사양
300kW UPS 사양
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
입력 연결 |
3선(L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
최소 입력 전압(V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
최대 입력 전압(V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
입력 주파수 범위(Hz) |
40 ~ 70 |
|||
|
공칭 입력 전류(A) |
480 | 456 | 439 | 411 |
|
최대 입력 전류(A)* |
531 | 510 | 491 | 460 |
|
입력 전류 제한(A) |
534 | 499 | ||
|
전 고조파 왜곡률(THDI) |
100% 부하 시 <3% |
|||
|
입력 역률 |
>40% 부하 시 0.99 |
|||
|
최대 입력 단락 허용 |
Icw = 100kA RMS 대칭 |
|||
|
백피드 보호 장치 |
접촉기 |
|||
|
램프인 |
어댑티브 1 ~ 40초 |
|||
|
바이패스 연결 |
4선(L1, L2, L3, PE) 또는 3선(L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
최소 바이패스 전압(V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
최대 바이패스 전압(V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
바이패스 주파수(Hz) |
50 또는 60 |
|||
|
바이패스 주파수 범위(Hz) |
프로그램 가능: +/-0.1, +/-3, +/-10 기본값은 +/-3입니다. |
|||
|
공칭 바이패스 전류(A) |
460 | 437 | 422 | 398 |
|
최대 입력 단락 허용 |
Icw = 100kA RMS 대칭 |
|||
| 다이리스터 I²t(kA*s²) | 1000kW I/O 캐비닛이
있는 시스템의 경우
7220* 1500kW I/O 캐비닛이 있는 시스템의 경우 16245* |
|||
| BF2 마그네틱 트립 | 39kA | |||
|
보호 |
백피드 보호용 트립이 포함된 몰드형 스위치 |
|||
|
출력 연결 |
4선(L1, L2, L3, N, PE) 또는 3선(L1, L2, L3, PE) |
|||
|
과부하 용량 |
150%에서 1분(정상
작동) |
|||
|
출력 전압 허용범위 |
평형 부하:
+/- 1% |
|||
| 동적 부하 응답 | 2ms 후 +/- 5% 50ms 후 +/- 1% |
|||
|
출력 역률 |
1 |
|||
|
공칭 출력 전류(A) |
456 | 433 | 417 | 394 |
|
전 고조파 왜곡률(THDU) |
100% 선형 부하
시 <2% |
|||
|
출력 주파수(Hz) |
50/60(바이패스로 동기화), 50/60Hz +/-0.1%(자유 실행) |
|||
|
슬루레이트(Hz/초) |
프로그램 가능: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
출력 성능 분류(IEC/EN62040-3에 따른 분류) |
이중 변환: VFI-SS-111 |
|||
|
부하 파고율 |
최대 3(THDU < 5%) |
|||
|
부하 역률 |
경감 없이 0.7 선행 ~ 0.5 지연 |
|||
|
충전 전력(출력 전력의 %) |
≤80% 부하 시
35% |
|||
| 최대 충전 전력(W) | 100% 부하 시 36,000 <80% 부하 시 105,000 |
|||
|
공칭 배터리 전압(VDC) |
480 |
|||
|
공칭 부동 전압(VDC) |
546 |
|||
|
100% 부하 상태에서 방전 종지 전압(VDC) |
384 |
|||
|
무부하 상태에서 방전 종지 전압(VDC) |
420 |
|||
|
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
654 | 654 | 654 | 654 |
|
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
817 | 817 | 817 | 817 |
|
최대 배터리 백업 시간 |
무제한 |
|||
|
온도 보상(셀당) |
T ≥ 25°C에서
°C당 -3.3mV |
|||
|
리플 전류 |
< 5% C20(5분 백업 시간) |
|||
|
배터리 테스트 |
수동/자동(선택 가능) |
|||
|
과방전 보호 |
예 |
|||
|
배터리 온도에 따른 재충전 |
예 |
|||
300kW UPS의 경우 발열량(BTU/hr)
|
정상 작동 |
ECO 모드 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부하 | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
|
25% |
12334 |
11773 |
11773 |
11773 |
5000 |
5000 |
5000 |
5361 |
| 50% |
19463 |
18362 |
18362 |
19149 |
6095 |
6095 |
6095 |
6341 |
| 75% |
27906 |
26260 |
26260 |
27335 |
7513 |
7513 |
7513 |
7616 |
| 100% |
38417 |
36217 |
36217 |
37128 |
9170 |
9170 |
9170 |
9107 |
|
ECOnversion |
배터리 작동 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부하 | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
|
25% |
5704 |
6004 |
5978 |
5978 |
12353 |
12353 |
12353 |
12353 |
| 50% |
6586 |
6857 |
6742 |
6742 |
20392 |
20392 |
20392 |
20392 |
| 75% |
7785 |
8012 |
7766 |
7766 |
29227 |
29227 |
29227 |
29227 |
| 100% |
9283 |
9436 |
9032 |
9032 |
39199 |
39199 |
39199 |
39199 |
500kW UPS 사양
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
입력 연결 |
3선(L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
최소 입력 전압(V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
최대 입력 전압(V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
입력 주파수 범위(Hz) |
40 ~ 70 |
|||
|
공칭 입력 전류(A) |
800 | 760 | 731 | 685 |
|
최대 입력 전류(A)* |
886 | 851 | 819 | 767 |
|
입력 전류 제한(A) |
890 |
832 |
||
|
전 고조파 왜곡률(THDI) |
100% 부하 시 <3% |
|||
|
입력 역률 |
>40% 부하 시 0.99 |
|||
|
최대 입력 단락 허용 |
Icw = 100kA RMS 대칭 |
|||
|
백피드 보호 장치 |
접촉기 |
|||
|
램프인 |
어댑티브 1 ~ 40초 |
|||
|
바이패스 연결 |
4선(L1, L2, L3, PE) 또는 3선(L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
최소 바이패스 전압(V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
최대 바이패스 전압(V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
바이패스 주파수(Hz) |
50 또는 60 |
|||
|
바이패스 주파수 범위(Hz) |
프로그램 가능: +/-0.1, +/-3, +/-10 기본값은 +/-3입니다. |
|||
|
공칭 바이패스 전류(A) |
767 | 729 | 703 | 663 |
|
최대 입력 단락 허용 |
Icw = 100kA RMS 대칭 |
|||
| 다이리스터 I²t(kA*s²) | 1000kW I/O 캐비닛이
있는 시스템의 경우
7220* 1500kW I/O 캐비닛이 있는 시스템의 경우 16245* |
|||
| BF2 마그네틱 트립 | 39kA | |||
|
보호 |
백피드 보호용 트립이 포함된 몰드형 스위치 |
|||
|
출력 연결 |
4선(L1, L2, L3, N, PE) 또는 3선(L1, L2, L3, PE) |
|||
|
과부하 용량 |
150%에서 1분(정상
작동) |
|||
|
출력 전압 허용범위 |
평형 부하:
+/- 1% |
|||
| 동적 부하 응답 | 2ms 후 +/- 5% 50ms 후 +/- 1% |
|||
|
출력 역률 |
1 |
|||
|
공칭 출력 전류(A) |
760 | 722 | 696 | 656 |
|
전 고조파 왜곡률(THDU) |
100% 선형 부하
시 <2% |
|||
|
출력 주파수(Hz) |
50/60(바이패스로 동기화), 50/60Hz +/-0.1%(자유 실행) |
|||
|
슬루레이트(Hz/초) |
프로그램 가능: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
출력 성능 분류(IEC/EN62040-3에 따른 분류) |
이중 변환: VFI-SS-111 |
|||
|
부하 파고율 |
최대 3(THDU < 5%) |
|||
|
부하 역률 |
경감 없이 0.7 선행 ~ 0.5 지연 |
|||
|
충전 전력(출력 전력의 %) |
≤80% 부하 시
35% |
|||
| 최대 충전 전력(W) | 100% 부하 시 60,000 <80% 부하 시 175,000 |
|||
|
공칭 배터리 전압(VDC) |
480 |
|||
|
공칭 부동 전압(VDC) |
546 |
|||
|
100% 부하 상태에서 방전 종지 전압(VDC) |
384 |
|||
|
무부하 상태에서 방전 종지 전압(VDC) |
420 |
|||
|
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
|
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
|
최대 배터리 백업 시간 |
무제한 |
|||
|
온도 보상(셀당) |
T ≥ 25°C에서
°C당 -3.3mV |
|||
|
리플 전류 |
< 5% C20(5분 백업 시간) |
|||
|
배터리 테스트 |
수동/자동(선택 가능) |
|||
|
과방전 보호 |
예 |
|||
|
배터리 온도에 따른 재충전 |
예 |
|||
500kW UPS의 경우 발열량(BTU/hr)
|
정상 작동 |
ECO 모드 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부하 | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
|
25% |
17309 |
16387 |
16387 |
16387 |
5618 |
5618 |
5618 |
6056 |
| 50% |
32774 |
30938 |
30938 |
31396 |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
| 75% |
53313 |
50542 |
50542 |
50542 |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
| 100% |
86017 |
82260 |
82260 |
75723 |
13758 |
13758 |
13758 |
13758 |
|
ECOnversion |
배터리 작동 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부하 | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
|
25% |
6495 |
6495 |
6495 |
7155 |
18234 |
18234 |
18234 |
18234 |
| 50% |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
31855 |
31855 |
31855 |
31855 |
| 75% |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
53313 |
53313 |
53313 |
53313 |
| 100% |
15493 |
13758 |
13758 |
13758 |
78519 |
78519 |
78519 |
78519 |
625kW UPS 사양
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
입력 연결 |
3선(L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
최소 입력 전압(V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
최대 입력 전압(V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
입력 주파수 범위(Hz) |
||||
|
공칭 입력 전류(A) |
1001 | 950 | 914 | 853 |
|
최대 입력 전류(A)* |
1107 | 1063 | 1024 | 956 |
|
입력 전류 제한(A) |
1113 |
1040 | ||
|
전 고조파 왜곡률(THDI) |
100% 부하 시 <3% |
|||
|
입력 역률 |
>40% 부하 시 0.99 |
|||
|
최대 입력 단락 허용 |
Icw = 100kA RMS 대칭 |
|||
|
백피드 보호 장치 |
접촉기 |
|||
|
램프인 |
어댑티브 1 ~ 40초 |
|||
|
바이패스 연결 |
4선(L1, L2, L3, PE) 또는 3선(L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
최소 바이패스 전압(V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
최대 바이패스 전압(V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
바이패스 주파수(Hz) |
50 또는 60 |
|||
|
바이패스 주파수 범위(Hz) |
프로그램 가능: +/-0.1, +/-3, +/-10 기본값은 +/-3입니다. |
|||
|
공칭 바이패스 전류(A) |
959 | 911 | 878 | 828 |
|
최대 입력 단락 허용 |
Icw = 100kA RMS 대칭 |
|||
| 다이리스터 I²t(kA*s²) | 7220* | |||
| BF2 마그네틱 트립 | 39kA | |||
|
보호 |
백피드 보호용 트립이 포함된 몰드형 스위치 |
|||
|
출력 연결 |
4선(L1, L2, L3, N, PE) 또는 3선(L1, L2, L3, PE) |
|||
|
과부하 용량 |
150%에서 1분(정상
작동) |
|||
|
출력 전압 허용범위 |
평형 부하:
+/- 1% |
|||
| 동적 부하 응답 | 2ms 후 +/- 5% 50ms 후 +/- 1% |
|||
|
출력 역률 |
1 |
|||
|
공칭 출력 전류(A) |
950 | 902 | 870 | 820 |
|
전 고조파 왜곡률(THDU) |
100% 선형 부하
시 <2% |
|||
|
출력 주파수(Hz) |
50/60(바이패스로 동기화), 50/60Hz +/-0.1%(자유 실행) |
|||
|
슬루레이트(Hz/초) |
프로그램 가능: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
출력 성능 분류(IEC/EN62040-3에 따른 분류) |
이중 변환: VFI-SS-111 |
|||
|
부하 파고율 |
최대 3(THDU < 5%) |
|||
|
부하 역률 |
경감 없이 0.7 선행 ~ 0.5 지연 |
|||
|
충전 전력(출력 전력의 %) |
≤80% 부하 시
35% |
|||
| 최대 충전 전력(W) | 100% 부하 시 75,000 <80% 부하 시 218,750 |
|||
|
공칭 배터리 전압(VDC) |
480 |
|||
|
공칭 부동 전압(VDC) |
546 |
|||
|
100% 부하 상태에서 방전 종지 전압(VDC) |
384 |
|||
|
무부하 상태에서 방전 종지 전압(VDC) |
420 |
|||
|
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
|
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
1703 | 1703 | 1703 | 1703 |
|
최대 배터리 백업 시간 |
무제한 |
|||
|
온도 보상(셀당) |
T ≥ 25°C에서
°C당 -3.3mV |
|||
|
리플 전류 |
< 5% C20(5분 백업 시간) |
|||
|
배터리 테스트 |
수동/자동(선택 가능) |
|||
|
과방전 보호 |
예 |
|||
|
배터리 온도에 따른 재충전 |
예 |
|||
625kW UPS의 경우 발열량(BTU/hr)
|
정상 작동 |
ECO 모드 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부하 | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
|
25% |
22793 |
21636 |
21636 |
21636 |
7570 |
7570 |
7570 |
7022 |
| 50% |
40967 |
38672 |
38672 |
38672 |
10770 |
10770 |
10770 |
10227 |
| 75% |
64907 |
61451 |
61451 |
59728 |
14525 |
14525 |
14525 |
13711 |
| 100% |
95818 |
91170 |
91170 |
86543 |
19367 |
19367 |
19367 |
17198 |
|
ECOnversion |
배터리 작동 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부하 | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
|
25% |
8119 |
8119 |
8119 |
8944 |
22793 |
22793 |
22793 |
22793 |
| 50% |
10770 |
10770 |
10770 |
10770 |
39818 |
39818 |
39818 |
39818 |
| 75% |
14525 |
14525 |
14525 |
13711 |
66641 |
66641 |
66641 |
66641 |
| 100% |
19367 |
19367 |
19367 |
18282 |
98149 |
98149 |
98149 |
98149 |
750kW UPS 사양
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
입력 연결 |
3선(L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
최소 입력 전압(V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
최대 입력 전압(V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
입력 주파수 범위(Hz) |
40 ~ 70 |
|||
|
공칭 입력 전류(A) |
1201 | 1139 | 1097 | 1029 |
|
최대 입력 전류(A)* |
1328 | 1276 | 1229 | 1153 |
|
입력 전류 제한(A) |
1335 |
1248 | ||
|
전 고조파 왜곡률(THDI) |
100% 부하 시 <3% |
|||
|
입력 역률 |
>40% 부하 시 0.99 |
|||
|
최대 입력 단락 허용 |
Icw = 100kA RMS 대칭 |
|||
|
백피드 보호 장치 |
접촉기 |
|||
|
램프인 |
어댑티브 1 ~ 40초 |
|||
|
바이패스 연결 |
4선(L1, L2, L3, PE) 또는 3선(L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
최소 바이패스 전압(V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
최대 바이패스 전압(V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
바이패스 주파수(Hz) |
50 또는 60 |
|||
|
바이패스 주파수 범위(Hz) |
프로그램 가능: +/-0.1, +/-3, +/-10 기본값은 +/-3입니다. |
|||
|
공칭 바이패스 전류(A) |
1151 | 1093 | 1054 | 994 |
|
최대 입력 단락 허용 |
Icw = 100kA RMS 대칭 |
|||
| 다이리스터 I²t(kA*s²) | 1000kW I/O 캐비닛이
있는 시스템의 경우
7220* 1500kW I/O 캐비닛이 있는 시스템의 경우 16245* |
|||
| BF2 마그네틱 트립 | 39kA | |||
|
보호 |
백피드 보호용 트립이 포함된 몰드형 스위치 |
|||
|
출력 연결 |
4선(L1, L2, L3, N, PE) 또는 3선(L1, L2, L3, PE) |
|||
|
과부하 용량 |
150%에서 1분(정상
작동) |
|||
|
출력 전압 허용범위 |
평형 부하:
+/- 1% |
|||
| 동적 부하 응답 | 2ms 후 +/- 5% 50ms 후 +/- 1% |
|||
|
출력 역률 |
1 |
|||
|
공칭 출력 전류(A) |
1140 | 1083 | 1043 | 984 |
|
전 고조파 왜곡률(THDU) |
100% 선형 부하
시 <2% |
|||
|
출력 주파수(Hz) |
50/60(바이패스로 동기화), 50/60Hz +/-0.1%(자유 실행) |
|||
|
슬루레이트(Hz/초) |
프로그램 가능: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
출력 성능 분류(IEC/EN62040-3에 따른 분류) |
이중 변환: VFI-SS-111 |
|||
|
부하 파고율 |
최대 3(THDU < 5%) |
|||
|
부하 역률 |
경감 없이 0.7 선행 ~ 0.5 지연 |
|||
|
충전 전력(출력 전력의 %) |
≤80% 부하 시
35% |
|||
| 최대 충전 전력(W) | 100% 부하 시 90,000 <80% 부하 시 262,500 |
|||
|
공칭 배터리 전압(VDC) |
480 |
|||
|
공칭 부동 전압(VDC) |
546 |
|||
|
100% 부하 상태에서 방전 종지 전압(VDC) |
384 |
|||
|
무부하 상태에서 방전 종지 전압(VDC) |
420 |
|||
|
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
|
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
|
최대 배터리 백업 시간 |
무제한 |
|||
|
온도 보상(셀당) |
T ≥ 25°C에서
°C당 -3.3mV |
|||
|
리플 전류 |
< 5% C20(5분 백업 시간) |
|||
|
배터리 테스트 |
수동/자동(선택 가능) |
|||
|
과방전 보호 |
예 |
|||
|
배터리 온도에 따른 재충전 |
예 |
|||
750kW UPS의 경우 발열량(BTU/hr)
|
정상 작동 |
ECO 모드 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부하 | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
|
25% |
26656 |
25271 |
25271 |
25271 |
9084 |
9084 |
9084 |
9413 |
| 50% |
51926 |
49160 |
49160 |
47782 |
12924 |
12924 |
12924 |
12272 |
| 75% |
86236 |
82053 |
82053 |
77888 |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
| 100% |
134684 |
129025 |
129025 |
117778 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
|
ECOnversion |
배터리 작동 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부하 | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
|
25% |
9742 |
9742 |
9742 |
10733 |
27351 |
27351 |
27351 |
27351 |
| 50% |
12924 |
12924 |
12924 |
12924 |
47782 |
47782 |
47782 |
47782 |
| 75% |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
79969 |
79969 |
79969 |
79969 |
| 100% |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
117778 |
117778 |
117778 |
117778 |
1000kW UPS 사양
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
입력 연결 |
3선(L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
최소 입력 전압(V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
최대 입력 전압(V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
입력 주파수 범위(Hz) |
40 ~ 70 |
|||
|
공칭 입력 전류(A) |
1601 | 1519 | 1463 | 1370 |
|
최대 입력 전류(A)* |
1771 | 1702 | 1638 | 1534 |
|
입력 전류 제한(A) |
1780 |
1664 | ||
|
전 고조파 왜곡률(THDI) |
100% 부하 시 <3% |
|||
|
입력 역률 |
>40% 부하 시 0.99 |
|||
|
최대 입력 단락 허용 |
Icw = 100kA RMS 대칭 |
|||
|
백피드 보호 장치 |
접촉기 |
|||
|
램프인 |
어댑티브 1 ~ 40초 |
|||
|
바이패스 연결 |
4선(L1, L2, L3, PE) 또는 3선(L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
최소 바이패스 전압(V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
최대 바이패스 전압(V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
바이패스 주파수(Hz) |
50 또는 60 |
|||
|
바이패스 주파수 범위(Hz) |
프로그램 가능: +/-0.1, +/-3, +/-10 기본값은 +/-3입니다. |
|||
|
공칭 바이패스 전류(A) |
1535 | 1458 | 1405 | 1325 |
|
최대 입력 단락 허용 |
Icw = 100kA RMS 대칭 |
|||
| 다이리스터 I²t(kA*s²) | 1000kW I/O 캐비닛이
있는 시스템의 경우
7220* 1500kW I/O 캐비닛이 있는 시스템의 경우 16245* |
|||
| BF2 마그네틱 트립 | 39kA | |||
|
보호 |
백피드 보호용 트립이 포함된 몰드형 스위치 |
|||
|
출력 연결 |
4선(L1, L2, L3, N, PE) 또는 3선(L1, L2, L3, PE) |
|||
|
과부하 용량 |
150%에서 1분(정상
작동) |
|||
|
출력 전압 허용범위 |
평형 부하:
+/- 1% |
|||
| 동적 부하 응답 | 2ms 후 +/- 5% 50ms 후 +/- 1% |
|||
|
출력 역률 |
1 |
|||
|
공칭 출력 전류(A) |
1519 | 1443 | 1391 | 1312 |
|
전 고조파 왜곡률(THDU) |
100% 선형 부하
시 <2% |
|||
|
출력 주파수(Hz) |
50/60(바이패스로 동기화), 50/60Hz +/-0.1%(자유 실행) |
|||
|
슬루레이트(Hz/초) |
프로그램 가능: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
출력 성능 분류(IEC/EN62040-3에 따른 분류) |
이중 변환: VFI-SS-111 |
|||
|
부하 파고율 |
최대 3(THDU < 5%) |
|||
|
부하 역률 |
경감 없이 0.7 선행 ~ 0.5 지연 |
|||
|
충전 전력(출력 전력의 %) |
≤80% 부하 시
35% |
|||
| 최대 충전 전력(W) | 100% 부하 시 120,000 <80% 부하 시 350,000 |
|||
|
공칭 배터리 전압(VDC) |
480 |
|||
|
공칭 부동 전압(VDC) |
546 |
|||
|
100% 부하 상태에서 방전 종지 전압(VDC) |
384 |
|||
|
무부하 상태에서 방전 종지 전압(VDC) |
420 |
|||
|
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
2179 | 2179 | 2179 | 2179 |
|
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
2724 | 2724 | 2724 | 2724 |
|
최대 배터리 백업 시간 |
무제한 |
|||
|
온도 보상(셀당) |
T ≥ 25°C에서
°C당 -3.3mV |
|||
|
리플 전류 |
< 5% C20(5분 백업 시간) |
|||
|
배터리 테스트 |
수동/자동(선택 가능) |
|||
|
과방전 보호 |
예 |
|||
|
배터리 온도에 따른 재충전 |
예 |
|||
1000kW UPS의 경우 발열량(BTU/hr)
|
정상 작동 |
ECO 모드 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부하 | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
|
25% |
36468 |
34617 |
34617 |
33888 |
12112 |
12112 |
12112 |
12112 |
| 50% |
71083 |
67389 |
67389 |
60137 |
17232 |
17232 |
17232 |
16362 |
| 75% |
123390 |
117778 |
117778 |
98514 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
| 100% |
187156 |
179579 |
179579 |
149141 |
30987 |
30987 |
30987 |
29251 |
|
ECOnversion |
배터리 작동 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부하 | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V |
|
25% |
13334 |
13334 |
13334 |
14313 |
36468 |
35819 |
36468 |
36468 |
| 50% |
17254 |
17254 |
17254 |
16956 |
63710 |
62976 |
63710 |
63710 |
| 75% |
24358 |
24358 |
24358 |
22496 |
106625 |
104128 |
106625 |
106625 |
| 100% |
31342 |
31342 |
31342 |
29428 |
157038 |
156664 |
157038 |
157038 |
권장 상위단 보호 장치 및 케이블 크기
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
상위단 보호를 위해
손쉽게 접근 가능한
차단기가 필요합니다.
최대 이상 전류 분리
시간: 200% 입력 시 360초
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.12 및 B.52.13을 기준으로 합니다.
-
90°C 컨덕터
-
실내 온도 30°C
-
구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용
-
설치 방법 F
실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
300kW UPS의 경우 권장 상위단 보호 장치 및 케이블 크기
|
최대 OCPD(A) |
위상당 구리/알루미늄 컨덕터(mm²) |
PE 컨덕터(mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | |
| 입력 | 630* | 630* | 630* | 630* | 2
x 95/ 2 x 150 |
2
x 95/ 2 x 150 |
2
x 95/ 2 x 150 |
2
x 120/ 2 x 185 |
1
x 95/ 1 x 150 |
1
x 95/ 1 x 150 |
1
x 95/ 1 x 150 |
1 x 120/ 1 x 185 |
| 바이패스 | 630* | 630* | 630* | 630* | 1
x 185/ 2 x 120 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 95/ 1 x 120 |
1
x 95/ 1 x 95 |
1
x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
| 출력 | 630* | 630* | 630* | 630* | 1
x 185/ 2 x 120 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 95/ 1 x 120 |
1
x 95/ 1 x 95 |
1
x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
| 배터리 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
500kW UPS의 경우 권장 상위단 보호 장치 및 케이블 크기
|
최대 OCPD(A) |
위상당 구리/알루미늄 컨덕터(mm²) |
PE 컨덕터(mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | |
| 입력 | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2x185/ 3x185 |
1
x 240/ 2 x 185 |
1
x 240/ 2 x 185 |
1
x 240/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
| 바이패스 | 800* | 800* | 800* | 800* | 2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
1
x 185/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
| 출력 | 800* | 800* | 800* | 800* | 2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
1
x 185/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
| 배터리 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3 x 185/ 4 x 185 |
3 x 185/ 4 x 185 |
3 x 185/ 4 x 185 |
3 x 185/ 4 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
625kW UPS의 경우 권장 상위단 보호 장치 및 케이블 크기
|
최대 OCPD(A) |
위상당 구리/알루미늄 컨덕터(mm²) |
PE 컨덕터(mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | |
| 입력 |
1250* |
1250* |
1250* |
1250* | 3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
| 바이패스 | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2x185/ 3x185 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
1x185/ 2x240 |
| 출력 | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2x185/ 3x185 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
1x185/ 2x240 |
| 배터리 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
750kW UPS의 경우 권장 상위단 보호 장치 및 케이블 크기
|
최대 OCPD(A) |
위상당 구리/알루미늄 컨덕터(mm²) |
PE 컨덕터(mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | |
| 입력 | 1600* | 1600* | 1600* | 1250* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x185 4x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| 바이패스 | 1250* | 1250* | 1250* | 1000* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
1x240/ 2x240 |
| 출력 | 1250* | 1250* | 1250* | 1000* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
1x240/ 2x240 |
| 배터리 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
1000kW UPS의 경우 권장 상위단 보호 장치 및 케이블 크기
|
최대 OCPD(A) |
위상당 구리/알루미늄 컨덕터(mm²) |
PE 컨덕터(mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | 380V | 400V | 415V | 440V | |
| 입력 | 2000* | 2000* | 2000* | 2000* | 4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
| 바이패스 | 1600* | 1600* | 1600* | 1600* | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| 출력 | 1600* | 1600* | 1600* | 1600* | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| 배터리 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
토크 사양
|
볼트 크기 |
토크 |
|---|---|
|
M6 |
5Nm(3.69lb-ft) |
|
M8 |
17.5Nm(12.91lb-ft) |
|
M10 |
30Nm(22lb-ft) |
|
M12 |
50Nm(36.87lb-ft) |
1000kW I/O 캐비닛이 있는 UPS의 중량 및 크기
| 부품 번호 |
부품 |
중량 kg(lbs) |
높이 mm(in) |
너비 mm(in) |
깊이 mm(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVX300K300HS GVX500K500HS GVX500K750HS GVX500K1000HS |
전체 – 전원 캐비닛 – I/O 캐비닛 |
1880(4145) 2x540(2x1190) 800(1764) |
1970(77.6) |
2700(106) |
900(35.4) |
| GVX750K500HS GVX625K625HS GVX750K750HS GVX625K1000HS GVX750K1000HS |
전체 – 전원 캐비닛 – I/O 캐비닛 |
2420(5335) |
1970(77.6) |
3300(130.0) |
900(35.4) |
| GVX1000K625HS GVX1000K750HS GVX1000K1000HS |
전체 – 전원 캐비닛 – I/O 캐비닛 |
2960(6526) |
1970(77.6) |
3900(153.5) |
900(35.4) |
| GVX1250K1000HS | 전체 – 전원 캐비닛 – I/O 캐비닛 |
3500(7716) 5x540(5x1190) 800(1764) |
1970(77.6) |
4500(177.2) 5x600(5x23.6) 1500(59.1) |
900(35.4) |
위험



