Konfiguracja styków wejściowych
- Na wyświetlaczu wybierz i wybierz styk wejściowy do skonfigurowania.
- Wybierz pomiędzy poniższymi opcjami:
Wejście niestandardowe 1: Wejście ogólnego przeznaczenia.
Uszkodzenie wykryte przez zewnętrzny monitoring baterii: Wejście informujące o wykryciu błędu przez zewnętrzny monitoring baterii.
Wejście niestandardowe 2: Wejście ogólnego przeznaczenia.
Brak działania wentylacji pomieszczenia baterii Wejście informujące o braku działania wentylacji pomieszczenia baterii. Gdy to wejście stanie się aktywne, ładowarka baterii zostanie wyłączona.
Usterka uziemienia: Wejście informujące o awarii uziemienia.
Zasilanie z generatora: Wejście informujące o tym, że zasilacz UPS jest zasilany z generatora. Prąd ładowania baterii zostanie ograniczony do wartości ustawionej przez firmę Schneider Electric podczas rozruchu.
Zabroń przełączenia z obejścia statycznego: Gdy to wejście jest aktywne, a system przejdzie w tryb żądanego obejścia statycznego lub wymuszonego obejścia statycznego, system zostanie zablokowany w trybie obejścia statycznego tak długo, jak to wejście będzie aktywne.
Zewnętrzne magazynowanie energii: alarm mniejszej wagi: Wejście informujące o tym, że system monitorowania zewnętrznego magazynowania energii zgłosił alarm mniejszej wagi.
Zewnętrzne magazynowanie energii: poważny alarm: Wejście informujące o tym, że system monitorowania zewnętrznego magazynowania energii zgłosił poważny alarm.
Wymuś wyłączenie ładowarki: Wejście umożliwiające wymuszenie wyłączenia ładowarki.
Koło zamachowe (flywheel) nie działa: Wejście informujące o niedziałaniu koła zamachowego (flywheel).
Wyłącz tryb wysokiej wydajności: Wejście umożliwiające wyłączenie trybu wysokiej wydajności.
Żądaj pracy w trybie obejścia: Wejście przełączające zasilacz UPS do żądanej pracy w trybie obejścia statycznego, jeśli spełniono warunki.
Wymuś pracę bateryjną: Wejście wymuszające przejście do pracy bateryjnej.
Rezerwa energii rozproszonej: Wejście aktywujące tryb rezerwy energii rozproszonej. Występuje awaria uziemiania DC: Wejście aktywujące alarm o awarii uziemiania DC. Nakaż zasilaczowi UPS zablokowanie przejścia w tryb obejścia: Wejście powstrzymujące zasilacz UPS przed rozpoczęciem pracy w trybie obejścia. - Stuknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.