กำหนดค่าหน้าสัมผัสขาเข้า
- บนหน้าจอแสดงผล ให้เลือก และเลือกหน้าสัมผัสขาเข้าที่ต้องการกำหนดค่า
- เลือกระหว่างตัวเลือกต่างๆ
ด้านล่าง:
อินพุตแบบกำหนดเอง 1: อินพุตสำหรับใช้งานทั่วไป
การตรวจสอบแบตเตอรี่ภายนอกตรวจพบความผิดปกติ: อินพุตที่แสดงถึงการตรวจพบความผิดปกติของการตรวจสอบแบตเตอรี่ภายนอก
อินพุตแบบกำหนดเอง 2: อินพุตสำหรับใช้งานทั่วไป
ระบบระบายอากาศสำหรับแบตเตอรี่ไม่ทำงาน: อินพุตที่แสดงถึงความผิดปกติของระบบระบายอากาศสำหรับแบตเตอรี่ หากเปิดใช้งานอินพุตอยู่ ตัวชาร์จแบตเตอรี่จะปิด
สายดินผิดปกติ: อินพุตที่แสดงถึงความผิดปกติของสายดิน
จ่ายไฟโดย Genset: อินพุตที่แสดงถึงการทำงานของ UPS บนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะลดกระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่ให้ตรงตามค่าที่ตั้งไว้โดย Schneider Electric ระหว่างการเริ่มใช้งาน
ยับยั้งการโอนถ่ายจากสแตติกบายพาส: เมื่ออินพุทเปิดใช้งาน และระบบได้ใส่สแตติกบายพาสที่ร้องขอหรือสแตติกบายพาสที่บังคับ ระบบจะถูกล็อกอยู่กับสแตติกบายพาสตราบเท่าที่อินพุทนี้เปิดใช้งานอยู่
การจัดเก็บพลังงานภายนอก: สัญญาณเตือนที่เล็กน้อย อินพุตที่แสดงถึงระบบการตรวจสอบที่เก็บข้อมูลพลังงานภายนอกซึ่งรายงานสัญญาณเตือนรอง
การจัดเก็บพลังงานภายนอก: สัญญาณเตือนที่รุนแรง อินพุตที่แสดงถึงระบบการตรวจสอบที่เก็บข้อมูลพลังงานภายนอกซึ่งรายงานสัญญาณเตือนหลัก
บังคับปิดเครื่องชาร์จ: อินพุตที่บังคับปิดเครื่องชาร์จ
ล้อตุนกำลังไม่ทำงาน: อินพุตที่แสดงถึงความผิดปกติของล้อตุนกำลัง
ปิดใช้งานโหมดประสิทธิภาพสูง: อินพุตที่ปิดใช้งานโหมดประสิทธิภาพสูง
ร้องขอการทำงานแบบบายพาส: อินพุตที่จะถ่ายโอน UPS ไปยังการทำงานบายพาสสถิตที่ร้องขอ หากตรงตามเงื่อนไขในการถ่ายโอน
บังคับใช้แบตเตอรี่: อินพุตที่จะบังคับให้ถ่ายโอนไปยังการทำงานของแบตเตอรี่
การกระจายพลังงานสำรอง: อินพุตที่จะเปิดใช้งานโหมดการกระจายพลังงานสำรอง มีข้อผิดพลาดสายดิน DC: อินพุตที่จะเปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับข้อผิดพลาดสายดิน DC สั่งให้ UPS ยับยั้งการถ่ายโอนบายพาส: อินพุตที่จะขัดขวางไม่ให้ UPS ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส - แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ