Kit de instalación 0H-9162 o 0H-9102
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Soporte de anclaje posterior para armario de alimentación 0M-818242 | Montaje de los soportes de anclaje posteriores |
1 ![]() |
Tornillo torx hexagonal M8 x 20 mm
con arandela
803–8590
|
2 ![]() |
|
Soporte de anclaje frontal para armario de alimentación 0M-816684 | Montaje del soporte de anclaje frontal |
1 ![]() |
Soporte de acoplamiento superior largo 0M-821220 | Ubicación de los armarios |
1 ![]() |
Tornillo torx M6 x 16 mm
con arandela
803–0686
|
15 ![]() |
|
Cuñas de nivelación de 1 mm
870–2538
|
10 ![]() |
|
Barra colectora de interconexión a tierra 880–5259 o 880–99027* entre un armario de alimentación y otro | Colocación de las barras colectoras entre el armario de E/S y el de alimentación y Colocación de las barras colectoras entre los armarios de alimentación |
1 ![]() |
Tornillo torx hexagonal M8 x 35
mm con arandela
803–8588
|
4 ![]() |
|
Tuerca M8 con arandela
803–8007
|
4 ![]() |
|
Barra colectora de interconexión 880-10146 o 880–9720* entre un armario de alimentación y otro (neutro) |
1 ![]() |
|
Barra colectora de interconexión 0M-140035 entre armarios de alimentación (batería +) |
1 ![]() |
|
Barra colectora de interconexión 0M-97886 entre armarios de alimentación (salida) |
3 ![]() |
|
Barra colectora de interconexión 0M-819336 entre armarios de alimentación (batería -) |
1 ![]() |
|
Barra colectora de interconexión 0M-97885 entre armarios de alimentación (entrada) |
3 ![]() |
|
Tuerca M10 con arandela
803–1005
|
24 ![]() |
|
Tornillo
torx hexagonal M10 x 35 mm con arandela
803–8587
|
12 ![]() |