Especificaciones
Especificaciones de entrada
| 300 kW | 400 kW | 500 kW | 625 kW | 750 kW |
1000 kW |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Conexiones |
L1, L2, L3 + toma de tierra* |
|||||
|
Tensión de entrada (V) |
480 -15/+20 % a 100 % de carga |
|||||
|
Tensión nominal de entrada (V) |
480 |
|||||
|
Tensión de entrada mínima (V) |
408 |
|||||
|
Tensión de entrada máxima (V) |
576* |
|||||
|
Rango de frecuencias (Hz) |
40 – 70 |
|||||
|
Corriente de entrada nominal (A) |
380 |
506 |
633 |
791 |
950 |
1266 |
|
Corriente de entrada máxima (A)* |
437 |
582 |
728 |
910 |
1092 |
1456 |
|
Límite de corriente de entrada (A) |
456 |
608 |
760 |
950 |
1140 |
1520 |
|
Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<3 % a 100 % de carga |
|||||
|
Factor de potencia de entrada |
0,99 a >40 % de carga |
|||||
|
Protección |
Contactores de retroalimentación |
|||||
|
Rampa de corriente de entrada |
Adaptable de 1 a 40 s |
|||||
Especificaciones de derivación
| 300 kW | 400 kW | 500 kW | 625 kW | 750 kW |
1000 kW |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de conexión |
L1, L2, L3 + toma de tierra* |
|||||
|
Tensión de derivación nominal (V) |
480 |
|||||
|
Tensión de derivación mínima (V) |
432 |
|||||
|
Tensión de derivación máxima (V) |
528 |
|||||
|
Frecuencia (Hz) |
50 o 60 |
|||||
|
Rango de frecuencias (Hz) |
Programable: +/-0,1; +/-3; +/-10. La opción predeterminada es +/-3. |
|||||
|
Corriente de derivación nominal (A) |
363 |
485 |
606 |
757 |
909 |
1211 |
|
Valor nominal de cortocircuito máximo |
100 kA RMS* |
|||||
| Tiristor I²t (kA*s²) | 7220* | |||||
| Disparo del interruptor magnético BF2 | 39 kA | |||||
|
Protección |
Interruptor moldeado con disparo para protección de retroalimentación |
|||||
Especificaciones de salida
| 300 kW | 400 kW | 500 kW | 625 kW | 750 kW |
1000 kW |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tensión nominal de salida (V) |
480 |
|||||
|
Conexiones |
L1, L2, L3 + G |
|||||
|
Capacidad de sobrecarga |
150 %
por 1 minuto (funcionamiento normal) |
|||||
|
Tolerancia de tensión de salida |
Carga
simétrica: +/- 1 % |
|||||
| Respuesta de carga dinámica | +/- 5 %
después de 2 ms +/- 1 % después de 50 ms |
|||||
|
Factor de potencia de salida |
1 |
|||||
|
Corriente de salida nominal (A) |
361 |
481 |
601 |
752 |
902 |
1203 |
|
Distorsión armónica total de corriente (THDU) |
<2 %
a 100 % de carga lineal |
|||||
|
Frecuencia de salida (Hz) |
50/60
(sincronización con derivación) |
|||||
|
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) |
Programable: 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 |
|||||
|
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) |
Conversión doble: VFI-SS-111 |
|||||
|
Factor de cresta de carga |
Hasta 3 (THDU < 5 %) |
|||||
|
Factor de potencia de carga |
De 0,7 adelantado a 0,5 retrasado, sin exceder los valores nominales |
|||||
Especificaciones de la batería
| 300 kW | 400 kW | 500 kW | 625 kW | 750 kW |
1000 kW |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida |
40 %
a ≤ 80 % de carga |
|||||
| Máxima potencia de carga (kW) |
45 a 100 % de carga |
60 a 100 % de carga |
75 a 100 % de carga |
93,75 a 100 % de carga |
112,50 a 100 % de carga |
150 a 100 %
de carga |
|
Tensión nominal de la batería (VCC) |
480 |
|||||
|
Tensión de flotación nominal (VCC) |
546 |
|||||
|
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) |
384 |
|||||
|
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) |
420 |
|||||
|
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) |
654 |
872 |
1090 |
1362 |
1634 |
2179 |
|
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) |
817 |
1090 |
1362 |
1703 |
2043 |
2724 |
|
Compensación de la temperatura (por celda) |
-3,3
mV por °C para T ≥ 25 °C |
|||||
|
Corriente de ondulación |
< 5 % C20 (5 minutos de tiempo de autonomía) |
|||||
|
Prueba de batería |
Manual/automática (seleccionable) |
|||||
|
Protección contra la descarga profunda |
Sí |
|||||
|
Recarga según la temperatura de la batería |
Sí |
|||||
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables
ATENCIÓN |
|---|
|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 de NEC 2014, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (THHN) para terminación a 75 °C
-
No puede haber más de 3 conductores portadores de corriente en cada conducto
-
Temperatura ambiente máxima de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Disyuntores dimensionados al 100 %
-
Condiciones de funcionamiento nominal
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, utilice conductores paralelos adicionales o de mayores dimensiones de conformidad con los factores de corrección de la norma NEC. El tamaño máximo de conductor permitido es de 600 kcmil.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC “Dimensiones mínimas del conductor del equipo para toma de tierra del equipo”.
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 300 kW
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 400 kW
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 500 kW
|
OCPD máximo (A) |
Conductores por fase, cobre/aluminio (kcmil) |
Conductor de toma de tierra del equipo, cobre/aluminio* |
|
|---|---|---|---|
| Entrada | 800* | 2x600 / 3x400 | 1/0 AWG / 3/0 AWG |
| Derivación | 700* | 2x350 / 2x500 | 1/0 AWG / 3/0 AWG |
| Salida | 700* | 2x350 / 2x500 | 1/0 AWG / 3/0 AWG |
| Batería | 1600* | 4x500 / 5x500 | 4/0 AWG / 350 kcmil |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 625 kW
|
OCPD máximo (A) |
Conductores por fase, cobre/aluminio (kcmil) |
Conductor de toma de tierra del equipo de cobre/aluminio* |
|
|---|---|---|---|
| Entrada |
1000* |
3x400 / 3x600 |
2/0 AWG / 4/0 AWG |
| Derivación |
800* |
2x600 / 3x400 |
1/0 AWG / 3/0 AWG |
| Salida |
800* |
2x600 / 3x400 |
1/0 AWG / 3/0 AWG |
| Batería |
2000* |
5x500 / 6x600 |
250 kcmil / 400 kcmil |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 750 kW
|
OCPD máximo (A) |
Conductores por fase, cobre/aluminio (kcmil) |
Conductor de toma de tierra del equipo de cobre/aluminio* |
|
|---|---|---|---|
| Entrada |
1200* |
3x600 / 4x500 |
3/0 AWG / 250 kcmil |
| Derivación |
1000* |
3x400 / 3x600 |
2/0 AWG / 4/0 AWG |
| Salida |
1000* |
3x400 / 3x600 |
2/0 AWG / 4/0 AWG |
| Batería |
2500* |
6x500 / 7x600 |
350 kcmil / 600 kcmil |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 1000 kW
Dimensiones recomendadas de perno y terminales para cables de cobre
| Dimensión de los cables | Diámetro del perno del terminal | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF1/0–12–X | CT930 | CD-920–2/0 Rojo P45 |
| 2/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF2/0–12–X | CT930 | CD-920–3/0 Naranja P50 |
| 3/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF3/0–12–X | CT930 | CD-920–4/0 Morado P54 |
| 250 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF250–12–X | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–300 Blanco P66 |
| 300 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF300–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–350 Rojo P71 |
| 400 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF400–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500 Marrón P87 |
| 500 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF500–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500A Rosa P99 |
| 600 kcmil | M12 x 40 mm | LCCF600–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–750 Negro P106 |
Dimensiones recomendadas de perno y terminales para cables de aluminio
| Dimensión de los cables | Diámetro del perno del terminal | Tipo de terminal del cable | Tenaza de apriete | Engaste |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB2/0-12-5 | CT930 | Olive P54 |
| 3/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB3/0-12-5 | CT930 | Ruby P60 |
| 250 kcmil | M12 x 40 mm | LAB250-12-5 | CT930 | Red P71 |
| 300 kcmil | M12 x 40 mm | LAB300-12-2 | CT930 | Blue P76 |
| 400 kcmil | M12 x 40 mm | LAB400-12-2 | CT930 | Green P94 |
| 500 kcmil | M12 x 40 mm | LAB500-12-2 | CT930 | Pink P99 |
| 600 kcmil | M12 x 40 mm | LAB600-12-2 | CT930 | Black P106 |
Especificaciones del par de apriete
|
Tamaño del perno |
Par de apriete |
|---|---|
|
M6 |
5 Nm |
|
M8 |
17,5 Nm |
|
M10 |
30 Nm |
|
M12 |
50 Nm |
Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
|
Temperatura |
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) con reducción del régimen a 75 % de potencia* |
-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) para sistemas sin baterías |
|
Humedad relativa |
De 0 a 95 % sin condensación |
De 0 a 95 % sin condensación |
|
Reducción del régimen nominal por altitud según ANSI C57.96–1999 |
1000 m: 1000 |
0 – 15 000 m |
|
Ruido perceptible a un metro de la superficie |
62 dB a 70 % de carga 69,5 dB a 100 % de carga para
sistemas de 400 V |
|
|
Grado de protección |
IP20 |
|
|
Color |
RAL 9003 blanco |
|
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 300 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
25 % |
12919 |
5723 |
5978 |
12353 |
| 50 % |
19937 |
6587 |
6742 |
20392 |
| 75 % |
28412 |
7719 |
7766 |
29227 |
| 100 % |
38039 |
9045 |
9032 |
39199 |
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 400 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
25 % |
98409 |
90496 |
93271 |
101770 |
| 50 % |
196084 |
176797 |
179590 |
197789 |
| 75 % |
294126 |
264155 |
266255 |
294870 |
| 100 % |
401035 |
352206 |
353243 |
393465 |
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 500 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
25 % |
18 698 |
6495 |
7818 |
18 234 |
| 50 % |
31 855 |
7747 |
7747 |
31 855 |
| 75 % |
50 542 |
10 319 |
10 319 |
53 313 |
| 100 % |
69 234 |
13 758 |
13 758 |
78 519 |
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 625 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
de carga al 25 % |
23 373 |
6475 |
9772 |
22 793 |
| Carga del 50 % |
38 672 |
9683 |
10 770 |
39 818 |
| Carga del 75 % |
58 008 |
12 898 |
12 898 |
66 641 |
| Carga del 100 % |
81 934 |
15 033 |
17 198 |
98 149 |
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 750 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
de carga al 25 % |
27 351 |
9742 |
11 727 |
27 351 |
| Carga del 50 % |
46 407 |
11 620 |
12 924 |
47 782 |
| Carga del 75 % |
73 741 |
15 478 |
15 478 |
79 969 |
| Carga del 100 % |
106 625 |
20 637 |
20 637 |
117 778 |
Disipación del calor (BTU/h) para un SAI de 1000 kW
| Carga |
Funcionamiento normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Funcionamiento con batería |
|---|---|---|---|---|
|
25 % |
36 468 |
12 112 |
15 294 |
36 468 |
| 50 % |
61 876 |
15 493 |
16 657 |
63 710 |
| 75 % |
95 564 |
20 637 |
20 637 |
106 625 |
| 100 % |
145 873 |
27 516 |
27 516 |
157 038 |
Peso y dimensiones de los SAI con armario de E/S de 1000 kW
| Número de pieza |
Componentes |
Peso en kg (lb) |
Altura en mm (in) |
Anchura en mm (in) |
Profundidad en mm (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVX300K300GS GVX500K1000GS |
En
total – Armarios de alimentación – Armario de E/S |
1880
(4145) 2x540 (2x1190) 800 (1764) |
1970 (77,6) |
2700 (106) |
900 (35,4) |
| GVX625K1000GS GVX750K1000HS |
En
total – Armarios de alimentación – Armario de E/S |
2420 (5335) |
1970 (77,6) |
3300 (130,0) |
900 (35,4) |
| GVX1000K1000GS | En
total – Armarios de alimentación – Armario de E/S |
2960 (6526) |
1970 (77,6) |
3900 (153,5) |
900 (35,4) |
| GVX1250K1000GS | En total – Armarios de alimentación – Armario de E/S |
3500 (7716) 5x540 (5x1190) 800 (1764) |
1970 (77,6) |
4500 (177,2) 5x600 (5x23,6) 1500 (59,1) |
900 (35,4) |
ATENCIÓN