Kit de instalação do 0H-9162 ou 0H-9102
| Peça | Usada em | Número de unidades |
|---|---|---|
| Suporte de fixação traseiro para gabinete de potência 0M-818242 | Fixe os suportes traseiros de fixação |
1 ![]() |
| Parafuso Torx hexagonal M8x20 com arruela
803–8590
|
2 ![]() |
|
| Suporte de fixação frontal para gabinete de energia 0M-816684 | Montagem do suporte de fixação frontal |
1 ![]() |
| Suporte longo de agrupamento superior 0M-821220 | Posição dos gabinetes |
1 ![]() |
| Parafuso Torx M6x16 com arruela
803–0686
|
15 ![]() |
|
| Calços de nivelamento de 1 mm
870–2538
|
10 ![]() |
|
| Barramento de interconexão terra 880–5259 ou 880–99027*, entre gabinete de potência e gabinete de potência | Instalação dos barramentos entre o gabinete de E/S e o gabinete de energia e Instalação dos barramentos entre os gabinetes de energia |
1 ![]() |
| Parafuso Torx hexagonal M8x35 com arruela
803–8588
|
4 ![]() |
|
| Porca M8 com arruela
803–8007
|
4 ![]() |
|
| Barramento de interconexão terra 880-10146 ou 880–9720*, entre gabinete de potência e gabinete de potência (neutro) |
1 ![]() |
|
| Barramento de interconexão 0M-140035 entre gabinete de potência e gabinete de potência (bateria +) |
1 ![]() |
|
| Barramento de interconexão 0M-97886 entre gabinete de potência e gabinete de potência (saída) |
3 ![]() |
|
| Barramento de interconexão 0M-819336 entre gabinete de potência e gabinete de potência (bateria -) |
1 ![]() |
|
| Barramento de interconexão 0M-97885 entre gabinete de potência e gabinete de potência (entrada) |
3 ![]() |
|
| Porca M10 com arruela
803–1005
|
24 ![]() |
|
| Parafuso
Torx hexagonal M10x35 com arruela
803–8587
|
12 ![]() |