Προδιαγραφές για UPS 1250 kW με ερμάριο I/O 1250 kW
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Είσοδος | Συνδέσεις | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
| Εύρος τάσης εισόδου (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| Συχνότητα (Hz) | 40-70 | |||||
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) |
2041 |
1937 |
1865 |
1750 |
1615 |
|
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)* |
2303 |
2212 |
2130 |
1999 |
1893 |
|
| Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) | 2225 | 2080 | 1900 | |||
| Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | Εξαρτάται από την προστασία ανάντη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC». | |||||
| Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 100 kA RMS | |||||
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) | <3% σε φορτίο 100%, <4% σε φορτίο 50%, <9% σε φορτίο 25% | |||||
| Συντελεστής ισχύος εισόδου | 0,99 σε φορτίο >40%, 0,98 σε φορτίο >20%, 0,97 σε φορτίο >10% | |||||
| Προστασία | Ρελέ ισχύος | |||||
| Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος | Προσαρμόσιμο 1-300 δευτερόλεπτα | |||||
| Παράκαμψη | Συνδέσεις | IEC: L1, L2, L3,
N, PE ή L1, L2, L3, PE * UL: L1, L2, L3, G ή L1, L2, L3, N, G |
||||
| Εύρος τάσης παράκαμψης (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| Συχνότητα (Hz) | 50 ή 60 | |||||
| Εύρος συχνότητας (Hz) | Με δυνατότητα προγραμματισμού: ±0,1, ±3, ±10. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ±3 | |||||
| Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) |
2033 |
1931 |
1862 |
1756 |
1605 |
|
| Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | Εξαρτάται από την προστασία ανάντη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC». | |||||
| Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 100 kA Icw | |||||
| Θυρίστορ I²t (kA*s²) | 9680 | 9165 | ||||
| Μαγνητική απόζευξη BF2 | 39 kA | |||||
| Προστασία | 1250 kW I/O με
προεγκατεστημένη
διάταξη αποσύνδεσης
backfeed BF2: Ενσωματωμένος
διακόπτης με
απόζευξη για
την προστασία
από ανατροφοδοσία 1250 kW Ε/Ε με εγκατεστημένο GVXOPT001: Ενσωματωμένος διακόπτης με απόζευξη για την προστασία από ανατροφοδοσία |
|||||
| Έξοδος | Συνδέσεις | IEC: L1, L2, L3,
N, PE ή L1, L2, L3, PE UL: L1, L2, L3, G, GEC* ή L1, L2, L3, N, G |
||||
| Χωρητικότητα υπερφόρτωσης | Κανονική
λειτουργία:
150% για 1 λεπτό,
125% για 10 λεπτά Λειτουργία μπαταρίας: 128% για 10 δευτερόλεπτα, 115% για 1 λεπτό Λειτουργία παράκαμψης: 110%* συνεχές, 1000% για 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου |
|||||
| Ανοχή τάσης εξόδου | Ισορροπημένο φορτίο: ±1%, Μη ισορροπημένο φορτίο: ±3% | |||||
| Απόκριση δυναμικού φορτίου | ±5% μετά από 2 ms, ±1% μετά από 50 ms | |||||
| Συντελεστής ισχύος εξόδου | 1 | |||||
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 1899 | 1804 | 1739 | 1640 | 1504 | |
| Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* | Εξαρτάται από την προστασία ανάντη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC». | |||||
| Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* | 100 kA RMS | |||||
| Δυνατότητες βραχυκυκλώματος εξόδου αντιστροφέα | Διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο. Δείτε τις τιμές του γραφήματος και του πίνακα στο Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη). | |||||
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) | <2% σε 100% γραμμικό φορτίο, <3% σε 100% μη γραμμικό φορτίο | |||||
| Συχνότητα εξόδου (Hz) | 50/60 (συγχρονισμός σε παράκαμψη), 50/60 Hz ±0,1% (εκτός συγχρονισμού) | |||||
| Ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) | Με δυνατότητα προγραμματισμού: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | |||||
| Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC/EN62040-3) | Διπλής μετατροπής: VFI-SS-111 | |||||
| Συντελεστής κορυφής φορτίου | Έως και 3 (THDU < 5%) | |||||
| Συντελεστής ισχύος φορτίου | 0,7 με αποτέλεσμα 0,5 καθυστέρηση χωρίς μείωση | |||||
| Μπαταρία (VRLA) | Φόρτιση σε % της ισχύος εξόδου | 35% σε ≤ 80% φορτίο, 12% σε 100% φορτίο | 40% σε ≤ 80% φορτίο, 15% σε 100% φορτίο | |||
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) | 150 σε φορτίο 100%, 437 σε φορτίο <80% | 187,5 σε φορτίο 100%, 500 σε φορτίο <80% | ||||
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) | 480 | |||||
| Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) | 546 | |||||
| Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) | 384 | |||||
| Τέλος τάσης αποφόρτισης (χωρίς φορτίο) (VDC) | 420 | |||||
| Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) | 2724 | |||||
| Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) | 3405 | |||||
| Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 50 kA | |||||
| Μέγιστος εφεδρικός χρόνος μπαταρίας | 1 ώρα | |||||
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) | -3,3 mV ανά °C για T ≥ 25° C, 0 mV ανά °C για T < 25 °C | |||||
| Ρεύμα με κυμάτωση | < 5% C20 (5 λεπτά εφεδρικός χρόνος) | |||||
| Έλεγχος μπαταριών | Χειροκίνητο/αυτόματο (επιλέξιμο) | |||||
| Προστασία βαθιάς εκφόρτισης | Ναι | |||||
| Επαναφόρτιση βάσει θερμοκρασίας μπαταρίας | Ναι | |||||