Συνδέστε τα καλώδια στην εξωτερική τροφοδοσία για το διάλυμα μπαταρίας ιόντων λιθίου (προαιρετικά)
Ανάλογα με την επιλεγμένη διαμόρφωση, το ερμάριο Ι/Ο 1250 kW ενδέχεται να μην διαθέτει προεγκατεστημένες διατάξεις αποσύνδεσης ελέγχου μπαταρίας. Εάν χρειαστεί, το κιτ τροφοδοσίας ιόντων λιθίου BMS Galaxy VX (GVXOPT002) μπορεί να παραγγελθεί και να εγκατασταθεί επί τόπου.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Μην τρυπάτε/ανοίγετε
οπές για καλώδια
ή σωληνώσεις
με τις εγκατεστημένες
πλάκες στυπιοθλίπτη
και μην τρυπάτε/ανοίγετε
οπές κοντά στο
UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Η ονομαστική τιμή της διάταξης αποσύνδεσης εξωτερικής τροφοδοσίας είναι 6,3 A.
Μεγέθη καλωδίων για εξωτερική τροφοδοσία
| Αγωγοί ανά φάση | Αγωγός PE/Αγωγός γείωσης εξοπλισμού | Αγωγός | |
|---|---|---|---|
| Μεγέθη καλωδίου συστημάτων 400 V | 1,5 mm² | 1,5 mm² | ΜΔ |
| Μεγέθη καλωδίων για συστήματα 480 V* | 1x12-18 AWG | 1x18 AWG | 0,5 ίντσες |
- Ακολουθήστε τη διαδικασία Προετοιμασία του ερμαρίου I/O για καλώδια τροφοδοσίας σε συστήματα άνω εισόδου καλωδίων για να προετοιμάσετε την άνω πλάκα στυπιοθλίπτη για καλώδια.
- Ανοίξτε την υποδεικνυόμενη πόρτα και αφαιρέστε τα καλύμματα μπροστά από τις διατάξεις αποσύνδεσης ελέγχου της μπαταρίας.
- Συνδέστε τα καλώδια από τον εξοπλισμό που παρέχεται από το UPS.
- Τοποθετήστε εκ νέου τα καλύμματα μπροστά από τις διατάξεις αποσύνδεσης ελέγχου μπαταρίας.
- Κλείστε την πόρτα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ