Επισκόπηση των επαφών εισόδου και των ρελέ εξόδου
Επαφές εισόδου
Μην συνδέετε κανένα κύκλωμα στις επαφές εισόδου, εκτός αν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κύκλωμα κατηγορίας 2/SELV.
Όλα τα κυκλώματα που είναι συνδεδεμένα πρέπει να φέρουν την ίδια αναφορά 0 V.
Οι επαφές εισόδου υποστηρίζουν 24 VDC 10 mA.
Ο διακόπτης SW5500 στο 0P6548 χρησιμοποιείται για την επιλογή μεταξύ εσωτερικής τροφοδοσίας SELV για τις εισόδους (τυπική ρύθμιση) και εξωτερικής τροφοδοσίας*. Εάν έχει επιλεγεί εξωτερική τροφοδοσία, η παροχή πρέπει να συνδεθεί με το J5530.
| Όνομα | Περιγραφή | Θέση |
|---|---|---|
| IN 1 (Επαφή 1) | Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5502* |
| IN 2 (Επαφή 2) | Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5503* |
| IN 3 (Επαφή 3) | Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5504* |
| IN 4 (Επαφή 4) | Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5505* |
| IN 5 (Επαφή 5) | Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5510* |
| IN 6 | Επαναληπτική επαφή AUX UOB | 0P6548 τερματικό J5509* |
| IN 7 | Διακόπτης θερμοκρασίας μετασχηματιστή | 0P6548 τερματικό J5508* |
| IN 8 | Εξωτερική επαφή συγκόλλησης | 0P6548 τερματικό J5507* |
| IN 9 | Είσοδος εξαναγκασμένου εξωτερικού συγχρονισμού | 0P6548 τερματικό J5506* |
| IN 10 | Απαιτούμενος εξωτερικός συγχρονισμός | 0P6548 τερματικό J5511* |
| IN 11 | Χρήση αναμονής στατικής παράκαμψης | 0P6548 τερματικό J5512* |
| IN 14 | MegaTie | 0P6552 τερματικό J9027* |
Ρελέ εξόδου
Όλες οι εξωτερικές διατάξεις κυκλωμάτων πρέπει να διαθέτουν ασφάλειες ταχείας τήξης μέγιστης έντασης 5 Α.
| Όνομα | Περιγραφή | Θέση |
|---|---|---|
| OUT 1 (Ρελέ 1) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6547 τερματικό J4939 |
| OUT 2 (Ρελέ 2) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6547 τερματικό J4940 |
| OUT 3 (Ρελέ 3) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6547 τερματικό J4941 |
| OUT 4 | Έξοδος εξαναγκασμένου εξωτερικού συγχρονισμού | 0P6548 τερματικό J5520* |
| OUT 5 | MegaTie | 0P6548 τερματικό J5521* |
| OUT 6 | Έξοδος απαιτούμενου εξωτερικού συγχρονισμού | 0P6548 τερματικό J5522* |
| OUT 7 | UPS στον αντιστροφέα ΕΝΕΡΓΟ | 0P6548 τερματικό J5523* |
| OUT 8 (Ρελέ 4) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5524* |
| OUT 9 (Ρελέ 5) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5525* |
| OUT 10 (Ρελέ 6) | Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης | 0P6548 τερματικό J5528* |
| OUT 14 | Σύνδεσμος επαφής | 0P6552 τερματικό J9029* |