Συμμόρφωση
|
Ασφάλεια |
IEC 62040-1: 2017, Έκδοση 2.0, Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας UL 1778, 5η έκδοση |
|
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2: 2016, 3η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 2ο: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) C2 FCC Μέρος 15, υπομέρος Β, κατηγορία Α |
|
Απόδοση |
IEC 62040-3: 2011-03, 2η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 3ο: Μέθοδος προσδιορισμού της απόδοσης και των απαιτήσεων των δοκιμών |
|
Περιβαλλοντικά |
IEC 62040-4: 2013-04, 1η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 4ο: Περιβαλλοντικά ζητήματα - Απαιτήσεις και δημιουργία αναφορών |
|
Επισημάνσεις |
CE, C-Tick Κατάλογος UL1778 και CSA C22.2 NO.107.3 |
|
Μεταφορά |
ISTA 2B IEC 60721-4-2 Επίπεδο 2M2 |
|
Αντισεισμικές προδιαγραφές |
OSHPD, IBC2012 και CBC2013 έως SDS = 1,83 g |
| Κατηγορία υπέρτασης | III |
| Σύστημα γείωσης | TN, TT, IT |
| Κατηγορία προστασίας | I |
| Βαθμός ρύπανσης | 2 |