Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Obowiązkowe zabezpieczenie przed prądem zwrotnym
na obejściu musi być zapewnione za pomocą jednej
z poniższych metod:
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Montaż zabezpieczenia przed prądem zwrotnym innych firm
Podłącz wyzwalacz zwarciowy urządzenia rozłączającego i przełącznik AUX do zasilacza UPS zgodnie z poniższą ilustracją. Używaj podwójnie izolowanych kabli. Wyzwalacz zwarciowy urządzenia rozłączającego musi być przystosowany do napięcia znamionowego 24 VDC i mocy rozruchowej maks. 100 W. Przewód zasilający wyzwalacz zwarciowy musi być przewodem płaszczowym i być przystosowany do napięcia 600 VAC. Rozmiar przewodów należy dobierać z uwzględnieniem spadku napięcia na kablu i zaleceń producenta wyzwalacza zwarciowego.
Etykieta 885-91965 (dostarczony z UPS) musi być umieszczona w widocznym miejscu przy urządzeniu rozłączającym zasilanie obejścia od strony sieci.
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
W zasilaczach, w których zabezpieczenie przed prądem
zwrotnym nie stanowi standardowego wyposażenia należy
zainstalować automatyczne urządzenie izolujące (z
zatwierdzoną przez firmę Schneider Electric opcją
zabezpieczenia przed prądem zwrotnym lub innym urządzeniem,
takim jak wyłącznik, przełącznik lub stycznik
z funkcją wyzwalacza, spełniającym wymagania normy
IEC/EN 62040-1 lub UL1778, 5 wydanie — w zależności
od tego, który z dwóch standardów dotyczy danej lokalizacji),
aby zapobiec ryzyku powstania niebezpiecznego napięcia lub natężenia
na zaciskach zasilania urządzenia izolującego. Moc znamionowa
i kontrola urządzenia muszą być zgodne z wymogami
zawartymi w niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Jeżeli tor zasilający UPS jest podłączony za pomocą zewnętrznych łączników, które w pozycji otwartej izolują przewody, w tym przewód neutralny, lub jeśli zabezpieczenie przed napięciem zwrotnym jest zewnętrzne do urządzenia bądź podłączone do informatycznego systemu dystrybucji zasilania, wszystkie łączniki zainstalowane zdalnie z obszaru UPS oraz zewnętrzne punkty dostępowe pomiędzy takimi łącznikami zasilaczami UPS muszą zostać opatrzone przez użytkownika etykietami z następującym napisem (lub jego tłumaczeniem w języku kraju, w którym instalowane jest urządzenie):
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ryzyko napięcia wstecznego. Przed rozpoczęciem
pracy przy tym obwodzie: należy odizolować zasilacz UPS
i sprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich zaciskach,
w tym na uziemieniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO