Меню конфигурации для iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275
Раздел |
Параметр |
Опции |
Описание |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Выбрать тип энергосистемы, к которой подключен счетчик. |
VT |
|
Выбрать, сколько трансформаторов напряжения (ТН) подключено к электрической системе. |
|
CT |
|
Задать, сколько трансформаторов тока (ТТ) подключено к счетчику, и к каким клеммам они подключены. |
|
CT & VT Ratio |
CT Secondary |
|
Выбрать номинал вторичной обмотки ТТ в амперах. |
CT Primary |
от 1 до 32767 |
Выбрать номинал первичной обмотки ТТ в амперах. |
|
VT Secondary |
|
Выбрать номинал вторичной обмотки ТН в вольтах. |
|
VT Primary |
от 1 до 1000000 |
Задать номинал первичной обмотки ТН в вольтах. |
|
Frequency |
Frequency |
|
Выбрать частоту электрической системы в Гц. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Задать текущую дату в указанном формате. |
Time |
Time |
hh:mm |
Задать время в 24-часовом формате. |
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Выбрать режим управления тарифами:
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Выбрать, включена или выключена функция сигнала перегрузки:
|
Digital Output |
DO Function |
|
Выбрать режим работы цифрового выхода:
Примечание: В iEM3275
отсутствует
цифровой выход.
|
Digital Input |
DI Function |
|
Выбрать режим работы цифрового входа:
|
LED Energy Pulse |
Energy |
|
Настройка активной энергии и реактивной энергии. |
Communication |
Slave Address |
1 – 247 |
Задать адрес этого устройства. Каждое устройство в цепи связи должно обладать уникальным адресом. |
Baud Rate |
|
Выбрать скорость передачи данных. Скорость передачи данных должна быть одинакова для всех устройств в цепи связи. |
|
Parity |
|
Если бит четности не используется, выберите «None» (отсутствует). Настройка четности должна быть одинакова для всех устройств в цепи связи.
Примечание: Число стоповых
битов = 1.
|
|
Communication |
Primary Addr. |
0 – 255 |
Задать адрес этого устройства. Каждое устройство в цепи связи должно обладать уникальным адресом. |
Baud Rate |
|
Выбрать скорость передачи данных. Скорость передачи данных должна быть одинакова для всех устройств в цепи связи. |
|
Communication |
MAC Addr. |
1 – 127 |
Задать адрес этого устройства. Каждое устройство в цепи связи должно обладать уникальным адресом. |
Baud Rate |
|
Выбрать скорость передачи данных. Скорость передачи данных должна быть одинакова для всех устройств в цепи связи. |
|
Device ID |
0 – 4194303 |
Задать идент. код этого устройства. Убедитесь, что идент. код устройства уникальный в вашей сети BACnet. |
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Защита выбранных параметров и возможности сброса от конфигурации посредством связи. |
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Изменяйте значение для увеличения или уменьшения контрастности дисплея. |
Password |
Password |
0 – 9999 |
Задать пароль для доступа к экранам настройки измерителя и возможности сброса. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
Настройки сбрасываются на значения по умолчанию, за исключением пароля. Счетчик перезапускается. |