Меню конфигурации для iEM3250
|
Раздел |
Параметр |
Опции |
Описание |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Выбрать тип энергосистемы, к которой подключен счетчик. |
|
VT |
|
Выбрать, сколько трансформаторов напряжения (ТН) подключено к электрической системе. |
|
|
CT |
|
Задать, сколько трансформаторов тока (ТТ) подключено к счетчику, и к каким клеммам они подключены. |
|
|
CT & VT Ratio |
CT Secondary |
|
Выбрать номинал вторичной обмотки ТТ в амперах. |
|
CT Primary |
от 1 до 32767 |
Выбрать номинал первичной обмотки ТТ в амперах. |
|
|
VT Secondary |
|
Выбрать номинал вторичной обмотки ТН в вольтах. |
|
|
VT Primary |
от 1 до 1000000 |
Задать номинал первичной обмотки ТН в вольтах. |
|
|
Frequency |
Frequency |
|
Выбрать частоту электрической системы в Гц. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Задать текущую дату в указанном формате. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Задать время в 24-часовом формате. |
|
Communication |
Slave Address |
1 – 247 |
Задать адрес этого устройства. Каждое устройство в цепи связи должно обладать уникальным адресом. |
|
Baud Rate |
|
Выбрать скорость передачи данных. Скорость передачи данных должна быть одинакова для всех устройств в цепи связи. |
|
|
Parity |
|
Если бит четности не используется, выберите «None» (отсутствует). Настройка четности должна быть одинакова для всех устройств в цепи связи. Примечание: Число стоповых
битов = 1.
|
|
|
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Изменяйте значение для увеличения или уменьшения контрастности дисплея. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
Настройки сбрасываются на значения по умолчанию, за исключением пароля. Счетчик перезапускается. |