Menu de configuração para iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275
Seção |
Parâmetro |
Opções |
Descrição |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Selecione o tipo de sistema de energia ao qual o medidor está conectado. |
VT |
|
Selecione quantos transformadores de tensão (TP) estão conectados ao sistema de energia elétrica. |
|
CT |
|
Defina quantos transformadores de corrente (TC) estão conectados ao medidor e a quais terminais eles estão conectados. |
|
CT & VT Ratio |
CT Secondary |
|
Selecione o tamanho do TC secundário, em Ampères. |
CT Primary |
1 a 32.767 |
Insira o tamanho do TC primário, em Ampères. |
|
VT Secondary |
|
Selecione o tamanho do TP secundário, em Volts. |
|
VT Primary |
1 a 1.000.000 |
Insira o tamanho do TP primário, em Volts. |
|
Frequency |
Frequency |
|
Selecione a frequência do sistema de energia elétrica, em Hz. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Configure a data atual usando o formato especificado. |
Time |
Time |
hh:mm |
Defina a hora usando o formato de 24 horas. |
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Selecione o modo de controle de tarifa:
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Selecione se o Alarme de sistema paralelo está ativado:
|
Digital Output |
DO Function |
|
Selecione como a saída digital funciona:
NOTA: O iEM3275
não tem uma saída digital.
|
Digital Input |
DI Function |
|
Selecione como a entrada digital funciona:
|
LED Energy Pulse |
Energy |
|
Configure a energia ativa e a energia reativa. |
Comunicação |
Slave Address |
1 – 247 |
Defina o endereço deste dispositivo. O endereço precisa ser exclusivo para cada dispositivo em um loop de comunicação. |
Baud Rate |
|
Selecione a velocidade da transmissão de dados. A taxa de transmissão deve ser a mesma para todos os dispositivos em um loop de comunicação. |
|
Parity |
|
Selecione None se o bit de paridade não for usado. A configuração de paridade deve ser a mesma para todos os dispositivos em um loop de comunicação.
NOTA: Número de bits de parada
= 1
|
|
Communication |
Primary Addr. |
0 – 255 |
Defina o endereço deste dispositivo. O endereço precisa ser exclusivo para cada dispositivo em um loop de comunicação. |
Baud Rate |
|
Selecione a velocidade da transmissão de dados. A taxa de transmissão deve ser a mesma para todos os dispositivos em um loop de comunicação. |
|
Communication |
MAC Addr. |
1 – 127 |
Defina o endereço deste dispositivo. O endereço precisa ser exclusivo para cada dispositivo em um loop de comunicação. |
Baud Rate |
|
Selecione a velocidade da transmissão de dados. A taxa de transmissão deve ser a mesma para todos os dispositivos em um loop de comunicação. |
|
Device ID |
0 – 4194303 |
Configure o ID do dispositivo. Certifique-se de que o ID do dispositivo seja exclusivo em sua rede BACnet. |
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Protege as configurações selecionadas e redefine a configuração via comunicações. |
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Aumente ou diminua o valor para aumentar ou diminuir o contraste da tela. |
Password |
Password |
0 – 9999 |
Define a senha para acessar as telas de configuração do medidor e reinicializa. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
As configurações são reinicializadas de acordo com os padrões, exceto a Senha. O medidor é reinicializado. |