Меню конфигурации для iEM3200 / iEM3210 / iEM3215
Раздел |
Параметр |
Опции |
Описание |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Выбрать тип энергосистемы, к которой подключен счетчик. |
CT |
|
Задать, сколько трансформаторов тока (ТТ) подключено к счетчику, и к каким клеммам они подключены. |
|
CT Ratio |
CT Secondary |
|
Выбрать номинал вторичной обмотки ТТ в амперах. |
CT Primary |
от 1 до 32767 |
Выбрать номинал первичной обмотки ТТ в амперах. |
|
Frequency |
Frequency |
|
Выбрать частоту электрической системы в Гц. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Задать текущую дату в указанном формате. |
Time |
Time |
hh:mm |
Задать время в 24-часовом формате. |
Pulse Output |
Pulse Constant |
|
Задать количество импульсов на кВт ч для импульсного выхода. |
Pulse Width |
|
Задать ширину импульса (время ВКЛ). |
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Выбрать режим управления тарифами:
|
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Изменяйте значение для увеличения или уменьшения контрастности дисплея. |
Password |
Password |
0 – 9999 |
Задать пароль для доступа к экранам настройки измерителя и возможности сброса. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
Настройки сбрасываются на значения по умолчанию, за исключением пароля. Счетчик перезапускается. |