Menu di configurazione per serie iEM3400 e serie iEM3500
|
Sezione |
Parametro |
Opzioni |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore. |
|
VT |
|
Selezionare il numero di trasformatori di tensione (TT) collegati al sistema di alimentazione elettrica. |
|
|
CT |
|
Indica il numero di trasformatori di corrente (TC) collegati al contatore e a quali terminali questi sono collegati. |
|
|
CT & VT Ratio |
CT Secondary |
|
Selezionare le dimensioni del TC secondario in Amp. |
|
CT Primary |
Da 1 a 32767 |
Selezionare le dimensioni del TC primario in Amp. |
|
|
VT Secondary |
|
Selezionare le dimensioni del TT secondario in Volt. |
|
|
VT Primary |
Da 1 a 1000000 |
Selezionare le dimensioni del TT primario in Volt. |
|
|
Angle & Ratio (iEM3455 / iEM3465 ) |
Angle Compen |
0-17000 |
Immettere la compensazione dell'angolo di fase, in rad (radianti). Per lo spostamento di fase negativo: Formula = 10000 - (angolo in rad*1000) Esempio: per uno spostamento di fase negativo di -30°, il valore in rad è -0,524 Valore da immettere = 10000 - (-0,524*1000), pari a 10524. Per lo spostamento di fase positivo: Formula = angolo in rad*1000 Esempio: per uno spostamento di fase positivo di 30°, il valore in rad è 0,524. Valore da immettere = 0,524*1000, pari a 524. |
|
Ratio Compen |
0-2000 |
Immettere la compensazione del rapporto. Formula = valore rapporto*1000 |
|
|
Frequency |
Frequency |
|
Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Impostare la data attuale usando il formato indicato. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Usare il formato 24 ore per impostare l'ora. |
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Selezionare la modalità di controllo della tariffa:
|
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Selezionare se Overload Alarm è abilitato o meno
|
|
Digital Output |
DO Function |
|
Selezionare la modalità di funzionamento dell'uscita digitale:
|
|
Digital Input |
DI Function |
|
Selezionare la modalità di funzionamento dell'ingresso digitale:
|
|
Demand |
Demand Method |
|
Selezionare il metodo da utilizzare per il calcolo del carico medio. |
|
Demand Interval |
|
Selezionare l'intervallo di blocco del calcolo del carico medio in minuti. |
|
|
Communication (iEM3455 / iEM3555 ) |
Slave Address |
1-247 |
Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione. |
|
Baud Rate |
|
Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione. |
|
|
Parity |
|
Selezionare None se il bit di parità non è usato. L'impostazione di parità deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.
NOTA: Numero di bit di stop = 1.
|
|
|
Communication (iEM3465 / iEM3565 ) |
MAC Addr. |
1-127 |
Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione. |
|
Baud Rate |
|
Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione. |
|
|
Device ID |
0-4194303 |
Impostare l'ID di questo dispositivo. Assicurarsi che l'ID dispositivo sia univoco nella rete BACnet. |
|
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Protegge le impostazioni selezionate e reimposta la configurazione via comunicazioni. |
|
Contrast |
Contrast |
1-9 |
Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display. |
|
Password |
Password |
0-9999 |
Impostare la password per accedere alle schermate di configurazione del contatore e alle reimpostazioni. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia. |