Konfigurationsmenü für Reihe iEM3400 und iEM3500
|
Abschnitt |
Parameter |
Optionen |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Wählen Sie die Art des Stromversorgungsnetzes aus, an dem das Messgerät angeschlossen ist. |
|
VT |
|
Wählen Sie die Anzahl der Spannungswandler (SPW) aus, die am Stromversorgungsnetz angeschlossen sind. |
|
|
CT |
|
Geben Sie an, wie viele Stromwandler (STW) am Messgerät angeschlossen sind und an welche Klemmen sie angeschlossen wurden. |
|
|
CT & VT Ratio |
CT Secondary |
|
Geben Sie den Sekundär-STW-Wert in Ampere ein. |
|
CT Primary |
1 bis 32767 |
Geben Sie den Primär-STW-Wert in Ampere ein. |
|
|
VT Secondary |
|
Geben Sie den Sekundär-SPW-Wert in Volt ein. |
|
|
VT Primary |
1 bis 1000000 |
Geben Sie den Primär-SPW-Wert in Volt ein. |
|
|
Angle & Ratio (iEM3455 / iEM3465 ) |
Angle Compen |
0–17000 |
Geben Sie die Phasenwinkelkompensation in rad (Radiant) ein. Bei negativer Phasenverschiebung: Formel = 10000 – (Winkel in rad*1000) Beispiel: Bei einer negativen Phasenverschiebung von –30° beträgt der Wert in rad –0,524. Einzugebender Wert = 10000 – (–0,524*1000), was 10524 entspricht Bei positiver Phasenverschiebung: Formel = Winkel in rad*1000 Beispiel: Bei einer positiven Phasenverschiebung von 30° beträgt der Wert in rad 0,524. Einzugebender Wert = 0,524*1000, was 524 entspricht |
|
Ratio Compen |
0–2000 |
Geben Sie die Verhältniskompensation ein. Formel = Verhältniswert*1000 |
|
|
Frequency |
Frequency |
|
Wählen Sie die Frequenz des Stromversorgungsnetzes in Hz aus. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Stellen Sie das aktuelle Datum im angegebenen Format ein. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Stellen Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein. |
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Wählen Sie den Tarif-Steuerungsmodus aus:
|
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Legen Sie fest, ob der Überlastalarm aktiviert sein soll oder nicht:
|
|
Digital Output |
DO Function |
|
Legen Sie fest, wie der Digitalausgang funktionieren soll:
|
|
Digital Input |
DI Function |
|
Legen Sie fest, wie der Digitaleingang funktionieren soll:
|
|
Demand |
Demand Method |
|
Wählen Sie die Methode für die Mittelwertberechnung aus. |
|
Demand Interval |
|
Wählen Sie das Blockintervall der Mittelwertberechnung in Minuten aus. |
|
|
Communication (iEM3455 / iEM3555 ) |
Slave Address |
1–247 |
Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikationsschleife unverwechselbar sein. |
|
Baud Rate |
|
Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein. |
|
|
Parity |
|
Wählen Sie „None“ aus, wenn das Paritätsbit nicht verwendet wird. Die Paritätseinstellung muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
HINWEIS: Anzahl der Stoppbits = 1.
|
|
|
Communication (iEM3465 / iEM3565 ) |
MAC Addr. |
1–127 |
Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikationsschleife unverwechselbar sein. |
|
Baud Rate |
|
Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein. |
|
|
Device ID |
0–4194303 |
Stellen Sie die Geräte-ID für dieses Gerät ein. Vergewissern Sie sich, dass die Geräte-ID in Ihrem BACnet-Netzwerk unverwechselbar ist. |
|
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Damit werden ausgewählte Einstellungen und Rücksetzungen vor einer Konfiguration über die Kommunikationsschnittstelle geschützt. |
|
Contrast |
Contrast |
1–9 |
Erhöhen oder verringern Sie den Wert, um den Kontrast der Anzeige zu erhöhen bzw. zu verringern. |
|
Password |
Password |
0–9999 |
Damit wird das Kennwort für den Zugriff auf die Konfigurationsbildschirme und Rücksetzungen des Messgeräts festgelegt. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
Die Einstellungen werden mit Ausnahme des Kennworts auf die Standardwerte zurückgesetzt. Das Messgerät wird neu gestartet. |