Oggetto dispositivo
|
Proprietà oggetto dispositivo |
R/W |
Memorizzato |
Valori possibili |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
Object_Identifier |
R |
- |
configurabile |
Numero ID dispositivo univoco del contatore, nel formato <dispositivo, n.>. NOTA: Per configurare il numero ID dispositivo,
usare il pannello anteriore.
|
|
Object_Name |
R/W |
√ |
configurabile |
Un nome configurabile per il contatore. Il contatore viene spedito dalla fabbrica con un nome in formato <nome modello>_<numero di serie> (ad esempio, _0000000000). |
|
Object_Type |
R |
- |
Dispositivo |
Tipo di oggetto per il contatore. |
|
System_Status |
R |
- |
Operational |
Il valore di questa proprietà è sempre Operational. |
|
Vendor_Name |
R |
- |
Schneider Electric |
Costruttore del contatore |
|
Vendor_Identifier |
R |
- |
10 |
Identificativo del rivenditore BACnet per Schneider Electric . |
|
Model_Name |
R |
- |
iEM3X65 |
Modello dispositivo (ad esempio, iEM3465 ) e numero di serie nel formato <nome modello>_<numero di serie> (ad esempio, iEM3465 _0000000000). |
|
Firmware_Revision |
R |
- |
variabile |
Versione firmware BACnet, salvata in formato x.x.x (ad esempio, 1.7.2). |
|
Application_Software_Version |
R |
- |
variabile |
Versione firmware contatore, salvata in formato x.x.xxx (ad esempio, 1.0.305). |
|
Description |
R/W |
√ |
configurabile |
Descrizione opzionale del contatore, max. 64 caratteri. |
|
Location |
R/W |
√ |
configurabile |
Descrizione opzionale della posizione del contatore, max. 64 caratteri. |
|
Protocol_Version |
R |
- |
variabile |
Versione protocollo BACnet (ad esempio versione 1) |
|
Protocol_Revision |
R |
- |
variabile |
Revisione protocollo BACnet (ad esempio revisione 6) |
|
Protocol_Services_Supported |
R |
- |
|
Servizi BACnet supportati dal contatore: subscribeCOV: subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, deviceCommunicationControl, who-HAS, who-Is |
|
Protocol_Object_Types_Supported |
R |
- |
|
Tipi di oggetto BACnet supportati dal contatore: ingresso analogico, ingresso binario, ingresso multistato, dispositivo. |
|
Object_list |
R |
- |
variabile |
|
|
Max_APDU_Length_Accepted |
R |
- |
480 |
Dimensioni massime dei pacchetti (o application protocol data unit, unità dati protocollo applicazione) accettabili dal contatore, in byte. |
|
Segmentation_Supported |
R |
- |
0x03 |
Il contatore non supporta la segmentazione. |
|
Local_Date |
R |
- |
configurabile |
Date NOTA: Per impostare la data del contatore, usare il pannello
anteriore.
|
|
Local_Time |
R |
- |
configurabile |
Time NOTA: Per impostare la data del contatore, usare il pannello
anteriore.
|
|
APDU_Timeout |
R/W |
√ |
1000–30000 |
Quantità di tempo (in millisecondi) prima del tentativo del contatore di inviare nuovamente un messaggio confermato a cui non è stata data risposta. |
|
Number_Of_APDU_Retries |
R/W |
√ |
1–10 |
Numero di tentativi del contatore per inviare nuovamente una richiesta confermata senza risposta. |
|
Max_Master |
R/W |
√ |
1–127 |
Indirizzo master più alto che il contatore tenterà di rilevare quando il nodo successivo è sconosciuto. |
|
Max_Info_Frames |
R/W |
√ |
1–14 |
Numero massimo di messaggi che il contatore è in grado di inviare prima di trasmettere il token. |
|
Device_Address_Binding |
R |
- |
- |
La tabella di associazione dell'indirizzo dispositivo è sempre vuota poiché il contatore non avvia il servizio who-Is. |
|
Database_Revision |
R |
√ |
variabile |
Un numero che aumenta quando cambia il database oggetti nel contatore (ad esempio quando viene creato o eliminato un oggetto o l'ID di un oggetto subisce una modifica). |
|
Active_COV_Subscriptions |
R |
- |
variabile |
Elenco di abbonamenti COV attualmente attivi nel contatore. |
|
Profile_Name |
R |
- |
variabile |
Identificativo dispositivo, utilizzato in queste unità per registrare il produttore del contatore, la famiglia e il modello specifico (ad esempio 10_iEM3000 _iEM3465 ). |
|
ID 800 |
R |
- |
variabile |
Data e ora ultimo ripristino energia |
|
ID 801 |
R |
- |
variabile |
Data e ora ultimo ripristino accumulo misurazione ingressi |
|
ID 802 |
R |
- |
variabile |
Data e ora ultimo allarme (GG/MM/AAAA hh:mm:ss) |