Ingressi del sistema di alimentazione
|
Caratteristica |
Valore |
|
|---|---|---|
|
Ingressi di tensione |
Tensione misurata |
A Y: 100-277 V L-N, 173-480 V L-L ±20% Triangolo: 173-480 V L-L ±20% |
|
Sovraccarico |
332 V L-N o 575 V L-L |
|
|
Impedenza |
3 MΩ |
|
|
Frequenza |
50/60 Hz ±10% |
|
|
Tensione impulsi (Uimp) |
6 kV per 1,2 μs |
|
|
Categoria di misura |
III |
|
|
Gamma della temperatura del cavo minima richiesta |
90 °C |
|
|
Carico |
< 10 VA |
|
|
Cavo |
2,5 mm2/14 AWG (Consigliato: filo di rame) |
|
|
Lunghezza spelatura cavo |
8 mm |
|
|
Coppia |
0,5 Nm |
|
|
Ingressi di corrente |
LVCT a nucleo apribile o a nucleo pieno |
0,333 V o 1 V nominali |
|
Bobina Rogowski |
Serie U018 di bobine Rogowski (fino a 5000 A) |
|
|
Gamma della temperatura del cavo minima richiesta |
90 °C |
|
|
Frequenza |
50/60 Hz ±10% |
|
|
Cavo |
6 mm2/10 AWG (Consigliato: filo di rame) |
|
|
Lunghezza spelatura cavo |
8 mm |
|
|
Coppia |
0,8 Nm |
|