电力系统输入
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
电压输入 |
测量电压 |
星形:100...277 V L-N,173...480 V L-L ±20% 三角形:173...480 V L-L ±20% |
|
过载 |
332 V L-N 或 575 V L-L |
|
|
阻抗 |
3 MΩ |
|
|
频率 |
50 / 60 Hz ±10% |
|
|
脉冲电压 (Uimp) |
6 kV 持续 1.2 μs |
|
|
测量类别 |
III |
|
|
需要的额定最低导线温度 |
90 °C (194 °F) |
|
|
负荷 |
< 10 VA |
|
|
电线 |
2.5 mm2 / 14 AWG (推荐:铜线) |
|
|
接线剥线长度 |
8 mm |
|
|
扭矩 |
0.5 Nm |
|
|
电流输入 |
分裂式或实芯 LVCTs |
额定 0.333 V 或 1 V |
|
Rogowski Coil |
U018 系列 Rogowski Coil(高达 5000 A) |
|
|
需要的额定最低导线温度 |
90 °C (194 °F) |
|
|
频率 |
50 / 60 Hz ±10% |
|
|
电线 |
6 mm2 / 10 AWG (推荐:铜线) |
|
|
接线剥线长度 |
8 mm |
|
|
扭矩 |
0.8 Nm |
|