7ZH02-0438-14

输入和输出

特性

可编程数字输出

编号

1

类型

A 型

负载电压

5...40 V DC

最大负载电流

50 mA

输出阻抗

0.1...50 Ω

绝缘

3.75 kV rms

电线

1.5 mm2 / 16 AWG

接线剥线长度

6 mm

扭矩

0.5 Nm

可编程数字输入

编号

1

类型

类型 1 (BS/EN/IEC 61131-2)

最大输入

电压

40 V DC

电流

4 mA

闭路电压

0...5 V DC

通路电压

11...40 V DC

标称电压

24 V DC

绝缘

3.75 kV rms

电线

1.5 mm2 / 16 AWG

接线剥线长度

6 mm

扭矩

0.5 Nm

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.