Entradas e saídas
|
Característica |
Valor |
||
|---|---|---|---|
|
Saída digital programável |
Número |
1 |
|
|
Tipo |
Forma A |
||
|
Tensão de carga |
5 - 40 V CC |
||
|
Corrente da carga máxima |
50 mA |
||
|
Resistência de saída |
0,1 - 50 Ω |
||
|
Isolamento |
3,75 kV rms |
||
|
Fio |
1,5 mm2 / 16 AWG |
||
|
Comprimento do fio |
6 mm / 0,23 pol |
||
|
Torque |
0,5 Nm / 4,4 pol·lb |
||
|
Entrada digital programável |
Número |
1 |
|
|
Tipo |
Tipo 1 (BS/ EN/ IEC 61131-2) |
||
|
Entrada máxima |
Tensão |
40 V CC |
|
|
Corrente |
4 mA |
||
|
Tensão DESLIGADA |
0 - 5 V CC |
||
|
Tensão LIGADA |
11 - 40 V CC |
||
|
Tensão nominal |
24 V CC |
||
|
Isolamento |
3,75 kV rms |
||
|
Fio |
1,5 mm2 / 16 AWG |
||
|
Comprimento do fio |
6 mm / 0,23 pol |
||
|
Torque |
0,5 Nm / 4,4 pol·lb |
||