规格
本节中包含的信息可能不经通知而更改。您可从 www.se.com 下载更新的文档或联系您当地的Schneider Electric代表获取最新的更新。
与安装有关的规格,请参阅设备的安装说明书,例如测量的电流和电压范围,输入/输出和控制电源等信息。
要监控的系统类型
交流或交流/直流组合未接地*电力系统 | 连接到中性点设备的相电压 |
≤ 1700 V AC * ≤ 1500 V AC * |
设备连接到相线 |
≤ 1000 V AC * ≤ 2600 V AC * |
|
频率(交流电力系统) | 45...440 Hz | |
AC | 连接到中性点设备的相电压 |
≤ 33k V AC * |
直流或整流的 IT 电力系统 | – |
≤ 1200 V DC * ≤ 1500 V DC * |
电气特性
绝缘电阻读数范围 | 10 Ω...10 MΩ | |
电容读数范围 |
0.01...500 μF (使用 IM400-1700 电压适配器的光伏应用为 2000μF) (使用 IM400VA2 电压适配器的光伏应用为 5500μF) |
|
故障通知 | 阈值数量 | 2(受密码保护) |
预防性绝缘警报阈值 | 1 kΩ...1 MΩ | |
绝缘警报阈值 | 0.04...500 kΩ | |
绝缘警报阈值和预防性绝缘警报滞后 | 20% | |
响应时间 | 小于或等于过滤设置:4s / 40s / 160s | |
运行测试的设备 | 自动检测和手动检测 | |
内部阻抗 | 40 kΩ(频率为 50/60/400 Hz 时) | |
测量电路的内阻 Ri | 40 kΩ | |
输出触点 | 数量 | 2(标准或故障保护) |
触点类型 |
SPDT 一个转换触点 |
|
工作原理 | N/O N/C 操作 | |
电气寿命 | 30000 次循环 | |
开断容量 |
在 250 V AC 时为 3 A 1 A,在 48 V DC 时最小载荷为 10 mA |
|
最小开关负荷 |
在 24 V AC/DC 下为 2 mA |
|
禁用注入输入(由设备供电) | 供电电压 | 24 V DC |
电流 | 5 mA | |
通知时间延时 | 0...7200 秒 | |
辅助电源电压 |
IM400、IM400C 和 IM400THR:
IM400L 和 IM400LTHR:24...48 V DC ±15% |
|
负荷 |
IM400、IM400C 和 IM400THR:25 VA / 10 W IM400L 和 IM400LTHR:10 W |
|
测量电压 |
IM400、IM400C 和 IM400L:15 Vp、33 Vp、120 Vp IM400THR 和 IM400LTHR:20 Vdc、40 Vdc、60 Vdc、80 Vdc |
|
测量电流 |
IM400、IM400C 和 IM400L:375 μAp、825 μAp、3 mAp IM400THR 和 IM400LTHR:469 μAdc、940 μAdc、1.56 mAdc、2.48 mAdc |
|
故障定位电流(IM400、IM400C 和 IM400THR) | 3.75 mAp | |
外部直流电压 Ufg | 506 V | |
介电耐压 | 4000 V AC / 5500 V DC 7.3 kV 脉冲 |
机械特性
重量 | 0.75 kg | |
安装方式 | 吸顶式安装或在网格上 | |
IP 保护等级 | IP54(前面),IP20(背面) | |
安装位置 | 竖直 |
环境特性
运行温度 |
|
|
存放温度 | -40...+70°C | |
气候条件 * | IEC 60068 | |
位置 | 仅限室内使用 | |
海拔高度 |
对于 IM400、IM400C 和 IM400THR 对于 IM400L 和 IM400LTHR:≤ 3000 米 |
|
污染等级 | 2 |
其他
过压类别 | 300 V / OVCIII、600 V / OVCII | |
标准 | 产品 | IEC 61557-8 |
安全性 | UL 61010-1、CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
安装 | IEC 60364-4-41 | |
输出触点 | IEC 61810-2 |