Спецификации
Содержащаяся в данном разделе информация может быть изменена без уведомления. Вы можете скачать обновленную документацию с веб-сайта www.se.com или связаться со своим региональным представителем Schneider Electric касательно последних обновлений.
Спецификации устройства, в том числе рабочие диапазоны тока и напряжения, вводы/выводы и сведения об управляющем питании см. в руководстве по установке вашего устройства.
Тип контролируемых сетей
Незаземленные сети переменного тока или комбинированные сети переменного/постоянного тока * | Междуфазное напряжение, устройство подключено к нейтрали |
≤ 830 В переменного тока *, * или ≤ 1700 В перем. тока * ≤ 1500 В перем. тока * |
Устройство подключено к фазе |
≤ 480 В переменного тока *, * или ≤ 1000 В перем. тока * ≤ 2600 В перем. тока * |
|
Частота (электрическая система переменного тока) | 45...440 Гц | |
Перем. ток | Междуфазное напряжение, устройство подключено к нейтрали |
≤ 33 тыс. В перем. тока * |
Электрические системы постоянного тока или выпрямленного тока (ИТ) | – |
≤ 480 В постоянного тока *, * или ≤ 1200 В пост. тока * ≤ 1500 В пост. тока * |
Электрические характеристики
Диапазон показаний сопротивления изоляции | от 10 Ом до 10 МОм | |
Диапазон показаний емкости |
0,01...500 мФ (2000 мкФ для применений фотовольтаики с адаптером напряжения IM400-1700) (5500 мкФ для применений фотовольтаики с адаптером напряжения IM400VA2) |
|
Уведомление о пробое | Количество пороговых значений | 2 (с парольной защитой) |
Пороговое значение предварительного сигнала о пробое изоляции | от 1 кОм до 1 МОм | |
Пороговое значение пробоя изоляции | от 0,04 до 500 кОм | |
Гистерезис порогового значения пробоя изоляции и предварительного сигнала о пробое изоляции | 20% | |
Время отклика | Меньше или равно параметру Фильтрация: 4 с / 40 с / 160 с | |
Тестирование работоспособности устройства | Автотестирование и тестирование вручную | |
Внутреннее полное сопротивление (импеданс) | 40 кОм (при 50/60/400 Гц) | |
Внутреннее сопротивление Ri измерительной цепи | 40 кОм | |
Выходной контакт | Кол-во | 2 (стандарт или отказоустойчивость) |
Тип контакта |
Однополюсный переключатель постоянного действия, один переключающий контакт |
|
Принцип работы | Н/Р Н/З действие | |
Коммутационная износостойкость | 30000 циклов | |
Отключающая способность |
3 A при 250 В перем. тока 1 A, минимальная нагрузка 10 мA при 48 В пост. тока |
|
Минимальная нагрузка переключения |
2 мА при 24 В перем./пост. тока |
|
Вход запрета инжекции тока (напряжение подается устройством) | Напряжение питания | 24 В пост.тока |
Ток | 5 мA | |
Время задержки уведомления | 0...7200 с | |
Напряжение вспомогательного источника питания |
IM400, IM400C и IM400THR:
IM400L и IM400LTHR: 24...48 В постоянного тока ±15% |
|
Вторичная нагрузка |
IM400, IM400C и IM400THR: 25 В·А / 10 Вт IM400L и IM400LTHR: 10 Вт |
|
Измерительное напряжение |
IM400, IM400C и IM400L: 15 Vp, 33 Vp, 120 Vp IM400THR и IM400LTHR: 20 Vdc, 40 Vdc, 60 Vdc, 80 Vdc |
|
Измерительный ток |
IM400, IM400C и IM400L: 375 μAp, 825 μAp, 3 mAp IM400THR и IM400LTHR: 469 μAdc, 940 μAdc, 1,56 mAdc, 2,48 mAdc |
|
Ток обнаружения пробоя (IM400, IM400C и IM400THR) | 3,75 mAp | |
Стороннее напряжение пост. тока Ufg | 506 В | |
Электрическая прочность диэлектрика | 4000 В перем. тока / 5500 В пост. тока 7,3 кВ импульс |
Механические характеристики
Вес | 0,75 кг (1,65 фунта) | |
Способ установки | Скрытый монтаж или на сетке | |
Степень защиты IP | IP54 (передняя панель), IP20 (задняя панель) | |
Положение установки | Вертикально |
Характеристики окружающей среды
Рабочая температура |
|
|
Температура хранения | -40...+70°C | |
Климатические условия * | МЭК 60068 | |
Местоположение | Только для использования внутри помещений | |
Высота над уровнем моря |
Для IM400, IM400C и IM400THR Для IM400L и IM400LTHR: ≤ 3000 м |
|
Степень загрязнения | 2 |
Прочие
Категория перенапряжения | 300 В / OVCIII, 600 В / OVCII | |
Стандарты | Устройство | МЭК 61557-8 |
Безопасность | UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
Установка | МЭК 60364-4-41 | |
Выходной контакт | МЭК 61810-2 |