Especificaciones
La información contenida en esta sección está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener las actualizaciones más recientes, puede descargar documentación actualizada desde www.se.com o ponerse en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric.
Consulte la ficha de instalación del dispositivo para obtener especificaciones relativas a su instalación, como los rangos de tensión e intensidad medidos, las entradas y salidas y datos sobre la alimentación.
Tipo de sistema que se va a supervisar
CA o CA/CC sin conexión a tierra * sistemas de alimentación | Tensión fase-fase con el dispositivo conectado a neutro |
≤ 1700 VCA * ≤ 1500 VCA * |
Con el dispositivo conectado a la fase |
≤ 1000 VCA * ≤ 2600 VCA * |
|
Frecuencia (sistema de alimentación de CA) | 45...440 Hz | |
CA | Tensión fase-fase con el dispositivo conectado a neutro |
≤ 33k VCA * |
Sistemas de alimentación informáticos de CC o rectificados | – |
≤ 1200 VCC* ≤ 1500 VCC * |
Características eléctricas
Rango de lecturas de resistencia de aislamiento | 10 Ω...10 MΩ | |
Intervalo de lecturas de capacitancia |
0,01...500 μF (2000 μF para aplicaciones fotovoltaicas con el adaptador de tensión IM400-1700) (5500 μF para aplicaciones fotovoltaicas con el adaptador de tensión IM400VA2) |
|
Notificación de fallos | Número de umbrales | 2 (protegido por contraseña) |
Umbral de alarma de aislamiento preventiva | 1 kΩ...1 MΩ | |
Umbral de alarma de aislamiento | 0,04...500 kΩ | |
Umbral de alarma de aislamiento e histéresis de alarma de aislamiento preventiva | 20% | |
Tiempo de respuesta | Menor o igual que el ajuste de Filtrado: 4 s / 40 s / 160 s | |
Prueba de funcionamiento del dispositivo | Prueba autodiagnóstica y prueba manual | |
Impedancia interna | 40 kΩ (a 50/60/400 Hz) | |
Resistencia interna Ri del circuito de medición | 40 kΩ | |
Contacto de salida | Número | 2 (estándar o a prueba de fallos) |
Tipo de contacto |
Contacto de conmutación SPDT único |
|
Principio de funcionamiento | Funcionamiento NA - NC | |
Resistencia eléctrica | 30000 ciclos | |
Capacidad de interrupción |
3 A a 250 VCA 1 A, 10 mA con carga mínima a 48 VCC |
|
Carga de conmutación mínima |
2mA a 24VCA/VCC |
|
Entrada de inhibición de la inyección (tensión suministrada por el dispositivo) | Tensión suministrada | 24 VCC |
Intensidad | 5 mA | |
Retardo de tiempo de notificación | 0...7200 s | |
Tensión de la fuente de alimentación auxiliar |
IM400, IM400C y IM400THR:
IM400L e IM400LTHR: 24...48 VCC ±15 % |
|
Carga |
IM400, IM400C y IM400THR: 25 VA / 10 W IM400L e IM400LTHR: 10 W |
|
Tensión de medición |
IM400, IM400C y IM400L: 15 Vp, 33 Vp, 120 Vp IM400THR e IM400LTHR: 20 VCC, 40 VCC, 60 VCC, 80 VCC |
|
Intensidad de medición |
IM400, IM400C y IM400L: 375 μAp, 825 μAp, 3 mAp IM400THR e IM400LTHR: 469 μACC, 940 μACC, 1,56 mACC, 2,48 mACC |
|
Intensidad de localización de fallos (IM400, IM400C y IM400THR) | 3,75 mAp | |
Ufg de tensión de CC externa | 506 V | |
Rigidez dieléctrica | Impulso de 7,3 kV, 4000 VCA / 5500 VCC |
Características mecánicas
Peso | 0,75 kg | |
Métodos de montaje | Montaje nivelado o en rejilla | |
Grado de protección IP | IP54 (frontal), IP20 (posterior) | |
Posición de montaje | Vertical |
Características ambientales
Temperatura de funcionamiento |
|
|
Temperatura de almacenamiento | -40...+70 °C | |
Condiciones climáticas * | IEC 60068 | |
Ubicación | Para uso exclusivo en interiores | |
Altitud |
Para el IM400, el IM400C y el IM400THR Para el IM400L y el IM400LTHR: ≤ 3000 m |
|
Nivel de contaminación | 2 |
Otras
Categoría de sobretensión | 300 V / OVCIII, 600 V / OVCII | |
Normas | Producto | IEC 61557-8 |
Seguridad | UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
Instalación | IEC 60364-4-41 | |
Contacto de salida | IEC 61810-2 |