PKR8059401

Description du produit

Le contrôleur de moteur MotorSeT moyenne tension ATL (Across-the-Line) est disponible en quatre configurations :

  • Configuration ATL standard

  • Configuration ATL compacte

  • Configuration ATL double

  • Configuration d’artère

Configuration ATL standard

La configuration de démarreur ATL standard du contrôleur de moteur MotorSeT moyenne tension ATL est un démarreur à liaison directe vers l’alimentation pour les moteurs à induction triphasés utilisant des contacteurs à vide. Ce modèle de base du démarreur se compose des sections suivantes :

  • Section d’isolation

  • Section moyenne tension

  • Section basse tension

Un assemblage de contrôleur de moteur MotorSeT moyenne tension ATL type est représenté à la figure Vues types – Contrôleur de moteur ATL standard.

Vues types – Contrôleur de moteur ATL standard

Légende – Vues types du schéma de contrôleur de moteur ATL standard

A

Boulons à œil de levage (amovibles)

B

Fenêtre de visualisation

C

Relais de protection ou clavier de commande avancée MotorSeT

D

Boutons-poussoirs Démarrage/Arrêt

E

Section basse tension

F

Section moyenne tension

G

Barre de mise à la terre pour le sectionneur

H

Poignée de l’interrupteur sectionneur

I

Transformateurs de courant (TC)

J

TC de défaut à la terre (en option)

K

Transformateurs d’alimentation de commande

L

Blindage de sectionneur

M

Interrupteur sectionneur

N

Fusibles électriques

O

Goulotte

P

Contacteur à vide

Q

Platines de support moteur

R

Barre-bus de m.à.l.t.

Section d’isolation

La section d’isolation est située sur la partie supérieure de l’enceinte du démarreur. La section d’isolation comprend les éléments suivants :

  • Un sectionneur coté à 400 A, 7,2 kV interverrouillé mécaniquement avec la porte d’accès du compartiment moyenne tension pour en bloquer l’accès lorsque l’interrupteur est en position Marche/Fermé. Des préconfigurations sont disponibles pour le cadenassage du sectionneur en position Ouvert.

  • Une fenêtre de visualisation est fournie pour confirmer visuellement la position de l’interrupteur.

  • Connexions électriques entrantes. Des connexions types sont établies directement sur le sectionneur. En option, des platines de raccordement électrique peuvent être commandées avec le démarreur.

REMARQUE: Lorsque la barre-bus transversale horizontale en option de 800, 1200 ou 2 000 A est commandée avec le démarreur de moteur, elle s’installe dans la section d’isolation.

Section moyenne tension

La section moyenne tension du démarreur de moteur se trouve sous la section d’isolation. La section moyenne tension contient les éléments suivants :

  • Fusibles de protection du moteur cotés R (×3)

  • Contacteur à vide

  • Transformateur d’alimentation de commande

REMARQUE:
  • La section moyenne tension fournit les connexions de câble pour le moteur (charge).

  • Lorsqu’un démarreur de moteur personnalisé est commandé, cette section peut contenir des éléments facultatifs. Pour plus d’informations, consulter les schémas fournis avec le démarreur.

Section basse tension

La section basse tension du démarreur est un compartiment situé sur la porte de la section moyenne tension. La section basse tension contient les éléments suivants :

  • Relais de protection électronique ou relais de protection spécifié par le client

  • Alimentation de commande pour les boutons-poussoirs et voyants 120 V CA montés sur la porte

  • Borniers

  • Fusibles 

Pour les démarreurs ATL avec système de commande de moteur avancée MotorSeT, la section basse tension comprend également :

  • Module d’interface de centrale

  • Module de commande du moteur

  • Alimentation 24 V CC

  • Fiche d’essai 120 V CA

REMARQUE: Un démarreur personnalisé peut inclure des dispositifs de commande, de mesure, de surveillance et de protection en option. Pour plus d’informations, consulter les schémas fournis avec le démarreur.

Configuration ATL compacte

La configuration ATL compacte est un démarreur standard dans une enceinte étroite pour les applications simples avec un espace limité. De plus, pour un démarreur ATL compact, noter les points suivants :

  • Certaines options ATL standard ne sont pas disponibles avec le démarreur ATL compact.

  • La tension réseau / de ligne maximale est de 4 160 V CA.

  • L’interrupteur sectionneur est coté à 600 A, 4,76 kV.

  • La sortie de câble par le haut n’est disponible qu’avec l’enceinte de 36 po (914 mm) de profondeur.

La figure Vue type – Contrôleur de moteur ATL compact représente une vue type de l’assemblage du contrôleur de moteur compact MotorSeT ATL.

Vue type – Contrôleur de moteur ATL compact

Légende — Vues types du schéma de contrôleur de moteur ATL compact

A

Boulons à œil de levage (amovibles)

B

Fenêtre de visualisation

C

Relais de protection ou clavier de commande avancée MotorSeT

D

Boutons-poussoirs Démarrage/Arrêt

E

Section basse tension

F

Section moyenne tension

G

Poignée de l’interrupteur sectionneur

H

Barre-bus de m.à.l.t.

I

Barre-bus entrante (en option)

J

Interrupteur sectionneur

K

Transformateurs d’alimentation de commande

L

Transformateurs de courant

M

Fusibles électriques

N

Points de raccordement du moteur

O

Contacteur à vide

P

TC de défaut à la terre (en option)

Configuration ATL double

La configuration de démarreur MotorSeT ATL double est constituée de deux démarreurs, de deux artères, ou d’un démarreur et d’une artère. Cette configuration réduit l’espace requis pour les applications présentant des contraintes d’espace.

  • La valeur nominale maximum des fusibles pour le démarreur est 24R, 5 kV.

  • La valeur nominale maximum des fusibles pour les applications d’artère est 200E, 5 kV.

  • Les configurations de démarreurs ATL doubles sont prévues pour un fonctionnement maximum à 5 kV.

Par rapport à la configuration standard du démarreur ATL, la configuration ATL double a deux compartiments équivalents empilés l’un sur l’autre. Les sections sont installées dans les compartiments comme suit :

  • Les sections d’isolation sont situées derrière un écran isolant dans chaque compartiment principal

  • Les sections moyenne tension se trouvent dans la moitié inférieure de chaque compartiment principal

  • Les sections basse tension sont situées dans un compartiment sur chaque porte

La configuration ATL double est conçue pour un fonctionnement et un entretien indépendants de chaque compartiment.

Un assemblage de contrôleur de moteur MotorSeT ATL double type est représenté à la figure Vue type – Contrôleur de moteur ATL double.

Vue type – Contrôleur de moteur ATL double

Vue frontale

Vue intérieure frontale

Vue latérale


Légende — Vues types du schéma de contrôleur de moteur ATL double

A

Boulons à œil de levage (amovibles)

B

Fenêtres de visualisation infrarouge

C

Relais de protection ou clavier de commande avancée MotorSeT

D

Section basse tension

E

Section moyenne tension

F

Barre-bus entrante (en option)

G

Séparateur de tension

H

Poignée de l’interrupteur sectionneur

I

Transformateurs de tension (TT)

J

Interrupteur sectionneur

K

Fusibles électriques

L

Contacteur à vide

M

Barre-bus de m.à.l.t.

N

Transformateur d’alimentation de commande

Configuration d’artère

Le démarreur MotorSeT ATL est également disponible en configuration d’artère. Les configurations d’artère sont utilisées pour la protection de base contre les courts-circuits des équipements autres que les moteurs. Si l’artère devient inopérante ou est mise hors tension, tous les équipements en aval perdent l’alimentation et cessent de fonctionner.

Les applications d’artère types offrent une protection en amont pour les transformateurs ou les variateurs de fréquence (VFD). Pour les transformateurs, des relais de protection d’artère sont requis car les transformateurs ne disposent pas de protection intégrée. Les variateurs de fréquence sont dotés d’une protection intégrée et ne nécessitent pas de protection supplémentaire.

Par rapport à la configuration ATL standard, l’unité d’artère se présente comme suit :

  • Fusibles cotés E

  • Boutons de mise sous et hors tension (l’unité standard est fournie avec les boutons de commande Démarrage et Arrêt)

  • Relais de protection d’artère spécifié par le client en option dans la section basse tension avec transformateur de potentiel et transformateurs de courant pour la mesure et la surveillance

  • Aucun relais électronique de protection du moteur n’est installé

REMARQUE: Le système de commande de moteur avancée MotorSeT ne peut pas être utilisée dans une configuration d’artère.

Option résistance aux arcs électriques

Une option de résistance aux arcs est disponible avec les contrôleurs de moteur MotorSeT. En cas d’événement d’arc interne, l’option de protection contre les arcs électriques dirige l’énergie d’arc électrique à l’intérieur de l’équipement vers les évents ou le plénum.

Deux options de protection contre les arcs électriques sont disponibles pour le contrôleur ATL :

  • La cote de 40 kA, 0,5 s, Type 2B est disponible en configuration d’évents à volet ou à plénum. Ces options nécessitent une enceinte de 36 po de profondeur.

  • La cote de 50 kA, 0,5 s, Type 2B est disponible en configuration à plénum. Cette option nécessite une enceinte de 48 po de profondeur.

La hauteur totale du contrôleur ATL en configuration à plénum est de 106 po.

REMARQUE: L’option de résistance aux arcs n’est pas disponible pour les configurations doubles.

Caractéristiques

Caractéristiques standard

Les caractéristiques standard du contrôleur de moteur MotorSeT sont les suivantes :

  • Interrupteur d’isolation à fermeture ou à coupure de courant de défaut

  • Fusibles de protection moteur cotés R

  • Contacteur à vide industriel

  • Boutons de commande locale de démarrage et d’arrêt

  • Armoires NEMA Type 1, 3R, 4 et 12

  • Relais de protection électronique ou système de contrôle MotorSeT

  • Voyants indicateurs activé/désactivé/défaut du moteur

Voir Voyants du démarreur de moteur MotorSeT ATL pour les trois voyants standard du démarreur de moteur :

Voyants du démarreur de moteur MotorSeT ATL

Voyant Couleur Description
Moteur activé Rouge Le démarreur de moteur reçoit une commande de démarrage et le contacteur est fermé.
Moteur désactivé Vert L’interrupteur d’isolation est fermé mais aucune commande de démarrage n’est émise.
Défaut moteur Rouge La surcharge thermique du démarreur s’est ouverte ou un interrupteur d’arrêt externe est ouvert.

Fonctionnalités optionnelles

Le démarreur MotorSeT offre également les fonctionnalités optionnelles suivantes :

  • Barre-bus d’alimentation en cuivre de 800, 1 200 ou 2 000 A (section d’isolation)

  • Ensembles de mesure et de protection en option

  • Conformité Underwriters’s Laboratories, UL ou c-UL-us

  • Enceinte résistante aux arcs électriques

Enceinte

L’enceinte du contrôleur de moteur MotorSeT moyenne tension ATL est fabriquée pour répondre aux spécifications du client. Elle est conçue et fabriquée conformément à a réglementation UBC (Uniform Building Code) relative aux structures hors bâtiment, section 2338, pour les exigences des zones 1, 2, 3 et 4.

Types d’enceintes NEMA

Option

Type NEMA

1

3R

4

12

ATL standard

X

X

X

X

ATL double

X

ATL compact

X

X

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?