Maintenance du boîtier
Fonctions
Le boîtier de l'appareil :
-
Isole les contacts de puissance
-
Protège l'utilisateur contre les effets d'arc électrique
-
Fournit un support pour les éléments suivants :
-
Mécanisme
-
Unité de contrôle
-
Auxiliaires
-
Connexion d'alimentation
-
-
Supporte les contraintes thermiques et électrodynamiques générées pendant les courts-circuits
Facteurs de dégradation
Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du boîtier sont les suivants :
-
Environnement poussiéreux ou sale
-
Humidité
-
Température ambiante élevée
-
Chocs
-
Contraintes dues aux courants de court-circuit élevés
Dangers potentiels
Une maintenance régulière du boîtier peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.
Danger |
Conséquence |
|
---|---|---|
Blessure physique |
Dommages matériels |
|
Eclair d'arc |
Mort ou blessure grave |
– |
Résistance d'isolation du boîtier trop faible et tension d'impulsion |
Choc électrique |
– |
Décharge parasite |
– |
Dégradation du bloc de coupure |
Courant de court-circuit élevé |
– |
Dégradation du bloc de coupure |
Action préventive
Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour entretenir le boîtier de l'appareil.
Programme de maintenance |
Action préventive |
Procédure |
---|---|---|
Maintenance préventive de routine utilisateur |
Vérifier l’état général de l’appareil. |
Appareil NII_Z_1 |
Maintenance préventive constructeur |
Mesurer la résistance d'isolation. |
Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.