Limites d'exploitation des appareils IEC MasterPacT MTZ
Ces limites d'exploitation concernent les interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X.
Limites d'exploitation des appareils MasterPacT MTZ1
Le nombre de cycles d'ouverture/fermeture maximum hors charge dépend des niveaux assignés et de fonctionnement des appareils MasterPacT MTZ1.
|
Type de MasterPacT MTZ1 |
Nombre maximal de cycles avec maintenance préventive périodique |
|---|---|
|
MTZ1 H1, H2, L1 |
12 500 |
|
MTZ1 H3 |
10 000 |
Limites d'utilisation des éléments du MasterPacT MTZ1
Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre maximal possible de cycles de manœuvres avant le remplacement des éléments indiqués au cours de la durée de vie de l'appareil.
|
Type de MasterPacT MTZ1 |
Nombre maximal de cycles avant remplacement de l'élément |
|
|---|---|---|
|
Chambre de coupure (à In) |
Contacts de puissance (à In) (1) |
|
|
MTZ1 06–16 440 V H1, H2, H3 |
6 000 |
6 000 |
|
MTZ1 06–16 690 V H1, H2 |
3 000 |
3 000 |
|
MTZ1 06–10 440 V L1 |
3 000 |
3 000 |
|
MTZ1 06–10 690 V L1 |
2 000 |
2 000 |
|
(1) Si des contacts sont usés, tous les contacts doivent être remplacés. Cela signifie que le bloc de coupure complet doit être remplacé. |
||
|
Appareil |
Nombre maximal de cycles avant remplacement de l'élément |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Déclencheurs voltmétriques XF/MX/MN |
Motoréducteur MCH |
Ressorts d'embiellage, mécanismes d'interverrouillage |
Câbles d'interverrouillage |
|
|
MasterPacT MTZ1 |
12 500 |
5 000 |
12 500 |
3 000 |
Limites d'utilisation des appareils MasterPacT MTZ2/MTZ3
Le nombre de cycles d'ouverture/fermeture maximum hors charge dépend des niveaux assignés et de fonctionnement des appareils MasterPacT MTZ2/MTZ3.
|
Type de MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
Nombre maximal de cycles avec maintenance préventive périodique |
|---|---|
|
MTZ2 08–16 N1, H1, H2, H10, L1 |
25 000 |
|
MTZ2 20 N1, H1, H2, H3, H10, L1 |
20 000 |
|
MTZ2 25–40 H1, H2, H3, H10 |
20 000 |
|
MTZ3 40–63 H1, H2 |
10 000 |
Limites d'utilisation des éléments du MasterPacT MTZ2/MTZ3
Afin d'atteindre le nombre maximal de cycles de manœuvres, les éléments ci-dessous doivent être remplacés au cours de la durée de vie de l'appareil.
|
Type de MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
Nombre maximal de cycles avant remplacement de l'élément |
||
|---|---|---|---|
|
Chambre de coupure (à In) |
Contacts de puissance (à In) (1) |
Ressorts d'embiellage, mécanismes d'interverrouillage |
|
|
MTZ2 08–16 N1, H1, H2 |
10 000 |
10 000 |
12 500 |
|
MTZ2 08–16 16 L1 |
3 000 |
||
|
MTZ2 20 440 V N1, H1, H2 |
8 000 |
8 000 |
10 000 |
|
MTZ2 20 690 V N1, H1, H2 |
6 000 |
6 000 |
|
|
MTZ2 20 440 V H3 |
2 000 |
8 000 |
|
|
MTZ2 20 690 V H3 |
6 000 |
||
|
MTZ2 20 L1 |
3 000 |
10 000 |
|
|
MTZ2 25–40 440 V H1, H2 |
5 000 |
5 000 |
|
|
MTZ2 25–40 690 V H1, H2 |
2 500 |
2 500 |
|
|
MTZ2 25–40 440 V H3 |
1 250 |
5 000 |
|
|
MTZ2 25–40 690 V H3 |
2 500 |
||
|
MTZ3 40–63 H1, H2 |
1 500 |
3 000 |
5 000 |
|
(1) Si des contacts sont usés, tous les contacts doivent être remplacés. Cela signifie que le bloc de coupure complet doit être remplacé. |
|||
|
Appareil |
Nombre maximal de cycles avant remplacement de l'élément |
||
|---|---|---|---|
|
Déclencheurs voltmétriques XF/MX/MN |
Motoréducteur MCH |
Câbles d'interverrouillage |
|
|
MasterPacT MTZ2/MTZ3 |
12 500 |
8 000 |
3 000 |