Resumen de funciones
Parámetro | PM1130H | EM6438H |
---|---|---|
Clase de precisión para Wh |
Clase 0.5 |
Clase 1 Clase 0.5 |
Clase de precisión para VARh |
2.0 |
2.0 |
Clase de precisión para VAh |
±0,5% |
±1% ±0,5 |
Velocidad de muestreo por ciclo | 32 | 32 |
Intensidad:
|
ü | — |
Tensión:
|
ü | — |
Factor potencia
|
FP real |
FP real |
Frecuencia | ü | — |
Potencia:
NOTA: La central de medida únicamente puede medir y mostrar
simultáneamente un parámetro de potencia a partir del tipo
de potencia programado.
|
ü | ü |
Energía: kWh, kVAh, kVARh (2 cuadrantes)
NOTA: La central de medida únicamente puede medir y mostrar
simultáneamente un parámetro de energía a partir del
tipo de potencia programado.
|
ü | ü |
Parámetros de demanda (kW, kVA, kVAR)
NOTA: La central de medida le permite configurar un único
parámetro de demanda simultáneamente.
|
ü | — |
Desequilibrio trifásico |
Intensidad Tensión |
— |
THD%:
|
ü | — |
Horas de funcionamiento de la central de medida Horas de funcionamiento de carga Interrupciones de potencia |
ü | ü |
Ángulo de fase
|
ü | — |
Comunicaciones | Modbus RTU RS-485 | Modbus RTU RS-485 |
Revoluciones por minuto (RPM) |
ü | ü |
Relé | ü | — |
Porcentaje de carga | ü | ü |