Características y opciones
| PM5100 | PM5110 | PM5111 | |
|---|---|---|---|
|
Instalación rápida, montaje en panel con pantalla integrada |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Precisión IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12 |
Clase 0.5S |
Clase 0.5S |
Clase 0.5S |
|
Pantalla Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación, multilingüe, con gráficos de barras, de 6líneas y 4valores concurrentes |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Medición de energía y potencia: tensión, intensidad, potencia, demanda, energía, frecuencia y factor de potencia trifásicos |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Análisis de la calidad de la energía: THD, thd, TDD |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Análisis de la calidad de la energía: Armónicos, individual (impar) hasta el orden |
15 |
15 |
15 |
|
E/S |
1SD |
1SD |
1SD |
|
Alarmas |
33 |
33 |
33 |
|
Tiempo de respuesta de umbral, segundos |
1 |
1 |
1 |
|
Comunicaciones: Puertos serie con protocolo Modbus |
— |
1 |
1 |
|
Cumplimiento de la MID/MIR |
— |
— |
✔ |
Funciones y características
General
| Utilización en sistemas de baja y media tensión | ✔ |
| Medición básica con lecturas de THD y mín./máx. | ✔ |
Valores eficaces (rms) instantáneos
| Intensidad (por fase y neutro) | ✔ |
| Tensión (total, por fase, L-L y L-N) | ✔ |
| Frecuencia | ✔ |
| Potencia activa, reactiva y aparente (total y por fase) | Con signo, en cuatro cuadrantes |
| Factor de potencia real (total y por fase) | Con signo, en cuatro cuadrantes |
| Factor de potencia de desplazamiento (total y por fase) | Con signo, en cuatro cuadrantes |
| Porcentaje de desequilibrio de intensidad, V L-N, V L-L | ✔ |
Valores de energía
| Energía activa, reactiva y aparente acumulada * | Recibida/suministrada; neta y absoluta |
Valores de demanda
| Promedio de intensidad * | Presente, última, pronosticada, punta y fecha/hora de punta |
| Potencia activa * | Presente, última, pronosticada, punta y fecha/hora de punta |
| Potencia reactiva * | Presente, última, pronosticada, punta y fecha/hora de punta |
| Potencia aparente * | Presente, última, pronosticada, punta y fecha/hora de punta |
| Cálculo de la demanda (métodos deslizante, fijo, de bloque basculante y térmico) | ✔ |
| Sincronización de la ventana de medición con la entrada, el comando de comunicación o el reloj interno | ✔ |
| Intervalos de demanda configurables | ✔ |
Mediciones de calidad de energía
| THD, thd (distorsión armónica total) I, V L-N, V L-L por fase | I, V L-N, V L-L |
| TDD (distorsión de demanda total) | ✔ |
| Armónicos individuales (impares) | 15 |
Otras mediciones
| Temporizador de funcionamiento * | ✔ |
| Temporizador de carga * | ✔ |
| Contadores de alarmas y registros de alarmas | ✔ |
Registro de datos
| Mín./máx. de valores instantáneos más identificación de fase * | ✔ |
| Alarmas con sello de hora y fecha de 1 s * | ✔ |
| Registro de valores mín./máx. | ✔ |
Salida digital
| Salida digital | 1 (solo kWh) |
| Resolución de sello de fecha y hora en segundos | 1 |