EAV15105-ES11

Alarmas estándar disponibles

La central de medida incluye un conjunto de alarmas estándar.
NOTA: Algunas alarmas no son aplicables a las configuraciones de todos los sistemas de alimentación. Por ejemplo, las alarmas de tensión fase a neutro no pueden habilitarse sistemas en triángulo trifásicos. Algunas alarmas recurren al tipo de sistema y a la relación del TT o el TI para determinar el umbral máximo admisible.
Etiqueta de alarma Rango válido y resolución Unidades
ION Setup Pantalla ION Setup Pantalla
Over Phase Current Sobreintensid, fase De 0,000 a 99999,000 0 a 99999 A
Under Phase Current Subintensidad, fase De 0,000 a 99999,000 0 a 99999 A
Over Neutral Current Sobreintensidad, N De 0,000 a 99999,000 0 a 99999 A
Over Ground Current Sobreintensid, Tierra De 0,000 a 99999,000 0 a 99999 A
Over Voltage L-L Sobretensión, L-L De 0,00 a 999999,00 0 a 999999 V
Under Voltage L-L Subtensión, L-L De 0,00 a 999999,00 0 a 999999 V
Over Voltage L-N Sobretensión, L-N De 0,00 a 999999,00 0 a 999999 V
Under Voltage L-N Subtensión, L-N De 0,00 a 999999,00 0 a 999999 V
Over Active Power Sobre kW De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kW
Over Reactive Power Sobre kVAR De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVAR
Over Apparent Power Sobre kVA De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVA
Leading True PF FP en avance, real De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00
Lagging True PF FP en retraso, real De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00
Leading Disp PF FP avance, desplaz De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00
Lagging Disp PF FP retraso, desplaz De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00
Over Present Active Power Demand Sobr dem kW, pres De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kW
Over Last Active Power Demand Sobre dem kW, últ De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kW
Over Predicted Active Power Demand Sobre dm kW, pron De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kW
Over Present Reactive Power Demand Sobr dm kVAR,pres De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVAR
Over Last Reactive Power Demand Sobr dm kVAR, últ De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVAR
Over Predicted Reactive Power Demand Sobr dm kVAR,pron De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVAR
Over Present Apparent Power Demand Sobr dm kVA, pres De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVA
Over Last Apparent Power Demand Sobr dem kVA, últ De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVA
Over Predicted Apparent Power Demand Sobr dm kVA, pron De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVA
Over Frequency Over Frequency De 0,000 a 99,000 Hz
Under Frequency Subfrecuencia De 0,000 a 99,000 Hz
Over Voltage Unbalance Deseq sobretensión 0 a 99 %
Over Voltage THD THD sobretensión 0 a 99 %
Phase Loss Pérdida fase De 0,00 a 999999,00 0 a 999999
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?