允许的最大设定值
测量仪已经过编程设定,有助于防止用户数据出现输入错误,并设置了标准报警的限值。
您可以为某些标准报警输入的最大设定值取决于出厂时编程设定的电压互感器变比(VT 变比)、电流互感器变比(CT 变比)、系统类型(如相数)和∕或最大电压限值和最大电流限值。
注: VT 变比是指 VT 一次电路除以
VT 二次电路,CT 变比是指
CT 一次电路除以 CT 二次电路。
标准报警 | 最大设定值 |
---|---|
过流相位 | (最大电流)x(CT 变比) |
欠流相位 | (最大电流)x(CT 变比) |
过流零线 | (最大电流)x(CT 变比)x(相数) |
过流接地 | (最大电流)x(CT 变比) |
线电压过压 | (最大电压)x(VT 变比) |
线电压欠压 | (最大电压)x(VT 变比) |
相电压过压 | (最大电压)x(VT 变比) |
相电压欠压 | (最大电压)x(VT 变比) |
过有功功率 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
过无功功率 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
过视在功率 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
当前过有功功率需量 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
上次过有功功率需量 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
预测过有功功率需量 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
当前过无功功率需量 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
上次过无功功率需量 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
预测过无功功率需量 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
当前过视在功率需量 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
上次过视在功率需量 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
预测过视在功率需量 | (最大电压)x(最大电流)x(相数) |
Over Voltage Unbalance | (最大电压)x(VT 变比) |
缺相 | (最大电压)x(VT 变比) |