EAV15107-ZH11

可用 I/O 端口

测量仪配有状态输入、数字输出和继电器输出。
危险
电击、爆炸或弧光的危险
  • 请穿戴好人员保护设备 (PPE),并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
  • 对设备进行操作或者在设备内操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
  • 务必使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
  • 除非经检测确认,否则应假定通信和 I/O 接线为危险的带电设备。
  • 切勿超过本设备的最大额定值。
  • 切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。
  • 请勿根据测量仪数据确认电源已关闭。
  • 接通设备电源前,重新装回所有装置、门和防护罩。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

连接测量仪的 I/O 端口后,您可以配置这些端口,以便能够使用测量仪来执行 I/O 功能。

型号 状态输入端口1 数字输出端口2 继电器输出端口

PM5310

2(S1+、S2+) 2(D1+、D2+)

PM5320

2(S1+、S2+) 2(D1+、D2+)

PM5330

PM5331

PM5340

PM5341

2(S1+、S2+) 2(D1+、D2+) 2(继电器 1,继电器 2)

1测量仪的状态输入需要外部电压源来检测状态输入的开/关状态。如果状态输入端的外部电压在其工作范围之内,则测量仪会检测到一个“开”状态。外部电压可从测量仪提供的激励输出获取,也可从外部提供给测量仪的最高为 36 V 的直流电压源获取。

2数字输出可以处理低于 40 V DC 的电压。对于更高电压应用,请在开关电路中使用外部继电器。

继电器输出连接

 

A

过电流保护设备的额定值必须为连接点处的短路电流。

     
     

输入/数字输出连接状态

 

图示为内部电压源的状态输入接线。

激励电压不应用作其他设备的电源。

-/c 是数字输出、状态输入和激励电压共用的。

   
   
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.