功能和选项
PowerLogic™ PM5300 电力参数与电能测量仪对满足您电能监控和成本管理应用的苛刻需求具有十分重要的意义。
PM5310 | PM5320 |
PM5330 PM5331 |
PM5340 PM5341 |
|
---|---|---|---|---|
快速安装,带有集成显示屏的面板安装 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
精度 IEC 61557-12 | Cl 0.5S | Cl 0.5S | Cl 0.5S | Cl 0.5S |
显示屏
背光 LCD、多语言、条形图、6 行及 4 个并行值 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
电力参数与电能测量:3 相电压、电流、功率、需量、电能、频率和功率因数 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
复费率 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电力质量分析:THD、thd、TDD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
电力质量分析:谐波、单个(奇)最高为 | 第 31 次 | 第 31 次 | 第 31 次 | 第 31 次 |
I/O |
2SI/2DO |
2SI/2DO |
2SI/2DO |
2SI/2DO |
继电器 | — | — | 2 | 2 |
报警 | 35 | 35 | 35 | 35 |
设定点响应时间(秒) | 1 | 1 | 1 | 1 |
单个条件和多个条件报警 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
通讯:使用 Modbus 协议的串口 | 1 | — | 1 | — |
通讯:使用 Modbus TCP 和 BACnet/IP 协议的以太网端口 | — | 1 | — | 1 |
MID 遵从性 | — | — | PM5331 | PM5341 |
功能和特征
常规
用于低压和中压系统 | ✔ |
带有 THD 和最小/最大读数的基本测量 | ✔ |
瞬时均方根值
电流(每相和零线) | ✔ |
电压(总电压,每相 L-L 和 L-N) | ✔ |
频率 | ✔ |
有功功率、无功功率和视在功率(总功率和每相) | 有符号,四象限 |
真实功率因数(总计和每相) | 有符号,四象限 |
位移功率因数(总计和每相) | 有符号,四象限 |
I、V L-N、V L-L 不平衡百分比 | ✔ |
电能值
累计有功电能、无功电能和视在电能1 | 流入/流出,净值和绝对值 |
1存储在永久性存储器中 |
需量值
平均电流1 | 当前、上次、预测、峰值和峰值日期时间 |
有功功率1 | 当前、上次、预测、峰值和峰值日期时间 |
无功功率1 | 当前、上次、预测、峰值和峰值日期时间 |
视在功率1 | 当前、上次、预测、峰值和峰值日期时间 |
需量计算(滑动、固定和滚动区块,采用热量方法) | ✔ |
测量窗口与输入、通讯命令或内部时钟同步 | ✔ |
可配置的需量间隔 | ✔ |
1存储在永久性存储器中 |
电力质量测量
每相的 THD、thd(总谐波失真)I、V L-N、V L-L | I、V L-N、V L-L |
TDD(总需量失真) | ✔ |
单个谐波(奇) | 第 31 次 |
其它测量
I/O 计时器1 | ✔ |
操作计时器1 | ✔ |
负荷计时器1 | ✔ |
报警计数器和报警日志 | ✔ |
1存储在永久性存储器中 |
数据记录
最小/最大瞬时值,带相识别标志1 | ✔ |
带 1 秒时标的报警1 | 数据最多记录两个固定参数(例如,kWh 和 kVAh),带可配置间隔和持续时间(例如,2 个参数持续时间为 60 天,间隔为 15 分钟) |
内存容量 | 256 kB |
最小/最大日志 | ✔ |
维护、报警和事件日志 | ✔ |
1存储在永久性存储器中 |
输入/输出/继电器
数字输入 | 2 |
数字输出 | 2 |
Form A 继电器输出 | 2 |
时标分辨率(以秒为单位) | 1 |
激励电压 | ✔ |