EAV15107-ZH11

使用 ION Setup 配置继电器输出

您可使用 ION Setup 来配置继电器输出端口(继电器 1 和继电器 2)。
  1. 启动 ION Setup
  2. 连接到您的测量仪。
  3. 导航到 I/O configuration > I/O Setup
  4. 选择要配置的继电器输出,然后单击 Edit

    系统将显示该继电器输出的设置屏幕。

  5. 为该继电器输出的 Label 输入一个描述性名称。
  6. 根据需要对其它设置参数进行配置。
  7. 单击Send保存更改。

    通过 ION Setup 提供的继电器输出设置参数

    参数 数值 描述

    标签

    使用此字段可更改默认标签以及为此继电器输出指定描述性名称。

    Control Mode

    External, Alarm

    此字段显示了继电器输出如何发挥功能。

    • External:该继电器输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。

    • Alarm:该继电器输出与报警系统关联。测量仪在报警被触发时向继电器输出端口发送一个脉冲。

    Behavior Mode

    Normal, Timed, Coil Hold

    • Normal:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。在触发外部模式的情况下,该继电器输出保持为关闭状态,直到计算机或 PLC 发送打开命令。在触发报警模式的情况下,继电器输出保持为关闭状态,直到跨过退出点。

    • Timed:该继电器输出在由“上电时间”设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。

    • Coil Hold:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。对于与继电器输出关联的单元报警,您必须将操作模式设置为绕组。该输出在收到“激励”命令时打开,在收到“绕组释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下,该输出记忆并返回到控制电源断开时所处的状态。

    On Time (s)

    0 至 9999

    此设置定义了脉冲宽度(ON time),单位为秒。

    Select Alarms

    所有可用的报警

    当控制模式设置为报警时应用。选择一个或多个要监控的报警。

    Associations

    如果继电器输出已经与其他测量仪功能关联,此字段则显示其他信息。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.