设备规格
机械特性
|
IP 保护等级(IEC 60529) |
显示屏: IP54(使用可选配件套件 METSEIP65OP96X96FF 可升级至 IP65) 测量仪壳体: IP30 |
|
安装位置 |
竖直 |
|
显示屏类型 |
单色图形 LCD、分辨率 128 x 128 |
|
显示屏背光 |
白色 LED |
|
可视区域 |
67 x 62.5 毫米 |
|
重量 |
430 g |
|
尺寸(宽 x 高 x 深)[从机柜突出] |
96 x 96 x 72 毫米(从外壳安装法兰算起的测量仪深度)[13 毫米] |
|
面板厚度 |
最大 6 毫米 |
电气特性
测量精度
|
||
|
测量类型 |
精度等级符合 IEC 61557-12: 2021,BS/EN 61557-12(用于 1.1.1 及更高版本的固件) |
错误 |
|
有功电能 |
0.5S 级(符合 IEC 62053-22:2020,BS/EN 62053-22 的 0.5S 级,5 A I额定值(I > 0.15 A 时为 1 A I额定值)) |
±0.5% |
|
无功电能 |
2 级(符合 IEC 62053-23: 2020, BS/ EN 62053-23 的 2 级,5 A I额定值(I > 0.15 A 时为 1 A I额定值)) |
±2% |
|
视在电能 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
有功功率 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
无功功率 |
等级 2 |
±2% |
|
视在功率 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
电流 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
相电压 |
等级 0.5 |
±0.5% |
|
频率 |
等级 0.05 |
±0.05% |
|
功率因数 |
等级 0.5 |
±0.005 计数 |
电能质量精度
|
测量类型 |
精度等级符合 IEC 61557-12: 2021,BS/EN 61557-12(用于 1.1.1 及更高版本的固件) |
错误 |
|---|---|---|
|
电压谐波 |
等级 5 |
±5% |
|
电压 THD/thd |
等级 5 |
±5% |
|
电流谐波 |
等级 5 |
±5% |
|
电流 THD |
等级 5 |
±5% |
电压输入
|
最大 VT/PT 原边 |
1.0 MV AC |
|
指定精度范围 |
20...400 V L-N / 35...690 V L-L(星形)或 35...600 V L-L(三角形) 经UL认证,达 347 V L-N / 600 V L-L (绝对范围 35 V L-L...760 V L-L) |
|
过载 |
460 V L-N/800 V L-L |
|
阻抗 |
5 MΩ |
|
额定脉冲电压 |
6 kV 持续 1.2 μs |
|
频率 |
测量值: 45...65 Hz 额定值: 50 / 60 Hz |
|
负荷 |
< 0.2 VA (240 V AC L-N) |
电流输入
|
CT 次边 |
额定值: 5 A 或 1 A |
|
测量电流 |
5 mA...8.5 A |
|
启动电流 |
5 mA |
|
耐受值 |
20 A 连续 10 秒/小时为 50 A 1 秒/小时为 500 A |
|
阻抗 |
< 0.3 mΩ |
|
频率 |
测量值: 45...65 Hz 额定值: 50 / 60 Hz |
|
负荷 |
电流为 8.5 A 时 < 0.026 VA |
交流控制电源
|
标称交流电压 |
277 V L-N(范围:100...277 V L-N ± 10%) 415 V L-L(范围:100...415 V L-L ± 10%) |
|
负荷 |
在 415 V AC 时最大值为 5 W / 11 VA |
|
安装类别 |
CAT III 300 V L-N 级,符合 BS/EN/IEC/UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
|
额定频率 |
50/60 Hz(范围:45...65 Hz) |
|
跨越时间 |
在 120 V AC 和最大负荷下典型值为 80 毫秒 在 230 V AC 和最大负荷下典型值为 100 毫秒 在 415 V AC 和最大负荷下典型值为 100 毫秒 |
直流控制电源
|
额定直流电压 |
250 V(范围:125...250 V ± 20%) |
|
负荷 |
< 4 W (250 V DC) |
|
跨越时间 |
在 125 V DC 和最大负荷下典型值为 50 毫秒 |
继电器输出
|
数量 |
2(选定的型号) |
|
最大输出频率 |
最大 0.5 Hz(1 秒开启 / 1 秒关闭 - 最短时间) |
|
转换电流 |
250 V AC,8.0 安培,25 k 个周期,有阻抗 30 V DC,2.0 安培,75 k 个周期,有阻抗 30 V DC,5.0 安培,12.5 k 个周期,有阻抗 |
|
绝缘 |
2.5 kV rms |
数字输出
|
数量 |
2 |
|
最大负载电压 |
40 V DC |
|
最大负载电流 |
20 mA |
|
开启电阻 |
最大值 50 Ω |
|
脉冲频率 |
≤ 25 Hz |
|
测量仪常数 |
每 k_h 从 1 到 9,999,999 次脉冲(k_h = kWh、kVARh 或 kVAh,具体情况取决于所选的电能参数) |
|
脉冲宽度 |
50% 占空比 |
|
泄漏电流 |
0.3 微安培 |
|
绝缘 |
5 kV rms |
状态输入
|
数量 |
2 |
|
闭路电压 |
0...4 V 直流 |
|
通路电压 |
18.5...36 V 直流 |
|
频率 |
2 Hz(打开最小值 = 关闭最小值 = 250 毫秒) |
|
输入电阻 |
110 kΩ |
|
绝缘 |
5 kV rms |
|
响应时间 |
20 毫秒 |
|
激励输出 |
24 V DC/ 8mA 最大值 |
|
输入负荷 |
在直流 24 V 时为 2 mA |
环境特性
|
运行温度 |
测量仪: -25...70°C (-13...158°F) 显示屏: -20...70°C (-4...158°F) 显示屏运行温度达到 -25 ℃ (-13 ℉) 性能将会下降 |
|
存放温度 |
-40...85°C (-40...185°F) |
|
额定湿度 |
工作湿度: 5%...95% RH 无冷凝,温度为 50°C (122°F) 储存湿度:5% 至 80% RH 无冷凝 最大露点 37°C (99°F) |
|
污染等级 |
2 |
|
海拔高度 |
2000 m CAT III/3000 m CAT II |
|
位置 |
适合在室内固定面板中使用 必须永久性地连接并固定 |
|
产品寿命 |
> 15年,45°C (113°F) 60% RH |
LED
LED 指示灯
|
心跳∕通讯活动 |
绿色 LED |
|
报警∕电能脉冲指示灯 |
琥珀色指示灯 |
报警∕电能脉冲指示灯
|
类型 |
琥珀色指示灯,光学 |
|
最大脉冲频率 |
50 Hz |
|
脉冲宽度 |
50% 占空比(200 微秒最短开启时间) |
|
测量仪常数 |
每 kWh/kVARh 10000 次脉冲 可配置为每 k_h(k_h = kWh、kVARh 或 kVAh) 1 至 9999999 次脉冲 (在 MID/MIR 型号的测量仪上固定为每 kWh 10,000 次脉冲) |
|
波长 |
590 至 635 纳米 |
EMC(电磁兼容性)
|
产品标准 |
IEC 61557-12 (IEC 61326-1)、IEC 62052-11 和 EN50470 |
|
静电放电抗扰性 |
IEC 61000‑4‑2 |
|
辐射抗扰性 |
IEC 61000‑4‑3 |
|
快速瞬变抗扰性 |
IEC 61000‑4‑4 |
|
电涌抗扰性 |
IEC 61000‑4‑5 |
|
电压骤降和中断抗扰性 |
IEC 61000‑4‑11 |
|
磁场抗扰性 |
IEC 61000‑4‑8 |
|
传导扰动抗扰性,150 kHz 至 80 MHz |
IEC 61000‑4‑6 |
|
辐射和传导发射性 |
FCC 第 15 部分 B 类,EN 55022 B 类 |
安全性和产品标准
|
安全性 |
BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
|
|
防护等级 |
保护等级 II 用户可接触部分双绝缘 |
|
|
标准符合性 |
IEC 62052-31: 2015 IEC 62052-11: 2020 IEC 62053-22: 2020 IEC 62053-23: 2020 IEC 61557-12: 2021 |
BS/EN 62052-31 BS/EN 62052-11 BS/EN 62053-22 BS/EN 62053-23 BS/EN 61557-12 BS/EN 50470-1 BS/EN 50470-3 |
符合 MID/MIR 标准
其他规格适用于 MID/MIR 测量仪型号(PM5331 和 PM5341 )。
|
适用的 MID/MIR 标准和等级索引 |
|
|
测量设备的类型 |
静止式电度表 |
|
预期用途 |
仅限室内使用,永久性地安装在振动和冲击都比较小的住宅、商业和轻工业应用场合 |
|
机械环境 |
M1 |
|
电磁(EMC)环境 |
E2 |
|
适用的测量 |
C(kWh) |
|
电压端子上的电压 |
|
|
电流额定值(Imin – Iref (Imax)) |
0.05...5(6) A |
|
电网频率 |
50 Hz |
|
脉冲电压额定值 |
6 kV |
|
交流电压额定值 |
4 kV |
RS–485 通讯
仅限于 PM5310 / PM5330 / PM5331
|
端口数 |
1 |
|
最大电缆长度 |
1219 米 |
|
最大设备数量(单位负荷) |
一条总线上最多为 32 个设备 |
|
奇偶 |
偶、奇和无(奇校验或偶校验为 1 个停止位,无校验则为 2 个停止位) |
|
波特率 |
9600、19200、38400 波特 |
|
通信协议 |
Modbus RTU、Modbus ASCII(7 或 8 位)和 JBUS |
|
绝缘 |
2.5 kV 真有效值,双绝缘 |
以太网通信
仅限于 PM5320 / PM5340 / PM5341
|
端口数 |
1 |
|
数据传输速率 |
最高 100 Mbps |
|
通信协议 |
Modbus TCP 和 BACnet/IP |
实时时钟
|
时钟偏移 |
~ 0.4 秒/天(典型值) |
|
电池备用时间 |
3 年(不含控制电源)(典型值) |
保形涂料
|
组装到本产品中的 PCBA 使用 UL 批准的保形涂料化学品进行处理。 |