设备对象
下表概括介绍了设备对象的属性、属性是否为只读或读写,以及属性值是否存储在测量仪的非易失性板载存储器中。
| 设备对象属性 | R/W | 存储 | 可能的值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
|
Object_Identifier |
R/W |
是 |
查看描述 |
仪表的独特设备识别号,以 测量仪出厂时已指定设备 ID,其值为序列号的后 6 位。 |
|
Object_Name |
R/W |
是 |
查看描述 |
仪表的可配置名称。 测量仪出厂时的名称为 |
|
Object_Type |
R |
— |
设备 |
测量仪的对象类型。 |
|
System_Status |
R |
— |
操作 |
此属性值始终为 Operational。 |
|
Vendor_Name |
R |
— |
Schneider Electric |
仪表制造商 |
|
Vendor_Identifier |
R |
— |
10 |
Schneider Electric 的 BACnet 供应商标识符。 |
|
Model_Name |
R |
— |
可变 |
设备型号(例如:PM5320
)与序列号,以 |
|
Firmware_Revision |
R |
— |
可变 |
BACnet 固件版本,以 x.x.x 格式存储(例如:1.9.0)。 |
|
Application_Software_Version |
R |
— |
可变 |
测量仪固件版本,以 x.x.x 格式存储(例如:1.0.305)。 |
|
描述 |
R/W |
是 |
可配置 |
仪表的可选描述,限制在 64 个字符。 |
|
位置 |
R/W |
是 |
可配置 |
仪表的可选描述,限制在 64 个字符。 |
|
Protocol_Version |
R |
— |
可变 |
BACnet协议版本(例如:版本 1) |
|
Protocol_Revision |
R |
— |
可变 |
BACnet 协议修订版本(例如:版本 14) |
|
Protocol_Services_Supported |
R |
— |
0000 0100 0000 1011 |
测量仪支持的 BACnet 服务:subscribeCOV、readProperty、readPropertyMultiple、writeProperty、writePropertyMultiple、deviceCommunicationControl、ReinitializeDevice、who-HAS、who-Is |
|
Protocol_Object_Types_Supported |
R |
— |
1001 0000 1000 0100 |
测量仪支持的 BACnet 对象类型:模拟输入、二进制输入、多状态输入、设备。 |
|
Object_list |
R |
— |
查看描述 |
测量仪中的对象列表: |
|
Max_APDU_Length_Accepted |
R |
— |
1476 |
测量仪可接受的最大数据包大小(或应用协议数据单位),以字节表示。 |
|
Segmentation_Supported |
R |
— |
0x03 |
仪表不支持细分。 |
|
Local_Date |
R |
— |
可变 |
测量仪当前日期 注: 使用显示屏或
ION Setup
来设置测量仪日期。
|
|
Local_Time |
R |
— |
可变 |
测量仪当前时间 注: 使用显示屏或
ION Setup
来设置测量仪时间。
|
|
APDU_Timeout |
R/W |
是 |
1000 – 30000 |
仪表试图重新发送未应答确认消息的时间长度(以毫秒表示)。 |
|
Number_Of_APDU_Retries |
R/W |
是 |
1 – 10 |
仪表试图重新发送未应答确认请求的时间长度。 |
|
Device_Address_Binding |
R |
— |
— |
由于仪表不启动 who-Is 服务,因此设备地址绑定表始终为空。 |
|
Database_Revision |
R |
是 |
可变 |
当仪表上的对象数据库变化(例如:当创建对或删除对象时,或者对象的识别号发生变化时)的增量数。 |
|
Active_COV_Subscriptions |
R |
— |
可变 |
仪表上目前处于活动状态的 COV subscriptions 列表。 |
|
Profile_Name |
R |
— |
可变 |
用于记录测量仪制造商、测量仪系列与具体测量仪型号的设备标识符(例如:10-PM5000-PM5320 )。 |