NNZ6555700DE-01

Technische Daten

Technische Kenndaten

Parameter

40 % Einbruchmodelle

50 % Einbruchmodelle

60 % Einbruchmodelle

Eingabe

Nennspannung

200/208/220 VAC oder 380/400/415 VAC

Eingangsspannungsbereich

± 20 % VAC

+ 20 % - 25 %

+ 20 % - 30 %

Phase

3-phasig + Masse (Neutralleiter optional)

Frequenz

50/60 Hz ± 10 %

Frequenzabweichung (df/dt)

4 Hz/s

Ausgang

Leistungsbereich

150~900 kVA/kW

220~660 kVA/kW

150~450 kVA/kW

Spannung

200/208/220 VAC oder 380/400/415 VAC

Regeln

± 1 %

Phase

3-phasig + Masse (Neutralleiter optional)

Frequenz

50/60 Hz

Ansprechzeit

< 3 ms

Umschaltzeit auf statischen Bypass

< 0,5 ms

Überlastkapazität (im Normalmodus)

110 % - 30 Sekunden

150 % - 1 Sekunden

Überlastkapazität (im Static Bypass mode)

200 % - 60 Sekunden

500 % - 10 Sekunden

3000 % - 0,2 Sekunden

Dreiphasige Korrekturkapazität

Obergrenze für Dauerregelung

+20%

Unterer Grenzwert für Dauerregelung

-20%

-25 %

-30 %

Max. Spannungseinbruch ohne Spannungsänderung

(Garantiert für bis zu 30 Sekunden Betrieb)

-40 %

-50 %

-60 %

Höchster Einbruch ohne Umschaltung auf statischen Bypass *

(Garantiert für bis zu 1 Sekunden Betrieb)

-70 %

-70 %

-70 %

Technische Kenndaten

Parameter

40 % Einbruchmodelle

50 % Einbruchmodelle

60 % Einbruchmodelle

Sonstige

Maximale Effizienz

> 98 %

Dielektrische Festigkeit

2,5 kV - 1 Minute

Bedienfeld

Touchpanel

Schutzfunktionen

Kurzschlüsse, Strombegrenzung, Überlast, EMI-Filter, erforderliche Trennungen

Parallelfähig

Bis zu 3 Geräte (Master + 2 Slaves)

Wartungsschalter

Ja

Verschmutzungsgrad

IP 20

IK-Stoßgrad

IK07

Schutzklasse

Klasse I

Verschmutzungsgrad

2

Überspannungskategorie

III

Schwingungsfestigkeit

CLASS 3M1

Kühlung

Zwangsbelüftung

Geräuschpegel

< 65 dB

Arbeitstemperatur

0 ~ 40 ºC

Lagertemperatur

-30 ºC~ 85 ºC

Höhe

1000 m

Relative Luftfeuchtigkeit

0 ~ 95 %, ohne Kondensation

Die folgende Tabelle enthält die Abmessungen und Gewicht der Master- und Slave-Geräte sowie der manuellen Bypass-Schränke.

Master- und Slave-Geräte

Modell

Modelle mit 380/400/415 VAC

Modelle mit 200/208/220 VAC

Abmessungen H×B×T

2152x1214x750 mm

2152x1835x750 mm

Gewicht

1250 kg

1600 kg

Manueller Bypass-Schrank

Modell

630 A

1250 A

2000 A

3200 A

Abmessungen H×B×T

2152 x 614 x 750 mm

2152 x 1100 x 750 mm

2152 x 1100 x 750 mm

2152 x 1200 x 750 mm

Gewicht

200 kg

375 kg

575 kg

775 kg

HINWEIS:
  • Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

  • Wenden Sie sich an Schneider Electric, wenn weitere technische Anforderungen bestehen oder Sie die vorhandenen Kenndaten ändern möchten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?