Specifiche tecniche
Caratteristiche tecniche |
Parametri |
Modelli con buco del 40% |
Modelli con buco del 50% |
Modelli con buco del 60% |
---|---|---|---|---|
Ingresso |
Tensione nominale |
200/208/220 Vca o 380/400/415 Vca |
||
Intervallo della tensione di ingresso |
± 20% Vca |
+ 20% - 25% |
+ 20% - 30% |
|
Fase |
3 fasi + terra (neutro opzionale) |
|||
Frequenza |
50/60 Hz ± 10 % |
|||
Variazione di frequenza (df/dt) |
4 Hz/s |
|||
Uscita |
Intervallo di potenza |
150~900 kVA/kW |
220~660 kVA/kW |
150~450 kVA/kW |
Tensione |
200/208/220 Vca o 380/400/415 Vca |
|||
Regolazione |
± 1% |
|||
Fase |
3 fasi + terra (neutro opzionale) |
|||
Frequenza |
50/60 Hz |
|||
Tempo di risposta |
< 3 msec |
|||
Tempo di trasferimento al bypass statico |
< 0,5 msec |
|||
Capacità di sovraccarico (in modalità normale) |
110% - 30 secondi 150% - 1 secondo |
|||
Capacità di sovraccarico (in modalità bypass statico) |
200% - 60 secondi 500% - 10 secondi 3000% - 0,2 secondi |
|||
Capacità di correzione trifase |
Limite superiore della regolazione continua |
+20% |
||
Limite inferiore della regolazione continua |
-20% |
-25% |
-30% |
|
Buco massimo di tensione senza alterazione di tensione (Garantito fino a 30 secondi di funzionamento) |
-40% |
-50% |
-60% |
|
Buco massimo senza trasferimento al bypass statico * (Garantito fino a 1 secondi di funzionamento) |
-70% |
-70% |
-70% |
Caratteristiche tecniche |
Parametri |
Modelli con buco del 40% |
Modelli con buco del 50% |
Modelli con buco del 60% |
---|---|---|---|---|
Altri |
Efficienza massima |
> 98% |
||
Rigidità dielettrica |
2.5 kV – 1 minuto |
|||
Pannello di controllo |
Schermo a sfioramento |
|||
Protezioni |
Cortocircuiti, limitazione di corrente, sovraccarico, filtro EMI, disconnessioni necessarie |
|||
Possibilità di collegamento in parallelo |
Fino a 3 apparecchiature (master + 2 slave) |
|||
Interruttore di manutenzione |
Sì |
|||
Grado di protezione |
IP 20 |
|||
Grado di impatto IK |
IK07 |
|||
Classe di protezione |
Classe I |
|||
Grado di inquinamento nominale |
2 |
|||
Categoria di sovratensione |
III |
|||
Vibrazioni |
CLASSE 3M1 |
|||
Raffreddamento |
Ventilazione forzata |
|||
Livello di rumore |
< 65 dB |
|||
Temperatura di esercizio |
0 ~ 40 ºC |
|||
Temperatura di immagazzinamento |
-30 ºC~ 85 ºC |
|||
Altitudine |
1000 m |
|||
Umidità relativa |
0 ~ 95%, senza condensa |
La tabella seguente illustra in dettaglio le dimensioni e le masse delle unità master e slave e degli armadi di bypass manuale.
Unità master e slave |
||||
---|---|---|---|---|
Modello |
Modelli 380/400/415 Vca |
Modelli 200/208/220 Vca |
||
Dimensioni A×L×P |
2152x1214x750 mm |
2152x1835x750 mm |
||
Massa |
1250 kg |
1600 kg |
||
Armadio bypass manuale |
||||
Modello |
630 A |
1250 A |
2000 A |
3200 A |
Dimensioni A×L×P |
2152 x 614 x 750 mm |
2152 x 1100 x 750 mm |
2152 x 1100 x 750 mm |
2152 x 1200 x 750 mm |
Massa |
200 kg |
375 kg |
575 kg |
775 kg |
-
Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.
-
Per qualsiasi altro requisito tecnico o modifica delle caratteristiche esistenti, contattare Schneider Electric.