8536IB1905IT-05

Motore a due velocità a due sensi di marcia

Questo blocco di funzione viene utilizzato per gestire un motore a due velocità a due sensi di marcia (avanti e indietro).

Blocco di funzione MotorTwoSpeedsTwoDirections

Input Modbus TCP: motore a due velocità a due sensi di marcia

Nome input

Indirizzo

Bit iniziale

Dimensioni (bit)

Marcia in avanti alta velocità

8501

0

1

Marcia indietro alta velocità

8501

1

1

Reset sgancio

8501

3

1

Marcia in avanti basso

8501

6

1

Marcia indietro bassa velocità

8501

7

1

Output Modbus TCP: motore a due velocità a due sensi di marcia

Nome output

Indirizzo

Bit iniziale

Dimensioni (bit)

Tempo per reset sovraccarico termico

450

0

16

Messaggio sgancio di protezione 1

452

0

16

Messaggio sgancio di protezione 2

453

0

16

Messaggio allarme di protezione 1

461

0

16

Messaggio allarme di protezione 2

462

0

16

IRMS media

500

0

32

Tempo per sgancio sovraccarico termico

511

0

16

Ready

3201

0

1

Tripped

3201

2

1

Alarm

3201

3

1

Stato marcia in avanti basso

3201

5

1

Stato marcia in avanti alta velocità

3201

6

1

Carico in esecuzione

3201

8

1

Pronto per il reset

3201

9

1

Stato marcia indietro basso

3201

12

1

Stato marcia indietro alto

3201

13

1

Avvio carico

3201

15

1

Allarme asset

3202

3

1

Tensione a monte presente 1

3202

12

1

Tensione a monte presente 2

3202

13

1

Tensione a monte presente 3

3202

14

1

Tensione a monte presente 4

3202

15

1

Stato comando bypass

3215

0

1

Stato avanti bassa velocità locale

3215

3

1

Stato avanti alta velocità locale

3215

4

1

Stato indietro bassa velocità locale

3215

5

1

Stato indietro alta velocità locale

3215

6

1

Stato override modalità manuale

3215

7

1

Stato allarme predittivo

3217

0

16

Ingresso VP 0

3224

0

16

Ingresso VP 1

3225

0

16

Ingresso VP 2

3226

0

16

Ingresso VP 3

3227

0

16

Ingresso VP 4

3228

0

16

Contattore 0 VP

3230

0

1

Contattore 1 VP

3230

1

1

Contattore 2 VP

3230

2

1

Contattore 3 VP

3230

3

1

Contattore 4 VP

3230

4

1

Capacità termica motore usata

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?