8536IB1905TR-05

İki Hızlı İki Yönlü Motor

Bu işlev bloğu, iki hızlı bir motoru iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için kullanılır.

MotorİkiHızlıİkiYönlü İşlev Bloğu

Modbus TCP Girişleri—İki Hızlı İki Yönlü Motor

Giriş Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

İleri Çalışma Yüksek

8501

0

1

Geri Çalışma Yüksek

8501

1

1

Açtırma Sıfırlama

8501

3

1

İleri Çalışma Düşük

8501

6

1

Geri Çalışma Düşük

8501

7

1

Modbus TCP Çıkışları—İki Hızlı İki Yönlü Motor

Çıkış Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Sıfırlama için Termik Aşırı Yük Zamanı

450

0

16

Koruma Açtırması Mesajı 1

452

0

16

Koruma Açtırması Mesajı 2

453

0

16

Koruma Alarmı Mesajı 1

461

0

16

Koruma Alarmı Mesajı 2

462

0

16

IRMS Ortalama

500

0

32

Açtırma için Termik Aşırı Yük Zamanı

511

0

16

Hazır

3201

0

1

Tripped

3201

2

1

Alarm

3201

3

1

İleri Çalışma Düşük Durumu

3201

5

1

İleri Çalışma Yüksek Durumu

3201

6

1

Yükleme Çalışıyor

3201

8

1

Sıfırlama için Hazır

3201

9

1

Geri Çalışma Düşük Durumu

3201

12

1

Geri Çalışma Yüksek Durumu

3201

13

1

Yükleme Başlıyor

3201

15

1

Varlık Alarmı

3202

3

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1

3202

12

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 2

3202

13

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 3

3202

14

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 4

3202

15

1

Baypas Komutu Durumu

3215

0

1

Yerel İleri Düşük Hız Durumu

3215

3

1

Yerel İleri Yüksek Hız Durumu

3215

4

1

Yerel Geri Düşük Hız Durumu

3215

5

1

Yerel Geri Yüksek Hız Durumu

3215

6

1

Manuel Mod Geçersiz Kılma Durumu

3215

7

1

Öngörücü Alarm Durumu

3217

0

16

PV Girişi 0

3224

0

16

PV Girişi 1

3225

0

16

PV Girişi 2

3226

0

16

PV Girişi 3

3227

0

16

PV Girişi 4

3228

0

16

PV Anahtarı 0

3230

0

1

PV Anahtarı 1

3230

1

1

PV Anahtarı 2

3230

2

1

PV Anahtarı 3

3230

3

1

PV Anahtarı 4

3230

4

1

Kullanılan Motor Termal Kapasitesi

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?