8536IB1905FR-05

Moteur deux vitesses deux directions

Ce bloc de fonction permet de gérer un moteur deux vitesses dans deux directions (marche avant et marche arrière).

Bloc de fonction MotorTwoSpeedsTwoDirections

Entrées TCP Modbus — Moteur deux vitesses, deux directions

Nom de l’entrée

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Marche avant vitesse rapide

8501

0

1

Marche arrière vitesse rapide

8501

1

1

Réinitialisation déclenchement

8501

3

1

Marche avant vitesse lente

8501

6

1

Marche arrière vitesse lente

8501

7

1

Sorties TCP Modbus — Moteur deux vitesses, deux directions

Nom de la sortie

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Temps réinitialisation surchauffe

450

0

16

Message de déclenchement de protection 1

452

0

16

Message de déclenchement de protection 2

453

0

16

Message d’alarme de protection 1

461

0

16

Message d’alarme de protection 2

462

0

16

Ieff moyenne

500

0

32

Temps déclenchement surchauffe

511

0

16

Prêt

3201

0

1

Déclenché

3201

2

1

Alarme

3201

3

1

État marche avant vitesse lente

3201

5

1

État marche avant vitesse rapide

3201

6

1

Charge en fonctionnement

3201

8

1

Prêt pour réinitialiser

3201

9

1

État marche arrière vitesse lente

3201

12

1

État marche arrière vitesse rapide

3201

13

1

Charge de démarrage

3201

15

1

Alarme d’équipement

3202

3

1

Présence de tension en amont 1

3202

12

1

Présence de tension en amont 2

3202

13

1

Présence de tension en amont 3

3202

14

1

Présence de tension en amont 4

3202

15

1

État commande contournement

3215

0

1

État marche avant local vitesse lente

3215

3

1

État marche avant local vitesse rapide

3215

4

1

État marche arrière local vitesse lente

3215

5

1

État marche arrière local vitesse rapide

3215

6

1

État neutralisation mode manuel

3215

7

1

État alarmes prédictives

3217

0

16

Entrée PV 0

3224

0

16

Entrée PV 1

3225

0

16

Entrée PV 2

3226

0

16

Entrée PV 3

3227

0

16

Entrée PV 4

3228

0

16

Commutateur PV 0

3230

0

1

Commutateur PV 1

3230

1

1

Commutateur PV 2

3230

2

1

Commutateur PV 3

3230

3

1

Commutateur PV 4

3230

4

1

Capacité thermique moteur utilisée

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?