DOCA0278ES-00

Direcciones de datos Modbus equivalentes

Direcciones Modbus similares entre TeSys T y TeSys Tera

Las direcciones de datos que son similares entre TeSys T y TeSys Tera se indican en la tabla a continuación:

Dirección de datos en TeSys T

Parámetro

123

Cantidad de alarmas

124-125

Cantidad de cierres del Motor LO1

126-127

Cantidad de cierres del Motor LO2

150-179

Históricos de últimos disparos

180-209

Históricos de disparo n-1

210-239

Históricos de disparo n-2

240-269

Históricos de disparo n-3

270-299

Históricos de disparo n-4

300-329

Extensión del último disparo

330-359

Extensión del Trip n-1

360-389

Extensión del Trip n-2

390-419

Extensión del Trip n-3

420-449

Extensión del Trip n-4

450

Mínimo-tiempo de espera

451*

Código de disparo

452

Registro de disparos 1

453

Registro de disparos 2

454

Registro de disparos 3

455

Registro 1 de estado del sistema

456

Registro 2 de estado del sistema

457

Entrada digital

458

Salida digital

459

Reservado

460

Código de alarma

461

Registro de alarmas 1

462

Registro de alarmas 2

463

Registro de alarmas 3

464

Grado del sensor de temperatura del motor

465

Nivel de capacidad térmica

466

Corriente media-relación

467

Relación de corriente L1

468

Relación de corriente L2

469

Relación de corriente L3

470

Corriente de tierra-relación

471

Desequilibrio de corrientes de fase

601,0

Configuración de entrada y salida

602,11

Estado del LED del motor de la HMI

800–899

Direcciones de mapas de usuarios

900–999

Valores del mapa de usuario

1202

Espacio de memoria de lógica personalizada

1203

Memoria de lógica personalizada utilizada

1204

Espacio temporal de lógica personalizada

1205

Espacio no volátil de lógica personalizada

1250

Registro 1 de configuración de lógica personalizada

1270

Registro 1 de comando de lógica personalizada

1280

Registro 1 de supervisión de lógica personalizada

1301-1399

Registros de objetivos generales con lógicas personalizadas

Direcciones Modbus diferentes entre TeSys T y TeSys Tera

@Todo- @Hemanth confirm whether address need to add for sensor

Las direcciones de datos que son diferentes entre TeSys T y TeSys Tera se indican en la tabla a continuación:

Dirección de datos en TeSys T

Parámetro en TeSys T

Dirección de datos en TeSys Tera

Parámetro en TeSys Tera

35-40

Referencia comercial de la extensión

9218

Tipo de LTMT expansion module 1

9219

Tipo de LTMT expansion module 2

9220

Tipo de LTMT expansion module 3

9221

Tipo de LTMT expansion module 4

9222

Tipo de LTMT expansion module 5

47

Versión de firmware de la extensión

@Updated D5

9182–9183

Versión del firmware de la LTMT expansion module 1

@Updated D5

9188–9189

Versión del firmware de la LTMT expansion module 2

@Updated D5

9194–9195

Versión del firmware de la LTMT expansion module 3

@Updated D5

9200–9201

Versión del firmware de la LTMT expansion module 4

@Updated D5

9206–9207

Versión del firmware de la LTMT expansion module 5

64-69

Referencia comercial del controlador

@Updated D5

9152–9161

Referencia comercial

70-74

Número de serie del controlador

@Updated D5

9127–9142

Número de serie del producto

76

Versión de firmware del controlador

@Updated D5

9164–9165

Versión del firmware de la LTMT main unit

102

Número de fallos de corriente de tierra

5764

Contador de disparos del interruptor a tierra calculados 

5765

Contador de disparos del interruptor a tierra medidos

103

Número de fallos de sobrecarga térmica

5758

Contador de disparos del interruptor por sobrecarga térmica

104

Número de fallos por arranque prolongado

@Updated D5

5777

Se ha eliminado la parte del firmware del módulo Ethernet

105

Número de fallos por agarrotamiento

5759

Contador de disparos de rotor bloqueado

5760

Contador de disparos de rotor calado

106

Número de fallos de desequilibrio de corriente entre fases

5767

Contador de disparos de desequilibrio de corriente

107

Número de fallos de infracorriente

5766

Contador de disparos por infracorriente de la fase

114

Número de fallos de puerto de red

5778

Contador de disparos de pérdida de comunicación

130

Número de fallos por sobrecorriente

5761

Contador de disparos del interruptor de sobreintensidad de tiempo definido

5762

Contador de disparos del interruptor de sobreintensidad inversa normal

131

Número de fallos de pérdida de fase de corriente

5768

Contador de disparos de pérdida de fase de corriente

132

Número de fallos de sensor de temperatura del motor

5779

LTMT main unit contador de disparos de temperatura

133

Número de fallos por desequilibrio de fases de tensión

5773

Contador de disparos de desequilibrio de tensión

134

Número de fallos por pérdida de fase de tensión

5772

Contador de disparos de pérdida de fase de tensión

136

Número de fallos por subtensión

5770

Contador de disparos de infratensión de la fase

137

Número de fallos por sobretensión

5771

Contador de disparos de sobretensión de la fase

138

Número de fallos por subtensión

5780

Under power trip counter

139

Número de fallos por sobretensión

5781

Over power trip counter

140

Número de fallos por factor de potencia insuficiente

5782

Under power factor trip counter

475

Sensor de temperatura del motor (x 0,1 Ω)

5551

Temperatura medida por el sensor PTC binario en ohmios

476

Tensión media (V)

5520

Tensión media

477

Tensión L3-L1 (V)

5518

Tensión RMS L3-L1

478

Tensión L1-L2 (V)

5514

Tensión L1-L2 RMS

479

Tensión L2-L3 (V)

5516

Tensión RMS L2-L3

480

Desequilibrio de tensión de fase (%)

5522

Desequilibrio de tensión

482

Potencia activa (x 0,1 kW)

5526

Potencia activa total

483

Potencia reactiva (x 0,1 kVAR)

5528

Potencia reactiva total

491

Velocidad de transmisión del puerto de red

4395

Configuración de Modbus - Velocidad en baudios

493

Paridad del puerto de red

4394

Configuración de Modbus - Paridad

510

ID de puerto de controlador

4393

Configuración de Modbus - Dirección de nodo

511

Tiempo hasta el disparo (x 1 s)

5559

Datos del motor - Tiempo térmico hasta el disparo

513

Duración del último arranque del motor (s)

5572

Datos del motor - Última hora de funcionamiento

514

Número de arranques por hora del motor

5563

Contador de arranques máximos o contador de arranques máximos por hora

540

Modalidad de funcionamiento del motor

4421

Ajustes de arranque - Tipo de arranque

541

Motor-tiempo sobrepasado de transición

4443

Ajustes de arranque - Retardo 2

Tiempo de conmutación

549

Umbral de fallo de sensor de temperatura del motor (x 0,1 Ω)

3791

Activación por PTC

551

Grado de umbral de fallo de sensor de temperatura del motor (°C)

3790

Activación de PT100 (°C o °F)

552

Grado de umbral de advertencia de sensor de temperatura del motor (°C)

3794

Nivel de alarma de PT100 (°C o F)

555

Tiempo de espera de pérdida de corriente de fase (x 0,1 s)

3582

Pérdida de fase de corriente — Retardo de tiempo

556

Timeout por fallo por sobrecorriente (s)

3532

Retardo durante el arranque del motor (TpS)

3533

Retardo durante la marcha del motor (TpR)

557

Umbral de fallo por sobrecorriente (% FLC)

3531

Sobrecarga de tiempo definido - Activación

558

Umbral de advertencia de sobrecorriente (% FLC)

3534

Sobrecarga de tiempo definido - Nivel de alarma

562

Timeout por fallo de corriente de tierra externa (x 0,01 s)

3561

Fallo a tierra medido - Retardo de tiempo

563

Umbral de fallo de corriente de tierra externa (x 0,01 A)

3560

Fallo a tierra medido - Activación

564

Umbral de advertencia de corriente de tierra externa (x 0,01 A)

3562

Fallo a tierra medido - Nivel de alarma

565

Tensión nominal del motor (V)

4461

Tensión nominal (Vn)

566

Inicio de timeout por fallo por desequilibrio de fases de tensión (x 0,1 s)

3647

Desequilibrio de tensión - Retardo de tiempo

568

Umbral de fallo por desequilibrio de fases de tensión (% imb)

3646

Desequilibrio de tensión - Activación

569

Umbral de advertencia de desequilibrio de fases de tensión (% imb)

3648

Desequilibrio de tensión - Nivel de alarma

570

Timeout por fallo por sobretensión (x 0,1 s)

3635

Sobretensión de fase - Retardo de tiempo

571

Umbral de fallo por sobretensión (% Vnom)

3634

Sobretensión de fase - Activación

572

Umbral de advertencia de sobretensión (% Vnom)

3636

Sobretensión de fase - Nivel de alarma

573

Subtensión-temporización de fallo

3627

Subtensión de fase - Retardo de tiempo

574

Umbral de fallo por subtensión (% Vnom)

3626

Subtensión de fase - Activación

575

Umbral de advertencia de subtensión (% Vnom)

3628

Subtensión de fase - Nivel de alarma

576

Timeout por fallo por pérdida de fases de tensión (x 0,1 s)

3641

Pérdida de fase de tensión - Retardo de tiempo

577

Ajuste de caídas de tensión

3757

Caída de tensión - Ajuste de funciones

578

Tiempo de espera de rechazo de carga (s)

3764

Caída de tensión - Tiempo de espera de rechazo de carga

579

Umbral de caída de tensión (% de Vnom)

3758

Caída de tensión

580

Tiempo de espera para reinicio tras caída de tensión (s)

3760

Tiempo de espera de reinicio por caída de tensión

581

Umbral de rearranque por caída de tensión (% de Vnom)

3759

Restablecimiento de tensión

582

Tiempo de espera inmediato de rearranque automático (x 0,1 s)

3763

Caída de tensión - Tiempo de espera para reinicio inmediato

583

Potencia nominal del motor (x 0,1 kW)

4481

Potencia nominal (KW)

584

Timeout por fallo por potencia excesiva (s)

3680

Sobrecarga - Retardo de tiempo

585

Umbral de fallo por potencia excesiva (% Pnom)

3679

Sobrecarga - Activación

586

Umbral de advertencia de potencia excesiva (% Pnom)

3681

Sobrecarga - Nivel de alarma

587

Timeout por fallo por potencia insuficiente (s)

3673

Potencia insuficiente - Retardo de tiempo

588

Umbral de fallo por potencia insuficiente (% Pnom)

3672

Potencia insuficiente - Activación

589

Umbral de advertencia de potencia insuficiente (% Pnom)

3674

Potencia insuficiente - Nivel de alarma

590

Timeout por fallo por factor de potencia insuficiente (x 0,1 s)

3687

Factor de potencia insuficiente - Retardo de tiempo

591

Umbral de fallo por factor de potencia insuficiente (x 0,01 PF)

3686

Factor de potencia insuficiente - Activación

592

Umbral de advertencia de factor de potencia insuficiente (x 0,01 PF)

3688

Factor de potencia insuficiente - Nivel de alarma

596

Tiempo de espera de rearranque automático con retardo (s)

3761

Caída de tensión - Tiempo de reinicio retrasado

603

HMI-ajuste de dirección de puerto

4399

Ajuste del puerto de la HMI de LTMT - Dirección de nodo

604

Ajuste de la velocidad de transmisión del puerto HMI

4401

Ajuste del puerto de la HMI de LTMT - Velocidad en baudios

606

Clase de disparo del motor (s)

3502

Sobrecarga térmica — Clase de disparo

608

Umbral de restablecimiento tras fallo por sobrecarga térmica (% nivel de disparo)

3505

Nivel de restablecimiento térmico

609

Umbral de advertencia de sobrecarga térmica (% nivel de disparo)

3503

Sobrecarga térmica - Nivel de alarma

610

Timeout por fallo de corriente de tierra interna (x 0,1 s)

3554

Fallo a tierra calculado - Retardo de tiempo

611

Umbral de fallo de corriente de tierra interna (% FLCmín)

3553

Fallo a tierra calculado - Activación

612

Umbral de advertencia de corriente de tierra interna (% FLCmín)

3555

Fallo a tierra calculado - Nivel de alarma

613

Inicio de timeout por fallo por desequilibrio de fases de corriente (x 0,1 s)

3576

Desequilibrio de corriente - Retardo de tiempo

615

Umbral de fallo por desequilibrio de fases de corriente (% imb)

3575

Desequilibrio de corriente - Activación

616

Umbral de advertencia de desequilibrio de fase de corriente (% imb)

3577

Desequilibrio de corriente - Nivel de alarma

617

Timeout por fallo de bloqueo (s)

3526

Rotor bloqueado - Retardo de tiempo

618

Umbral de fallo por agarrotamiento (% FLC)

3525

Rotor bloqueado - Activación

619

Umbral de advertencia de agarrotamiento (% FLC)

3527

Rotor bloqueado - Nivel de alarma

620

Timeout por fallo por subcorriente (s)

3568

Infracorriente de la fase - Retardo de tiempo

621

Umbral de fallo por subcorriente (% FLC)

3567

Infracorriente de la fase - Activación

622

Umbral de advertencia de subcorriente (% FLC)

3569

Infracorriente de la fase - Nivel de alarma

623

Timeout por fallo por arranque prolongado (s)

3751

Tiempo de arranque excesivo — Retardo de tiempo

624

Umbral de fallo por arranque prolongado (% FLC)

3754

Arranque excesivo — Umbral de ejecución

628

Primario del TC de carga

4452

Ajustes del sistema - Fase TC primaria

629

Secundario del TC de carga

4453

Ajustes del sistema - Fase TC secundaria

630

Múltiples pasos del TC de carga (pasos)

4468

Ajustes del sistema - Pases de fase TC secundaria

652

Relación de corriente a plena carga del motor, FLC1 (% de FLC máx.)

4466

Ajustes del sistema - Corriente a plena carga (FLC1)

653

Relación de corriente a plena carga y alta velocidad del motor, FLC2 (% de FLC de máx.)

4467

Ajustes del sistema - Corriente a plena carga a velocidad 2 (FLC2)

693

Timeout de pérdida de comunicación del puerto de red (x 0,01 s) (Modbus solamente)

4397

Ajustes de Modbus - Tiempo de espera

694

Ajuste de paridad del puerto de red (Modbus solamente)

4394

Ajustes de Modbus - Paridad

695

Ajuste de la velocidad de transmisión del puerto de red

4395

Ajustes de Modbus - Velocidad en baudios

696

Ajuste de dirección del puerto de red

4393

Ajustes de Modbus - Dirección de nodo

700

Registro disponible para escribir comandos que pueden procesarse en una lógica personalizada de forma remota.

700

 Parámetros T - Datos de comandos permisivos

704

Registro de control 1

704

Datos de comando 1

705

Registro de control 2

705

Datos de comando 2

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.