Sistema de dirección de motor de TeSys T
Resumen
El sistema de gestión del motor TeSys T ofrece capacidades de protección, control y supervisión para motores de inducción AC monofásicos o trifásicos.
Al tratarse de un sistema modular y flexible, se puede configurar para satisfacer los requisitos de las aplicaciones industriales. El sistema está diseñado para satisfacer las necesidades de los sistemas de protección integrados con comunicaciones abiertas y una arquitectura global.
La alta precisión de los sensores y la total protección electrónica de estado sólido del motor garantizan la mejor utilización del motor. Las funciones completas de supervisión permiten analizar las condiciones de funcionamiento del motor y responder más rápidamente para evitar períodos de inactividad del sistema.
El sistema ofrece funciones de diagnóstico y estadísticas, alarmas configurables y disparos, lo que permite predecir mejor el mantenimiento de los componentes y proporciona datos para mejorar continuamente todo el sistema.
Componentes del sistema TeSys T
Los principales componentes del hardware del TeSys T system son LTMR controller, LTME expansion moduley LTMCU/LTMCUF control operator unit.
El LTMR controller basado en un microprocesador es el componente central del sistema para gestionar las funciones de control, protección y supervisión de los motores de inducción AC monofásicos o trifásicos.
El LTME expansion module proporciona una funcionalidad de supervisión de voltaje y cuatro entradas lógicas adicionales. El LTME expansion module se alimenta por el LTMR controller a través de un cable conector.
El LTMCU/LTMCUF control operator unit es un dispositivo HMI con pantalla de cristal líquido y teclas de navegación contextuales. El LTMCU/LTMCUF control operator unit recibe la alimentación internamente del controlador LTMR controller.
El sistema se puede configurar y controlar utilizando:
-
Dispositivo HMI (Interfaz Hombre-máquina): Magelis™ XBT o TeSys T LTMCU/LTMCUF
-
PC ejecutando el software SoMove con el TeSys T DTM library
-
PLC conectado al sistema a través de la red de comunicación
Convenciones de nomenclatura del controlador LTMR
El número de referencia del LTMR controller se define en función del amperaje nominal, el protocolo de comunicación y el voltaje de control del LTMR controller.
Las siguientes tablas describen el número de referenciaLTMR controller: LTMRxxyzz o LTMRxxxyzz
|
xx\xxx |
Clasificación |
|---|---|
|
08 |
0.4-8 A |
|
27 |
1.36-27 A |
|
100 |
De 5 a 100 A |
|
y |
Protocolo de comunicación |
|---|---|
|
E |
Ethernet (Modbus/TCP y Ethernet/IP) |
|
M |
Modbus SL |
|
P |
PROFIBUS DP |
|
C |
CANopen |
|
D |
DeviceNet |
|
zz |
Tensión de control |
|---|---|
|
BD |
24 V CC |
|
FM |
100–240 Vca |
Convenciones de nomenclatura del módulo de expansión LTME
El número de referencia del LTME expansion module se define en función del voltaje de control del controlador.
La siguiente tabla describe el LTME expansion module número de referencia: LTMEV40xx
|
xx |
Tensión de control |
|---|---|
|
BD |
24 V CC |
|
FM |
100–240 Vac |
Los componentes, como la unidad de control del operador, los transformadores de corriente de carga, los sensores de corriente a tierra y los cables, añaden un alcance adicional al TeSys T system.
El TeSys T system se configura y controla mediante el software SoMove, que es una aplicación basada en Microsoft Windows® , que utiliza la tecnología de código abierto FDT/DTM .
El software SoMove contiene varios DTM. Existe un software específico DTM para el sistema de gestión del motor TeSys T .