DOCA0278ES-00

Sustitución de dispositivos físicos

Resumen

Este capítulo proporciona información sobre la sustitución de dispositivos físicos de TeSys T system a TeSys Tera system.

El marcado físico de los terminales está disponible en todos los módulos del TeSys T system y TeSys Tera system.

NOTA: La sustitución del TeSys T por el TeSys Tera debe realizarse únicamente como un sistema completo y no como módulos o dispositivos individuales.

Para más detalles sobre el cableado y la sustitución o instalación física del sistema, póngase en contacto con Schneider Electric o consulte TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Para la instalación del TeSys Tera system en un tablero eléctrico Okken, consulte la Okken Communications Cabling and Wiring Guide (disponible bajo pedido).

Para la instalación del TeSys Tera system en un tablero eléctrico BlokSeT, consulte la BlokSeT Communications Cabling and Wiring Guide (disponible bajo pedido).

NOTA: Para obtener los documentos arriba mencionados, póngase en contacto con Schneider Electric.

Para la instalación del TeSys Tera system en un tablero eléctrico Model 6, consulte la Model 6 Motor Control Centers Instruction Bulletin-80459-641-01 (disponible en el sitio web oficial de Schneider Electric).

Conversión de TeSys T a TeSys Tera:

Cableado de control

Las siguientes tablas describen la conversión de terminales del TeSys T system al TeSys Tera system.

Categoría de terminal

Leyenda

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

Fuente de alimentación

A

A1

A1

~/-

B

A2

A2

~/+

Suministro de entrada digital

ADVERTENCIA
funcionamiento imprevisto de la máquina
  • Las entradas digitales TeSys T de la serie LTMRXFM admiten 110-230 Vac y TeSys Tera LTMT main unit no admiten entradas digitales de 230 Vac; solo admiten 24 Vdc.
  • Utilice el relé de intervención adecuado entre 230 Vac y 24 Vdc.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

@ Experts to confirm the terminal mapping

Categoría de terminal

Leyenda

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

LTMT expansion module

LTMTIN42FM o LTMTIN42BD

Entrada digital

A

I.1

I.1

 

B

C

+24V

 

C

 

C

I.2

I.2

 

D

I.3

I.3

 

E

I.4

I.4

 

F

I.5

 

I.5

B

C

 

I.C

H

I.6

 

I.6

Categoría de terminal

Leyenda

TeSys T  
LTME expansion module

LTMT expansion module 1

LTMTIN42FM o LTMTIN42BD

LTMT expansion module 2

LTMTIN42FM o LTMTIN42BD

Entrada digital

A

I.7

I.7

 

B

C7

I.C

 

C8

 

C

I.8

I.8

 

D

I.9

 

I.5

E

C9

 

I.C

C10

 

F

I.10

 

I.6

Suministro de Salida Digital

@Updated D4

Categoría de terminal

Leyenda

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

LTMT expansion module

LTMTIN42FM o LTMTIN42BD

Salida digital

A

13

O1

13

 

B

14

C1

14

 

B

24

C1

14

 

C

23

O2

23

 

D

33

 

O1

33

E

34

 

C1

34

F

95

NC

 

G

96

 

H

97

O3

C2

 

G

98

NA

 

Cableado de entrada de temperatura

Categoría de terminal

Leyenda

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

Entrada de temperatura

A

T1

T1

B

T2

T2

Cableado de comunicaciones

Categoría de terminal

Leyenda

Tipo de comunicación

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

Comunicación

A

Modbus

D1

D1

B

D0

D0

C

S

Categoría de terminal

Leyenda

Tipo de comunicación

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

Comunicación

A

PROFIBUS DP

S

B

A

A

C

B

B

NOTA: Puede utilizar un conector lateral o un conector sub-D9 para la comunicación de PROFIBUS DP. Para más información, consulte TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP Communication Guide – DOCA0256EN.

Cableado de fuga a tierra

Categoría de terminal

Leyenda

TeSys T  
LTMR controller

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

Protección

A

Z1

S1

B

Z2

S2

Cableado de entrada de tensión

Categoría de terminal

Leyenda

TeSys T

TeSys Tera

LTME expansion module

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

Entrada de tensión

A

LV1

L1

B

LV2

L2

C

LV3

L3

NOTA: Los sensores indicados son válidos para su uso con el módulo sensor horizontal LTMTCTV••T o LTMTCTV••UT.

Cables

La siguiente tabla describe los cables que se deben utilizar para la migración de TeSys T system a TeSys Tera system:

@ Updated in Draft4

Leyenda

Conexión a

TeSys T system TeSys Tera system

Descripción

Referencia

Descripción

Referencia

A

Módulo de sensor

Cable puente de conexión de 0,04 m (1.57 in.) de longitud, para la conexión lado a lado entre el LTMR y el LTME

-

Cable conector de LTMT main unit a LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 de 0,15 m (5,9 in) de largo.

LTMT9RJ1015

Cable conector de LTMT main unit a LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 de 0,5 m (19,7 in) de largo.

LTMT9RJ105

Cable conector de LTMT main unit a LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 de 0,2 m (7,87 in) de largo.

LTMT9RJ102

B

Unidad de expansión

Cable conector de LTMR a LTME RJ45 de 0,3 m (11,81 in) de largo

LTM9CEXP03

Cable conector de LTMT main unit a LTMT expansion module RJ45 de 0,1 m (3,9 in) de largo.

Cable conector de LTMT expansion module a LTMT expansion module RJ45 de 0,1 m (3,9 in) de largo.

LTMT9RJ401

Cable conectorRJ45 entre el LTMR y el LTMEde 1,0 m(3.28 ft) de longitud

LTM9CEXP10

Cable conector de LTMT main unit a LTMT expansion module RJ45 de 1 m (39,37 in) de largo.

LTMT9EX10

E

HMI

Cable conector LTMT main unit a LTMTCUF control operator unit de 1,0 m (39,3 in) de largo.

LTM9CU10S

Cable conector LTMT main unit a LTMTCUF control operator unit de 3,0 m (118,1 in) de largo.

LTM9CU30S

@ Updated in Draft4

La siguiente tabla describe los cables que generalmente se utilizan en TeSys T system y TeSys Tera system:

Leyenda

Conexión a

Descripción

Referencia

C

PC

Kit de cables, incluye cable de comunicación de LTME/LTMR/LTMCU a PC de 2,5 m (98,4 in) de largo

TCSMCNAM3M002P

D

Red EtherNet/IP

Cables de conexión de red de par trenzado apantallados/no apantallados de categoría 5 con dos conectores RJ45

490 NTW 000 •••

Red Modbus RTU

Cable de comunicación de red Modbus RTU de 0,3 m (11,81 in) de largo.

VW3A8306R03

Cable de comunicación de red Modbus RTU de 1,0 m (39,3 in) de largo.

VW3A8306R10

Cable de comunicación de red Modbus RTU de 3,0 m (118,1 in) de largo.

VW3A8306R30

Red PROFIBUS DP

Cable de comunicación de red PROFIBUS DP de 100 m (328,08 ft) de largo.

TSXPBSCA100

Cable de comunicación de red PROFIBUS DP de 400 m (1.312,33 ft) de largo.

TSXPBSCA400

Unidad HMI

El TeSys Tera system utiliza LTMTCUF control operator unit como HMI (Interfaz Hombre-Máquina) local.

NOTA:

La unidad de control del operador utilizada en el TeSys T system no es compatible con el TeSys Tera system y debe ser sustituida.

TeSys T system TeSys Tera system
Unidad de operador de control Referencia

LTMTCUF control operator unit

Referencia

LTMCU (dispositivo HMI)

LTMCUF (dispositivo HMI con servicio FDR)

LTMTCUF

LTM9CU•0

(cable de comunicación HMI)

TCSMCNAM3M002P

(juego de cables)

LTM9KCU

(juego para LTMCU)portátil)

Dimensiones

Todo- Experts confirm the dimension
TeSys T system TeSys Tera system
LTMR controller

LTMT main unit con LTMTCT/LTMTCTV sensor module Vista frontal

LTMT main unit con LTMTCT/LTMTCTV sensor module Vista lateral

 
LTME expansion module

LTMT expansion module Vista frontal

LTMT expansion module Vista lateral

 
 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.