DOCA0278ES-00

TeSys Tera Motor Management System

Resumen

El TeSys Tera Motor Management System (o TeSys Tera system) forma parte de la TeSys gama Active de relés inteligentes y arrancadores de motor. El TeSys Tera system está diseñado como un componente confiable para que los centros de control de motores inteligentes (iMCC) proporcionen funciones de protección, control, medición y supervisión completas para motores monofásicos o trifásicos de inducción de AC.

El TeSys Tera system se instala en el sistema de equipo de baja tensión y conecta el sistema de automatización de más alto nivel a través de la red de bus de campo y el alimentador de motor.

TeSys Tera system:

  • Abarca la protección convencional y avanzada del motor, la medición y la supervisión en los alimentadores del iMCC en un módulo de comunicación único, fácil de configurar y compacto con una pantalla.

  • Proporciona un controlador de protección para alimentadores de arrancador de motor controlados por contactor de baja tensión. 

  • Proporciona un sistema de administración de motores flexible y modular para motores con velocidades constantes en aplicaciones de baja tensión.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C Start/Stop commands
D LTMT expansion modules
E

PC con software contenedor FDT SoMove con TeSys Tera DTM instalado.

F

Logic Controller programable (PLC) o sistema de control distribuido (DCS)

G

Red de comunicación

H LTMTCUF control operator unit

Características funcionales 

El TeSys Tera system gestiona: 

  • Motores de inducción de CA monofásicos o trifásicos y calefactores de hasta 100 A y 690 V de tensión de funcionamiento, con un módulo sensor integral.

  • Motores de inducción de CA monofásicos o trifásicos y calefactores de hasta 810 A y 690 V de tensión de funcionamiento, con transformadores de corriente externos.

  • La conexión entre el sistema de control y el alimentador del motor aumenta la disponibilidad de la planta.  

  • Ahorros significativos en la instalación, la puesta en marcha, el funcionamiento y el mantenimiento. 

  • Un controlador equipado con microprocesador numérico que permite establecer los parámetros del motor de acuerdo con los requisitos de la aplicación y del proceso. 

Características

El TeSys Tera system ofrece las siguientes características:

  • Protección contra sobrecarga configurable de clase 5 a 40 según la corriente.

  • Protección del motor basada en termistores.

  • Protección contra desequilibrio y pérdida de fase, aplicada de forma independiente a las entradas de corriente y de tensión.

  • Protección contra rotor bloqueado o calado.

  • Supervisión de parámetros eléctricos, como corriente, tensión, potencia, factor de potencia, frecuencia, armónicos y energía.

  • Supervisión de diferentes parámetros del motor, como horas de funcionamiento, número de arranques, horas de ejecución, etc.

  • Comunicación con PLC o DCS a través de Modbus RTU,PROFIBUS DPo del protocolo EtherNet/IP.

  • Registra datos de disparos, eventos y eventos de autodiagnóstico con marca de tiempo.

  • Diferentes configuraciones de arranque, como sobrecarga, arranque directo en línea (DOL), arranque directo en línea inverso (RDOL) y estrella-triángulo.

  • Protección independiente: TeSys Tera system sigue protegiendo el motor aunque se interrumpa la conexión con el PLC o DCS.

  • Opciones flexibles de protección, control y comunicación para adaptarse a cualquier aplicación de arrancador de motor controlado por contactores de baja tensión.

  • El botón pulsador y los indicadores LED integrados reducen los componentes externos y el cableado.

  • Los múltiples protocolos de comunicación permiten una integración asequible en sistemas de supervisión y control de subestaciones más grandes y complejos.

  • El botón pulsador de restablecimiento disponible en el controlador y en la unidad de operador de control reduce la necesidad de configurar una entrada digital para el restablecimiento.

  • Con el controlador se suministra una unidad de operador de control gráfica opcional para visualizar todos los parámetros de medición, protección y asociados.

  • El recubrimiento conformado de la PCB dentro del controlador resiste ambientes corrosivos, productos químicos peligrosos, polvo, etc.

Componentes del TeSys Tera System

Estos son los componentes de hardware de TeSys Tera system:

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module

  • LTMT expansion module

  • LTMTCUF control operator unit

El LTMT main unit basado en microprocesador es el componente central del sistema que gestiona las funciones de control, protección y supervisión de los motores de inducción trifásicos de AC.

El LTMT main unit está diseñado para los siguientes protocolos:

  • Modbus RTU

  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IP

  • Modbus TCP/IP

El sistema se puede configurar y controlar mediante las siguientes interfaces:

  • Un PC en el que se ejecuta el TeSys Tera DTM integrado en un contenedor FDT, como el software SoMove.

    .
  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o DCS conectado al sistema a través de la red de comunicación

    .

El software TeSys Tera DTM Library V2.0.0 o superior que debe instalarse en el PC para la configuración del DTM. Para más detalles sobre la configuración del DTM, consulte el TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.

Convenciones de nomenclatura de la LTMT main unit

El número de referencia del LTMT main unit se basa en el protocolo de comunicación y el voltaje de control del controlador.

Las siguientes tablas describen el número de referencia de LTMT main unit: LTMTxyy

x

Protocolo de Comunicación

E

Ethernet (Modbus TCP/IP y EtherNet/IP)

M

Modbus SL

P

PROFIBUS DP

yy

Control Voltage

BD

24 V CC

FM

100-240 V CA/V CC

Convenciones de nomenclatura del módulo horizontal de sensores LTMTCT/LTMTCTV

El número de referencia del LTMTCT/LTMTCTV sensor module se basa en el amperaje nominal y en la zona aplicable del módulo de sensores.

Las siguientes tablas describen el número de referencia de LTMTCT/LTMTCTV sensor module: LTMTCTxxyy, LTMTCTxxxyy, LTMTCTVxxyy o LTMTCTVxxxyy

xx\xxx

Amperaje Nominal

3

0,3 a 3 A

25

2,5 a 25 A

100

10 a 100 A

yy

Zona Aplicable

C

IEC

UT

UL

Convenciones de nomenclatura de la unidad de expansión LTMT

@ Updated in Draft4

El número de referencia del LTMT expansion module se basa en la entrada y salida digital.

Las siguientes tablas describen el número de referencia de LTMT expansion module: LTMTxxyyzz

xx

Tipo de entrada/salida

IN

Entrada/salida digital

AN

Entrada/salida analógica (Analog Input/Output)

yy

Cantidad de entradas/salidas

42

4 entradas, 2 salidas

21

2 entradas, 1 salida

zz

Tensión de control

BD

24 V CC

FM

100-240 V CA/V CC

Componentes como la unidad de control del operador, los transformadores externos de carga, los sensores de corriente a tierra y los cables añaden un alcance adicional al TeSys Tera system.

El TeSys Tera system se configura y controla con el software SoMove, que es una aplicación basada en Microsoft Windows® , utilizando la tecnología de código abierto FDT/DTM .

El software SoMove contiene muchas bibliotecas de DTM. Existe una DTM library específica para el TeSys Tera Motor Management System.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.