DOCA0278IT-00

Indirizzi dati Modbus equivalenti

Indirizzi Modbus simili tra TeSys T e TeSys Tera

Indirizzi di dati simili tra TeSys T e TeSys Tera sono elencati nella tabella sottostante:

Data Address in TeSys T

Parameter

123

Conteggio allarmi

124-125

Conteggio chiusura Motor LO1

126-127

Conteggio chiusura Motor LO2

150-179

Statistiche ultimo disinnesto

180-209

Statistiche disinnesto n-1

210-239

Statistiche disinnesto n-2

240-269

Statistiche disinnesto n-3

270-299

Statistiche disinnesto n-4

300-329

Estensione dell'ultimo disinnesto

330-359

Estensione del Trip n-1

360-389

Estensione del Trip n-2

390-419

Estensione del Trip n-3

420-449

Estensione del Trip n-4

450

Tempo di attesa minimo

451*

Codice disinnesto

452

Registro disinnesti 1

453

Registro disinnesti 2

454

Registro disinnesti 3

455

Registro 1 stato di sistema

456

Stato sistema - registro 2

457

Ingresso digitale

458

Uscita digitale

459

Riservato

460

Codice allarme

461

Registro allarmi 1

462

Registro allarmi 2

463

Registro allarmi 3

464

Grado del sensore di temperatura del motore

465

Capacità termica - livello

466

Corrente media: rapporto

467

Rapporto corrente L1

468

Rapporto corrente L2

469

Rapporto corrente L3

470

Corrente di terra: rapporto

471

Current phase imbalance

601,0

Configurazione di ingresso e uscita

602,11

Stato LED motore HMI

800–899

Indirizzi delle mappe degli utenti

900–999

Mappa utente - valori

1202

Logica personalizzata - memoria disponibile

1203

Logica personalizzata - memoria usata

1204

Logica personalizzata - memoria temporanea

1205

Memoria non volatile logica personalizzata

1250

Registro di impostazione logica personalizzata 1

1270

Registro di comando logica personalizzata 1

1280

Registro di monitoraggio logica personalizzata 1

1301-1399

Registri scopi generali logica personalizzata

Indirizzi Modbus dissimili tra TeSys T e TeSys Tera

@Todo- @Hemanth confirm whether address need to add for sensor

Indirizzi di dati dissimili tra TeSys T e TeSys Tera sono elencati nella tabella sottostante:

Data Address in TeSys T

Parametro in TeSys T

Data Address in TeSys Tera

Parameter in TeSys Tera

35-40

Espansione riferimento commerciale

9218

Tipo LTMT expansion module 1

9219

Tipo LTMT expansion module 2

9220

Tipo LTMT expansion module 3

9221

Tipo LTMT expansion module 4

9222

Tipo LTMT expansion module 5

47

Versione firmware espansione

@Updated D5

9182–9183

Versione firmware LTMT expansion module 1

@Updated D5

9188–9189

Versione firmware LTMT expansion module 2

@Updated D5

9194–9195

Versione firmware LTMT expansion module 3

@Updated D5

9200–9201

Versione firmware LTMT expansion module 4

@Updated D5

9206–9207

Versione firmware LTMT expansion module 5

64-69

Controller - riferimento commerciale

@Updated D5

9152–9161

Codice prodotto

70-74

Controller - numero di serie

@Updated D5

9127–9142

Numero di serie del prodotto

76

Controller - versione firmware

@Updated D5

9164–9165

Versione firmware LTMT main unit

102

Corrente di terra - contatore guasti

5764

Contatore disinnesti a terra calcolati 

5765

Contatore disinnesti a terra misurati

103

Sovraccarico termico - contatore guasti

5758

Contatore disinnesti per sovraccarico termico

104

Avviamento prolungato - contatore guasti

@Updated D5

5777

Lato firmware del modulo Ethernet rimosso

105

Inceppamento - contatore guasti

5759

Contatore disinnesti rotore bloccato

5760

Contatore disinnesti rotore in stallo

106

Squilibrio di fase corrente - contatore guasti

5767

Contatore disinnesti squilibrio di corrente

107

Corrente insufficiente - contatore guasti

5766

Contatore disinnesti per corrente insufficiente fase

114

Porta di rete - contatore guasti

5778

Contatore disinnesti per perdita comunicazione

130

Sovracorrente - contatore guasti

5761

Contatore disinnesti sovracorrente a tempo definito

5762

Contatore disinnesti sovracorrente inversa normale

131

Perdita di fase corrente - contatore guasti

5768

Contatore disinnesti perdita di fase corrente

132

Sensore temperatura motore - contatore guasti

5779

Contatore disinnesti temperatura LTMT main unit

133

Squilibrio di fase tensione - contatore guasti

5773

Contatore disinnesti squilibrio di tensione

134

Perdita di fase tensione - contatore guasti

5772

Contatore disinnesti perdita di fase tensione

136

Tensione insufficiente - contatore guasti

5770

Contatore disinnesti per tensione insufficiente fase

137

Sovratensione - contatore guasti

5771

Contatore disinnesti per sovratensione fase

138

Potenza insufficiente - contatore guasti

5780

Contatore disinnesti per potenza insufficiente

139

Sovrapotenza - contatore guasti

5781

Contatore disinnesti per sovrapotenza

140

Fattore di potenza insufficiente - contatore guasti

5782

Contatore disinnesti per fattore di potenza insufficiente

475

Motore - sensore temperatura (x 0,1 Ω)

5551

Temperatura misurata dal sensore PTC binario in Ohm

476

Tensione media (V)

5520

Tensione media

477

Tensione L3L1 (V)

5518

Tensione RMS L3–L1

478

Tensione L1L2 (V)

5514

Tensione RMS L1–L2

479

Tensione L2L3 (V)

5516

Tensione RMS L2–L3

480

Squilibrio di fase tensione (%)

5522

Squilibrio di tensione

482

Potenza attiva (x 0,1 kW)

5526

Potenza attiva totale

483

Potenza reattiva (x 0,1 kVAr)

5528

Potenza reattiva totale

491

Porta di rete - baud rate

4395

Impostazioni Modbus - Velocità di trasmissione

493

Porta di rete - parità

4394

Impostazioni Modbus - Parità

510

Controller - ID porta

4393

Impostazioni Modbus - Indirizzo nodo

511

Tempo mancante a intervento (x 1 s)

5559

Dati motore - Tempo termico di intervento

513

Motore – durata ultimo avviamento (s)

5572

Dati motore - Ultima ora di funzionamento

514

Motore - contatore avviamenti/ora

5563

Contatore di avviamenti massimi/Contatore di avviamenti massimi per ora

540

Modalità di funzionamento del motore

4421

Impostazioni starter - Tipo di starter

541

Motore: timeout transizione

4443

Impostazioni starter - Ritardo 2

Tempo di commutazione

549

Motore - soglia guasto sensore temp (x 0,1 Ω)

3791

Pickup PTC

551

Sensore temperatura motore - gradi soglia guasto (°C)

3790

Sensore PT100 (°C o F)

552

Sensore temperatura motore - gradi soglia allarme (°C)

3794

Livello di allarme PT100 (°C o F)

555

Perdita di fase corrente - timeout (x 0,1 s)

3582

Perdita di fase corrente - Ritardo temporale

556

Sovracorrente - timeout guasto (s)

3532

Ritardo durante l'avvio del motore (TpS)

3533

Ritardo durante il funzionamento del motore (TpR)

557

Sovracorrente - soglia guasto (% FLC)

3531

Sovracorrente a tempo definito - Pickup

558

Sovracorrente - soglia allarme (% FLC)

3534

Sovracorrente a tempo definito - Livello di allarme

562

Corrente terra esterna - timeout guasto (x 0,01 s)

3561

Guasto a terra misurato - Ritardo temporale

563

Corrente terra esterna - soglia guasto (x 0,01 A)

3560

Guasto a terra misurato - Pickup

564

Corrente terra esterna - soglia guasto (x 0,01 A)

3562

Guasto a terra misurato - Livello di allarme

565

Motore - tensione nominale (V)

4461

Tensione nominale (Vn)

566

Squilibrio di fase tensione - timeout guasto in avviamento (x 0,1 s)

3647

Squilibrio di tensione - Ritardo temporale

568

Squilibrio di fase tensione - soglia guasto (% imb)

3646

Squilibrio di tensione - Pickup

569

Squilibrio di fase tensione - soglia allarme (% imb)

3648

Squilibrio di tensione - Livello di allarme

570

Sovratensione - timeout guasto (x 0,1 s)

3635

Sovratensione di fase - Ritardo temporale

571

Sovratensione - soglia guasto (% Vnom)

3634

Sovratensione di fase - Pickup

572

Sovratensione - soglia allarme (% Vnom)

3636

Sovratensione di fase - Livello di allarme

573

Tensione insufficiente - timeout guasto

3627

Sottotensione di fase - Ritardo temporale

574

Tensione insufficiente - soglia guasto (% Vnom)

3626

Sottotensione di fase - Pickup

575

Tensione insufficiente - soglia allarme (% Vnom)

3628

Sottotensione di fase - Livello di allarme

576

Perdita di fase tensione - timeout guasto (x 0,1 s)

3641

Perdita di fase di tensione - Ritardo temporale

577

Configurazione calo di tensione

3757

Caduta di tensione - Impostazione funzione

578

Eliminazione del carico - timeout (s)

3764

Caduta di tensione - Timeout di distacco del carico

579

Calo di tensione - soglia (% Vnom)

3758

Calo di tensione

580

Timeout di riavvio dopo calo di tensione (s)

3760

Timeout riavvio calo di tensione

581

Calo di tensione - soglia riavvio (% Vnom)

3759

Ripristino tensione

582

Timeout riavvio automatico immediato (x 0,1 s)

3763

Calo di tensione - Timeout di riavvio immediato

583

Motore - potenza nominale (x 0,1 kW)

4481

Potenza nominale (KW)

584

Sovrapotenza - timeout guasto (s)

3680

Sovraccarico - Ritardo temporale

585

Sovrapotenza - soglia guasto (% Pnom)

3679

Sovraccarico - Pickup

586

Sovrapotenza - soglia allarme (% Pnom)

3681

Sovraccarico - Livello di allarme

587

Potenza insufficiente - timeout guasto (s)

3673

Potenza insufficiente - Ritardo temporale

588

Potenza insufficiente - soglia guasto (% Pnom)

3672

Potenza insufficiente - Pickup

589

Potenza insufficiente - soglia allarme (% Pnom)

3674

Potenza insufficiente - Livello di allarme

590

Fattore di potenza insufficiente - timeout guasto (x 0,1 s)

3687

Fattore Potenza insufficiente - Ritardo temporale

591

Fattore di potenza insufficiente - soglia guasto (x 0,01 PF)

3686

Fattore Potenza insufficiente - Pickup

592

Fattore potenza insufficiente - soglia allarme (x 0,01 PF)

3688

Fattore potenza insufficiente - Livello di allarme

596

Timeout riavvio automatico ritardato (s)

3761

Calo di tensione - Timeout di riavvio ritardato

603

HMI - impostazione indirizzo porta

4399

Impostazioni porta HMI LTMT - Indirizzo nodo

604

HMI - impostazione baud rate porta (Baud)

4401

Impostazioni porta HMI LTMT - Velocità di trasmissione

606

Motore - classe di intervento (s)

3502

Sovraccarico termico - Classe di intervento

608

Sovraccarico termico - soglia reset guasto (% livello di intervento)

3505

Livello di reset termico

609

Sovraccarico termico - soglia allarme (% livello di intervento)

3503

Sovraccarico termico - Livello di allarme

610

Corrente terra interna - timeout guasto (x 0,1 s)

3554

Guasto a terra calcolato - Ritardo temporale

611

Corrente terra interna - soglia di guasto (% FLCmin)

3553

Guasto a terra calcolato - Pickup

612

Corrente terra interna - soglia di allarme (% FLCmin)

3555

Guasto a terra calcolato - Livello di allarme

613

Squilibrio di fase corrente - timeout guasto in avviamento (x 0,1 s)

3576

Squilibrio corrente - Ritardo temporale

615

Squilibrio di fase corrente - soglia guasto (% imb)

3575

Squilibrio corrente - Pickup

616

Soglia di avviso di squilibrio di fase corrente (% imb)

3577

Squilibrio di corrente - Livello di allarme

617

Inceppamento - timeout guasto (s)

3526

Rotore bloccato - Ritardo temporale

618

Inceppamento - soglia guasto (% FLC)

3525

Rotore bloccato - Pickup

619

Inceppamento - soglia allarme (% FLC)

3527

Rotore bloccato - Livello di allarme

620

Corrente insufficiente - timeout guasto (s)

3568

Corrente insufficiente fase - Ritardo temporale

621

Corrente insufficiente - soglia guasto (% FLC)

3567

Corrente insufficiente fase - Pickup

622

Corrente insufficiente - soglia allarme (% FLC)

3569

Corrente insufficiente fase - Livello di allarme

623

Avviamento prolungato - timeout guasto (s)

3751

Tempo di avvio eccessivo - Ritardo temporale

624

Avviamento prolungato - soglia guasto (% FLC)

3754

Avvio eccessivo - Soglia di esecuzione

628

TC di carico - primario

4452

Impostazioni di sistema - TC di fase primario

629

TC di carico - secondario

4453

Impostazioni di sistema - TC di fase secondario

630

TC di carico - passaggi multipli (passaggi)

4468

Impostazioni di sistema - Passaggi secondari TC di fase

652

Rapporto corrente a pieno carico motore (FLC1) (% FLCmax)

4466

Impostazioni di sistema - Corrente a pieno carico (FLC1)

653

Rapporto corrente a pieno carico alta velocità motore FLC2 (% della FLCmax)

4467

Impostazioni di sistema - Corrente a pieno carico 2 (FLC2)

693

Timeout perdita comunicazione porta di rete (x 0,01 s) (solo Modbus)

4397

Impostazioni Modbus - Timeout

694

Impostazione parità porta di rete (solo Modbus)

4394

Impostazioni Modbus - Parità

695

Porta di rete - impostazione baud rate (Baud)

4395

Impostazioni Modbus - Velocità di trasmissione

696

Porta di rete - impostazione indirizzo

4393

Impostazioni Modbus - Indirizzo nodo

700

Registro disponibile per scrivere in remoto comandi che possono essere elaborati in una logica personalizzata

700

 Parametri T - Dati di comando permissivi

704

Registro di controllo 1

704

Dati di comando 1

705

Registro di controllo 2

705

Dati di comando 2

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.