Sostituzione del dispositivo fisico
Panoramica
Questo capitolo fornisce informazioni sulla sostituzione fisica del dispositivo TeSys T system a TeSys Tera system.
La marcatura fisica dei terminali è disponibile su tutti i moduli del TeSys T system e TeSys Tera system.
Per ulteriori dettagli sul cablaggio e sulla sostituzione fisica o l'installazione del sistema, rivolgersi a Schneider Electric o fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.
Per l'installazione del TeSys Tera system in un quadro elettrico Okken, consultare la Okken Communications Cabling and Wiring Guide (disponibile su richiesta).
Per l'installazione del TeSys Tera system in un quadro elettrico BlokSeT, consultare la BlokSeT Communications Cabling and Wiring Guide (disponibile su richiesta).
Per l'installazione del TeSys Tera system in un quadro elettrico Model 6, consultare la Model 6 Motor Control Centers Instruction Bulletin-80459-641-01 (disponibile sul sito web ufficiale di Schneider Electric).
Conversione da TeSys T a TeSys Tera:
Cablaggio di controllo
Le tabelle seguenti descrivono la conversione del terminale da TeSys T system a TeSys Tera system.
|
Categoria terminale |
Legenda |
TeSys T |
TeSys Tera |
|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
||
|
Alimentazione |
A |
A1 |
A1 ~/- |
|
B |
A2 |
A2 ~/+ |
Alimentazione ingresso digitale
AVVERTIMENTO |
|---|
|
funzionamento involontario della macchina
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
|
Categoria terminale |
Legenda |
TeSys T |
TeSys Tera |
|
|---|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
LTMT expansion module LTMTIN42FM o LTMTIN42BD |
||
|
Ingresso digitale |
A |
I.1 |
I.1 |
|
|
B |
C |
+24V |
||
|
C |
||||
|
C |
I.2 |
I.2 |
||
|
D |
I.3 |
I.3 |
||
|
E |
I.4 |
I.4 |
||
|
F |
I.5 |
I.5 |
||
|
B |
C |
I.C |
||
|
H |
I.6 |
I.6 |
||
|
Categoria Terminale |
Legenda |
TeSys T | ||
|---|---|---|---|---|
| LTME expansion module |
LTMT expansion module 1 LTMTIN42FM o LTMTIN42BD |
LTMT expansion module 2 LTMTIN42FM o LTMTIN42BD |
||
|
Ingresso digitale |
A |
I.7 |
I.7 |
|
|
B |
C7 |
I.C |
||
|
C8 |
||||
|
C |
I.8 |
I.8 |
||
|
D |
I.9 |
I.5 |
||
|
E |
C9 |
I.C |
||
|
C10 |
||||
|
F |
I.10 |
I.6 |
||
Alimentazione uscita digitale
|
Categoria terminale |
Legenda |
TeSys T |
TeSys Tera |
|
|---|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
LTMT expansion module LTMTIN42FM o LTMTIN42BD |
||
|
Uscita digitale |
A |
13 |
O1 13 |
|
|
B |
14 |
C1 14 |
||
|
B |
24 |
C1 14 |
||
|
C |
23 |
O2 23 |
||
|
D |
33 |
O1 33 |
||
|
E |
34 |
C1 34 |
||
|
F |
95 |
NC |
||
|
G |
96 |
— |
||
|
H |
97 |
O3 C2 |
||
|
G |
98 |
NO |
||
Cablaggio ingresso temperatura
|
Categoria terminale |
Legenda |
TeSys T |
TeSys Tera |
|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
||
|
Ingresso temperatura |
A |
T1 |
T1 |
|
B |
T2 |
T2 |
Cablaggio di comunicazione
|
Categoria terminale |
Legenda |
Tipo di comunicazione |
TeSys T |
TeSys Tera |
|---|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
|||
|
Comunicazione |
A |
Modbus |
D1 |
D1 |
|
B |
D0 |
D0 |
||
|
C |
S |
|
Categoria terminale |
Legenda |
Tipo di comunicazione |
TeSys T |
TeSys Tera |
|---|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
|||
|
Comunicazione |
A |
PROFIBUS DP |
S |
|
|
B |
A |
A |
||
|
C |
B |
B |
Cablaggio con dispersione verso terra
|
Categoria terminale |
Legenda |
TeSys T | |
|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
||
|
Dispersione a terra |
A |
Z1 |
S1 |
|
B |
Z2 |
S2 |
Cablaggio ingresso tensione
|
Categoria terminale |
Legenda |
TeSys T |
TeSys Tera |
|---|---|---|---|
| LTME expansion module |
LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
||
|
Ingresso di tensione |
A |
LV1 |
L1 |
|
B |
LV2 |
L2 |
|
|
C |
LV3 |
L3 |
Cavi
La tabella seguente descrive i cavi da utilizzare per la migrazione da TeSys T system a TeSys Tera system:
|
Legenda |
Collegamento a |
TeSys T system | TeSys Tera system | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Descrizione |
Riferimento |
Descrizione |
Riferimento |
||
|
A |
Modulo sensore |
Ponticello per collegare LTMR e LTME affiancati, lunghezza 0,04 m (1,57 in) |
- |
Da LTMT main unit a cavo di collegamento di lunghezza pari a 0,15 m LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11. |
LTMT9RJ1015 |
|
Da LTMT main unit a cavo di collegamento di lunghezza pari a 0,5 m (19,7 in) LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11. |
LTMT9RJ105 |
||||
| Da LTMT main unit a cavo di collegamento di lunghezza pari a 0,2 m (7,87 in) LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11. |
LTMT9RJ102 |
||||
|
B |
Unità di espansione |
Cavo connettore RJ45 da LTMR a LTME Lunghezza 0,3 m (11,81 in.) |
LTM9CEXP03 |
Da LTMT main unit a cavo di collegamento di lunghezza pari a 0,1 m (3,9 in) LTMT expansion module RJ45. Da LTMT expansion module a cavo di collegamento di lunghezza pari a 0,1 m (3,9 in) LTMT expansion module RJ45. |
LTMT9RJ401 |
|
Cavo con connettore RJ45 da LTMR a LTME, lunghezza 1,0 m (3,28 ft) |
LTM9CEXP10 |
Da LTMT main unit a cavo di collegamento di lunghezza pari a 1 m (39,37 in) LTMT expansion module RJ45. |
LTMT9EX10 |
||
|
E |
HMI |
— |
— |
Da LTMT main unit a cavo di collegamento di lunghezza pari a 1,0 m (39,3 in) LTMTCUF control operator unit. |
LTM9CU10S |
|
Da LTMT main unit a cavo di collegamento di lunghezza pari a 3,0 m (118,1 in) LTMTCUF control operator unit. |
LTM9CU30S |
||||
La tabella seguente descrive i cavi comunemente utilizzati in TeSys T system e TeSys Tera system:
|
Legenda |
Collegamento a |
Descrizione |
Riferimento |
|---|---|---|---|
|
C |
PC |
Kit cavi, include cavo di comunicazione lungo 2,5 m (98,4 in) LTME/LTMR/LTMCU a PC. |
TCSMCNAM3M002P |
|
D |
Rete EtherNet/IP |
Cavi di collegamento di rete schermati/non schermati a doppino intrecciato in categoria 5 con due connettori RJ45 |
490 NTW 000 ••• |
|
Rete Modbus RTU |
Cavo di collegamento di lunghezza pari a 0,3 m (11,81 in) Modbus RTU . |
VW3A8306R03 |
|
|
Cavo di collegamento di lunghezza pari a 1,0 m (39,3 in) Modbus RTU . |
VW3A8306R10 |
||
|
Cavo di collegamento di lunghezza pari a 3,0 m (118,1 in) Modbus RTU . |
VW3A8306R30 |
||
|
Rete PROFIBUS DP |
Cavo di collegamento di lunghezza pari 100 (328,08 ft)PROFIBUS DP m. |
TSXPBSCA100 |
|
|
Cavo di collegamento di lunghezza pari 400 (1.312,33 ft)PROFIBUS DP m. |
TSXPBSCA400 |
Unità HMI
TeSys Tera system utilizza LTMTCUF control operator unit come HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle) locale.
L'unità di controllo operatore utilizzata nel TeSys T system non è compatibile con il TeSys Tera system e deve essere sostituita.
AVVERTIMENTO