DOCA0278IT-00

Sistema di gestione motore TeSys T

Panoramica

Il sistema di gestione del motore TeSys T offre funzionalità di protezione, controllo e monitoraggio per motori a induzione monofase o trifase AC.

Il sistema è flessibile, modulare e si può configurare per soddisfare i requisiti di molte applicazioni industriali. Il sistema è progettato per soddisfare le esigenze dei sistemi di protezione integrati con comunicazioni aperte e un'architettura globale.

L'elevata precisione dei sensori e la protezione integrale a stato solido offrono le migliori condizioni di impiego del motore. Le funzioni di monitoraggio complete consentono l'analisi delle condizioni operative del motore e risposte più rapide per prevenire i tempi di inattività del sistema.

Il sistema offre funzioni diagnostiche e statistiche, allarmi configurabili e interruzioni, consentendo una migliore previsione della manutenzione dei componenti e fornendo dati per migliorare continuamente l'intero sistema.

Componenti del TeSys T System

I principali componenti hardware di TeSys T system sono LTMR controller, LTME expansion modulee LTMCU/LTMCUF control operator unit.

LTMR controller basato su microprocessore è il componente centrale del sistema per la gestione delle funzioni di controllo, protezione e monitoraggio dei motori a induzione monofase o trifase AC .

LTME expansion module fornisce funzionalità di monitoraggio della tensione e quattro ingressi logici aggiuntivi. LTME expansion module è alimentato da LTMR controller tramite un cavo di collegamento.

LTMCU/LTMCUF control operator unit è un dispositivo HMI con display a cristalli liquidi e tasti di navigazione contestuali. LTMCU/LTMCUF control operator unit è alimentato internamente da LTMR controller.

Il sistema può essere configurato e controllato utilizzando:

  • Dispositivo HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle): Magelis XBT o TeSys T LTMCU/LTMCUF

  • PC che esegue il software SoMove con il TeSys T DTM library

  • PLC collegato al sistema tramite la rete di comunicazione

Convenzioni di denominazione del controller LTMR

Il numero di riferimento di LTMR controller è definito in base alla corrente nominale, al protocollo di comunicazione e alla tensione di controllo di LTMR controller.

Le tabelle seguenti descrivono il LTMR controller numero di riferimento: LTMRxxyzz o LTMRxxxyzz

xx\xxx

Valori nominali

08

0,4–8 A

27

1,36–27 A

100

5–100 A

y

Protocollo di comunicazione

E

Ethernet (Modbus/TCP ed Ethernet/IP)

M

Modbus SL

P

PROFIBUS DP

C

CANopen

D

DeviceNet

zz

Tensione di comando

BD

24 Vcc

FM

100–240 Vca

Convenzioni di denominazione del modulo di espansione LTME

Il numero di riferimento di LTME expansion module è definito in base alla tensione di controllo del controller.

La tabella seguente descrive il LTME expansion module numero di riferimento: LTMEV40xx

xx

Tensione di comando

BD

24 Vcc

FM

100–240 Vca

I componenti quali l'unità di controllo operatore, i trasformatori di corrente di carico, i sensori di rilevamento della corrente di terra e i cavi aggiungono ulteriore portata a TeSys T system.

TeSys T system è configurato e controllato dal software SoMove, che è un'applicazione basata su Microsoft Windows basata su ®, che utilizza la tecnologia open FDT/DTM.

Il software SoMove contiene molti DTM. Esiste un software specifico DTM per la sistema di gestione del motore TeSys T.

NOTA: Per maggiori dettagli sui componenti e sul software di controllo di TeSys T system, consultare la TeSys T User Guide – DOCA0127IT.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.