Tesys Tera Motor Management System
Panoramica
TeSys Tera Motor Management System (o TeSys Tera system) fa parte della TeSys gamma Active di relè intelligenti e avviatori motore. Il TeSys Tera system è progettato come un elemento affidabile per i centri di controllo motore intelligente (iMCC) per fornire una protezione completa,misurazione,controllare,e funzionalità di monitoraggio per motori a induzione CA monofase o trifase.
TeSys Tera system è installato nel sistema di commutazione a bassa tensione e collega il sistema di automazione di livello superiore tramite la rete del bus di campo e l’alimentatore motore.
TeSys Tera system:
-
Copre le funzioni convenzionali e avanzate di protezione, misurazione e monitoraggio dei motori nelle linee di alimentazione iMCC in un unico modulo di comunicazione compatto e facile da configurare con un display.
-
Fornisce un controller di protezione per alimentatori di avviatori a bassa tensione controllati da contattori.
-
Offre un sistema di gestione flessibile e modulare per motori a velocità costante in applicazioni a bassa tensione.
| A | LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
| B | LTMT main unit |
| C | Start/Stop commands |
| D | LTMT expansion modules |
| E |
PC running SoMove FDT container software with TeSys Tera DTM installed. |
| F |
Programmable Logic Controller (PLC) or Distributed Control System (DCS) |
| G |
Communication network |
| H | LTMTCUF control operator unit |
Caratteristiche di funzionamento
TeSys Tera system gestisce:
-
Motori e riscaldatori a induzione CA monofase o trifase con tensione di esercizio fino a 100 A e 690 V, con modulo sensore integrato.
-
Motori e riscaldatori a induzione in c.a. monofase o trifase con tensione operativa fino a 810 A e 690 V, con trasformatori di corrente esterni.
-
La connessione tra il sistema di controllo e l’alimentatore motore aumenta la disponibilità dell'impianto.
-
Risparmi significativi per l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione.
-
Controller numerico dotato di microprocessore che consente di impostare i parametri del motore in base ai requisiti dell'applicazione e del processo.
Funzionalità
TeSys Tera system offre le seguenti funzionalità:
-
Protezione configurabile dai sovraccarichi per la classe da 5 a 40 in base alla corrente.
-
Protezione del motore basata su termistore.
-
Protezione contro gli squilibri e le perdite di fase per gli ingressi di corrente e tensione separatamente.
-
Protezione per rotore bloccato o in stallo.
-
Monitoraggio dei parametri elettrici, ad esempio corrente, tensione, potenza, fattore di potenza, frequenza, armoniche ed energia.
-
Monitoraggio di più parametri basati sul motore, quali ore di esercizio, numero di avviamenti, ore di esercizio e così via.
-
Comunicazione con PLC o DCS tramite Modbus RTU,PROFIBUS DP o protocollo EtherNet/IP.
-
Registra i dati di disinnesto, gli eventi e gli eventi di autodiagnostica con un time stamp.
-
Diverse configurazioni di avviamento, quali sovraccarico, avviamento diretto in linea (DOL), avviamento diretto in linea inverso (RDOL) e stella-triangolo.
-
Protezione indipendente, anche se la connessione PLC o DCS viene interrotta, TeSys Tera system fornisce comunque protezione al motore.
-
Opzioni flessibili di protezione, controllo e comunicazione per qualunque applicazione di avviamento per motori controllata da contattori in bassa tensione.
-
Pulsante integrato e indicatori LED riducono i componenti esterni e il cablaggio.
-
I vari protocolli di comunicazione consentono l'integrazione a costi contenuti in sistemi di monitoraggio e controllo delle sottostazioni più grandi e complessi.
-
Il pulsante di reset è disponibile sul controller e sull'unità di controllo operatore, pertanto si riduce la necessità di configurare un ingresso digitale come reset.
-
L'unità di controllo operatore grafica opzionale è fornita con il controller per visualizzare tutti i parametri di misurazione, protezione e parametri correlati.
-
Il rivestimento conforme del PCB all'interno del controller resiste agli ambienti corrosivi, alle sostanze chimiche pericolose, alla polvere e così via.
Componenti del TeSys Tera System
I componenti hardware di TeSys Tera system sono:
-
LTMT main unit
-
LTMTCT/LTMTCTV sensor module
-
LTMT expansion module
-
LTMTCUF control operator unit
LTMT main unit basato su microprocessore è il componente centrale del sistema che gestisce le funzioni di controllo, protezione e monitoraggio dei motori a induzione trifase AC.
LTMT main unit è progettato per funzionare con i seguenti protocolli:
-
Modbus RTU
-
PROFIBUS DP
-
EtherNet/IP
-
Modbus TCP/IP
Il sistema può essere configurato e controllato utilizzando le seguenti interfacce:
-
Un PC sul quale viene eseguito TeSys Tera DTM incorporato in un contenitore FDT quale il software SoMove.
. -
Schermata di conferma LTMTCUF control operator unit
-
Un PLC o un DCS collegato al sistema tramite la rete di comunicazione
.
Il software TeSys Tera DTM Library V2.0.0 o superiore da installare sul PC per la configurazione DTM. Per ulteriori dettagli sulla configurazione DTM, fare riferimento al TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.
Convenzioni di denominazione LTMT main unit
Il numero di riferimento di LTMT main unit si basa sul protocollo di comunicazione e sulla tensione di controllo del controller.
Le tabelle seguenti descrivono il LTMT main unit numero di riferimento: LTMTxyy
|
x |
Communication Protocol |
|---|---|
|
E |
Ethernet (Modbus TCP/IP and EtherNet/IP) |
|
M |
Modbus SL |
|
P |
PROFIBUS DP |
|
aa |
Tensione di comando |
|---|---|
|
BD |
24 Vcc |
|
FM |
100-240 Vca/Vdc |
Convenzioni di denominazione del modulo sensore orizzontale LTMTCT/LTMTCTV
Il numero di riferimento del LTMTCT/LTMTCTV sensor module si basa sulla corrente nominale e sulla zona applicabile del modulo sensore.
Le tabelle seguenti descrivono il LTMTCT/LTMTCTV sensor module numero di riferimento: LTMTCTxxyy, LTMTCTxxxyy, LTMTCTVxxyy o LTMTCTVxxxyy
|
xx\xxx |
Amperaggio nominale |
|---|---|
|
3 |
Da 0,3 a 3 A |
|
25 |
Da 2,5 a 25 A |
|
100 |
da 10 a 100 A |
|
aa |
Zona applicabile |
|---|---|
|
T |
IEC |
|
UT |
UL |
Convenzioni di denominazione LTMT Expansion Unit
Il numero di riferimento di LTMT expansion module si basa sull'input e sull'output digitale.
Le tabelle seguenti descrivono il LTMT expansion module numero di riferimento: LTMTxxyyzz
|
xx |
Tipo di ingresso/uscita |
|---|---|
|
IN |
Ingresso/uscita digitale |
|
AN |
Ingresso/uscita analogico |
|
aa |
Numero di ingressi/uscite |
|---|---|
|
42 |
4 ingressi, 2 uscite |
|
21 |
2 ingressi, 1 uscite |
|
zz |
Tensione di comando |
|---|---|
|
BD |
24 Vcc |
|
FM |
100-240 Vca/Vdc |
Componenti quali l'unità di controllo dell'operatore, i trasformatori esterni di carico, i sensori di rilevamento della corrente di terra e i cavi aggiungono ulteriore portata al TeSys Tera system.
TeSys Tera system è configurato e controllato dal software SoMove, che è un'applicazione basata su Microsoft Windows basata su ®, che utilizza la tecnologia open FDT/DTM.
Il software SoMove contiene molte librerie DTM. Esiste una specifica DTM library per il TeSys Tera Motor Management System.